Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
  • Storia

Nuovi prodotti per il settore della produzione di energia

Date un'occhiata ai prodotti e alle innovazioni più recenti

Panoramica sull'idrogeno: dalla produzione allo stoccaggio o all'utilizzo finale ©Endress+Hauser
Il monitoraggio accurato consente un'elevata disponibilità ed efficienza lungo la catena del valore dell'idrogeno
Idrogeno verde

Aumentare la sicurezza e ottenere una qualità ottimale nell'idrogeno verde

La qualità ottimale dell'acqua di alimentazione porta a una maggiore disponibilità e a una riduzione del LCOH (costo livellato dell'idrogeno). Il monitoraggio del contenuto di H2S nell'idrogeno proveniente dallo stoccaggio in caverna aiuta a evitare problemi di corrosione a valle.

  • Garantisce la massima purezza dell'idrogeno e una maggiore durata dell'elettrolizzatore grazie alla riduzione del rischio di lisciviazione degli ioni metallici nell'acqua di alimentazione.
  • I sensori di temperatura non invasivi consentono un'installazione semplice e rapida senza interruzione del processo.
  • Monitorare la qualità dell'acqua di alimentazione in modo affidabile mentre si raccolgono i dati: aumentare l'efficienza e la disponibilità del processo grazie a una migliore comprensione del processo tramite Netilion, un ecosistema IIoT basato su cloud.
  • Affidatevi all'accurata tecnologia TDLAS per monitorare con precisione la qualità dell'idrogeno: rilevate tracce di umidità e tracce di H2S nell'intervallo di ppm

Explore our latest products for green hydrogen

Centrale termica ©Endress+Hauser
Una misura accurata e stabile aumenta la disponibilità dell'impianto
Centrale termica (TPP)

Migliorare la sicurezza e l'efficienza della vostra centrale termica (TPP)

I nostri prodotti consentono un monitoraggio affidabile e accurato di combustibile, acqua, vapore e fanghi di calce, migliorando così la disponibilità, l'efficienza e la sicurezza di funzionamento, riducendo al contempo i costi.

  • Il monitoraggio del pH e della concentrazione del gesso è fondamentale per ridurre il consumo di fanghi di calce e ottenere un DeSOx ottimale, riducendo quindi le emissioni di SOx
  • L'analisi continua dei liquidi offre avvisi immediati sui problemi, i dati possono essere trasferiti e accessibili sempre e ovunque tramite tecnologie web all'avanguardia
  • I dispositivi a morsetto consentono un'installazione semplice e intuitiva senza interruzione del processo, riducendo i tempi di fermo.

Scoprite i nostri prodotti più recenti per le centrali termiche

Smart Support ©Endress+Hauser
Servizi

Smart Support

Accesso diretto alle competenze di Endress+Hauser tramite la nostra knowledge base online e sessioni di supporto remoto con ingegneri tecnici che garantiscono disponibilità e tempi di risposta rapidi.

  • Massimizza la disponibilità dei processi e raggiungi gli obiettivi di produzione
  • Migliora la sicurezza dell'impianto e degli operatori riducendo al minimo l'esposizione a condizioni pericolose
  • Riduci le emissioni non necessarie legate ai viaggi per contribuire ai tuoi obiettivi di sostenibilità e zero emissioni nette
Collaborazione degli esperti di manutenzione ©Endress+Hauser
Servizi

Dynamic Installed Base Analysis

Avvaletevi dei consigli degli esperti e dei frequenti approfondimenti per migliorare la gestione del ciclo di vita degli strumenti di misura e garantire la conformità ai requisiti di sicurezza.

  • Aumentate la disponibilità dei processi grazie a un servizio di consulenza professionale
  • Identificate le inefficienze e prevenite i guasti grazie alla valutazione continua della manutenibilità della base installata
  • Migliorate la sostenibilità delle vostre operazioni adottando un’adeguata strategia di manutenzione e migrazione
  • Mirate alla massima trasparenza e all'accessibilità delle informazioni sulla base installata

Trovate il prodotto più adatto alla vostra applicazione

Siete incerti sullo strumento da scegliere per la vostra applicazione e il punto di misura? Con il nostro tool Applicator, scegliere i prodotti più adatti alle vostre esigenze è facile. Provatelo!

Panoramica della centrale idroelettrica ©Endress+Hauser
Misure precise lungo l'impianto idroelettrico garantiscono efficienza e tempi di attività
Centrale idroelettrica (HPP)

Aumentare la sicurezza e l'efficienza della vostra centrale idroelettrica (HPP)

Il livello del serbatoio e dell' invaso, così come la portata della condotta forzata, sono misure importanti per monitorare l'efficienza della centrale elettrica. Le variazioni di efficienza possono indicare un problema con una turbina. Il monitoraggio affidabile dei sistemi di raffreddamento dell'olio e dell'aria contribuisce ad aumentare la disponibilità complessiva dell'impianto.

  • Monitoraggio sicuro dell'efficienza di raffreddamento con trasmettitori robusti per ridurre al minimo i tempi di inattività
  • Garantiscono un flusso d'acqua stabile e una qualità dell'olio (viscosità e/o densità) con corse di ingresso brevi o nulle, risparmiando spazio e costi e aumentando la durata dell'impianto.
  • Misurare il livello del serbatoio, del pozzetto della pompa e dell'invaso per monitorare l'efficienza con sensori radar affidabili e non invasivi.

Esplorate i nostri prodotti più recenti per le centrali idroelettriche

Mappa del processo di un impianto di produzione di energia a ciclo combinato ©Endress+Hauser
Impianto di produzione di energia a ciclo combinato
Impianto di produzione di energia a ciclo combinato

Sicurezza ed efficienza di livello superiore nel vostro CCPP

  • Migliorate il monitoraggio della sicurezza delle concentrazioni di disinfettanti e TOC: basse concentrazioni o la mancanza di disinfettante nel circuito dell'acqua di raffreddamento possono portare alla formazione di batteri nocivi che, oltre a rappresentare un pericolo per il personale, aumentano il rischio di incorrere in tempi di fermo impianto. Anche le più basse concentrazioni di TOC (Total Organic Carbon) nell'acqua di reintegro possono condurre a fermi dell'impianto.
  • Migliorate la disponibilità del processo con DIBA (Dynamic Installed Base Analysis): massima trasparenza degli asset, gestione costante delle esigenze di manutenzione dei dispositivi di misura e semplificazione del processo di ordinazione dei dispositivi MRO.
  • Aumentate l'efficienza monitorando in modo affidabile il flusso dell'acqua di raffreddamento e del combustibile: le tecnologie di misura della portata spesso richiedono tratti rettilinei in entrata e uscita. Usando Promass Q per la misura della portata del gas naturale, questo problema viene superato con un'incertezza limitata allo 0,25%. Per l'acqua di raffreddamento, Promag W 0 x DN FB offre gli stessi vantaggi, anche senza perdite di carico, ed è dotato di monitoraggio integrato della conducibilità.

Scoprite i nostri ultimi prodotti per gli impianti di produzione di energia a ciclo combinato

Visualizzazione dei dati strumentali ©Endress+Hauser
Servizi

Informazioni più complete sul processo e sulla strumentazione

I sensori intelligenti raccolgono dati in tempo reale dai processi e monitorano le apparecchiature e le loro condizioni, mettendo a vostra disposizione tutte le necessarie informazioni sui prodotti e sugli asset. La digitalizzazione dei processi di produzione consente al personale operativo di visualizzare informazioni a cui generalmente non ha accesso, a tutto vantaggio della trasparenza dei dati. Netilion di Endress+Hauser può fare proprio questo e permettere agli utenti di prendere le giuste decisioni.

Note finali

Volete saperne di più sulla nostra offerta per il settore della produzione di energia?