Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Termometri per superfici

Termometri non invasivi per un'ampia gamma di applicazioni industriali, da quelle più semplici a quelle più complesse.

Misura della temperatura della superficie
2 Prodotti
Filtra X icon

Termometri per superfici

Questa ricerca del prodotto aiuta a cercare strumenti di misura, software o componenti di sistema adatti, attraverso le caratteristiche del prodotto. Applicator guida attraverso una singola selezione dei prodotti in funzione dei parametri applicativi.

A proposito dei termometri per superfici

I termometri non invasivi sono utilizzati per misurare la temperatura del fluido toccando solo la superficie esterna di un tubo, reattore o recipiente. Possono essere utilizzati universalmente in tutti i settori industriali, ma sono ideali per i processi industriali pesanti con condizioni di processo difficili. Soprattutto per le misure di retrofit in sistemi esistenti per il monitoraggio dell'energia e della sicurezza o per le misure temporanee, i sensori di temperatura non invasivi sono la scelta giusta, in quanto possono essere posizionati in modo flessibile in diversi punti della tubazione o in diverse tubazioni di un impianto.

Applicazioni

I sensori di temperatura di superficie sono ideali per condizioni di processo difficili, come velocità di flusso elevate, pressioni di processo elevate, fluidi altamente viscosi o corrosivi, abrasione, pigging o diametri ridotti dei tubi. Questo li rende perfetti per i settori più gravosi, come quello chimico e petrolchimico, energetico, minerario e metallurgico.

Vantaggi

  • Nessun contatto diretto con il fluido di processo
  • Nessun rischio di perdite
  • Non è necessaria una progettazione approfondita (per esempio il calcolo della frequenza di scia dei pozzetti termici)
  • Nessuna necessità di interrompere il processo
  • Facile da installare, anche a posteriori o per misure temporanee
  • Nessun impatto sulla stabilità del flusso
  • Nessuna usura del pozzetto a causa di fluidi corrosivi o abrasivi.

Descrizione del portfolio

I termometri SkinPoint, in funzione dell'applicazione, vengono installati in modo tale che il punto di rilevazione (situato sulla punta del dispositivo) mantenga il contatto con le superfici mediante saldatura, avvitamento o blocco e, se necessario, sia protetto da appositi schermi.

Termometri di superficie personalizzati per forni, caldaie e scambiatori di calore

Misurando la temperatura del rivestimento del tubo, questi punti di misura vengono utilizzati per verificare la presenza di accumuli sulla parete interna del tubo. Progettati e installati secondo le specifiche del cliente, garantiscono una continuità termica ottimale anche nelle condizioni operative più severe, come vibrazioni, corrosione o movimenti relativi dovuti all'espansione termica differenziale. Per configurare un termometro personalizzato, contattate il vostro riferimento commerciale Endress+Hauser.

Specifiche tecniche

  • Sensore TC con punta rinforzata
  • Ampia gamma di materiali di alta qualità
  • Compensazione della distorsione termica con bobine di espansione ottimizzate
  • Compatibilità con le connessioni di processo esistenti
  • Certificazione ATEX Ex-d per l'intero dispositivo
  • Guaina del sensore piegabile
  • Diversi tipi di connessioni al tubo: a cuneo, avvitate o imbullonate, staffe di guida fisse o clip, pad di forma personalizzata

Download

Esplora altre risorse

document icon
Misura della temperatura superficiale all'interno della fornace
Come i termometri possono rilevare il surriscaldamento dei tubi nella produzione di etilene
download icon Download