Termometri e trasmettitori di temperatura per l'industria di processo
Endress+Hauser offre un assortimento completo di misuratori di temperatura compatti, termometri modulari, pozzetti, inserti di misura, trasmettitori e accessori per tutti i settori industriali come Oil&Gas, industria chimica, alimentare, farmaceutica, materie prime, Power&Energy .
Misura della temperatura con termoresistenze (RTD)
Vantaggi
Massima disponibilità e sicurezza dell'impianto garantite dai sensori più affidabili, dall'elevata tracciabilità e da tarature accreditate
Ottimizzazione dei processi grazie a sensori iTHERM veloci, robusti e di alta precisione
Costi di funzionamento limitati grazie all'integrazione di processo, la maneggevolezza e la lunga vita operativa dei dispositivi
Approvazioni internazionali che garantiscono la certificazione degli impianti
Salvaguardate con un'adeguata taratura la qualità e la precisione dei vostri strumenti minimizzando l'interruzione dei processi.
Misuratori di temperatura
Questa ricerca del prodotto aiuta a cercare strumenti di misura, software o componenti di sistema adatti, attraverso le caratteristiche del prodotto. Applicator guida attraverso una singola selezione dei prodotti in funzione dei parametri applicativi.
Trasmettitori di temperatura per tutte le applicazioni industriali
Filtra prodotti
iTHERM TrustSens: un termometro che si tara in automatico
iTHERM TrustSens: un termometro che si tara in automatico
Il primo termometro al mondo autotarabile
iTHERM ModuLine: rischi di perdite azzerati e massima efficienza dei processi
iTHERM ModuLine: rischi di perdite azzerati e massima efficienza dei processi
La
tecnologia per la misura della temperatura di nuova generazione si presenta con
una seconda barriera di processo e un tubo di protezione dotato di risposta
rapida
Die heiße Formel E+H=°C
Die heiße Formel E+H=°C
Die heiße Formel für Temperaturmesstechnik
Download
Misura della temperatura per l'industria di processo
Misura della temperatura - Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .