Temperatura di processo-60 … +280 °C (-76 … +540 °F)
Pressione di processo / limite massimo di sovrapressioneVuoto … 100 bar (1450 psi)
Densità minima del prodottoDensità da 0,4 g/cm³ (0.4 SGU)
Sonde di livello a vibrazione
Questa ricerca del prodotto aiuta a cercare strumenti di misura, software o componenti di sistema adatti, attraverso le caratteristiche del prodotto. Applicator guida attraverso una singola selezione dei prodotti in funzione dei parametri applicativi.
I sensori di livello a vibrazione permettono di prevenire il troppo pieno in liquidi e solidi sfusi in tutti i settori industriali. La seconda linea di difesa garantisce il massimo grado di sicurezza e disponibilità dei dispositivi. Le sonde di livello Liquiphant si caratterizza per una commutazione affidabile che non subisce l'influenza di: proprietà mutevoli del fluido, turbolenze, presenza di schiuma, vibrazioni o depositi. Le sonde di livello Soliphant sono la soluzione ideale per i serbatoi contenenti solidi in polvere o in grana fine. Per ulteriori informazioni, fate clic sul pulsante di seguito.
I sensori di livello a vibrazione sono adatti a molte applicazioni in liquidi, dalla semplice rilevazione del livello (controllo minimo e massimo), al monitoraggio certificato delle perdite e la prevenzione del troppo pieno, fino alle attrezzature protettive in parti dell'impianto soggette a sicurezza funzionale - Safety Integrity Levels (SIL 2/3). Le sonde di livello a vibrazione possono essere utilizzate anche in aree pericolose con applicazioni in solidi sfusi in polvere o grumosi, in genere nell'industria chimica o alimentare.
Sonde di livello a vibrazione: principio di misura
Per la misura del livello nei liquidi, viene sollecitato un sensore a diapason alla frequenza di risonanza. Il funzionamento è piezoelettrico. Quando il diapason entra nel fluido, la frequenza di oscillazione cambia. Tale cambiamento viene analizzato e tradotto in un segnale di commutazione.
Nei solidi, viene sollecitato un sensore con una sola asta alla frequenza di risonanza. Il funzionamento è piezoelettrico. Quando il diapason entra nel fluido, la frequenza di ampiezza cambia. Tale cambiamento viene analizzato e tradotto in un segnale di commutazione.
Vantaggi
Non subisce l'influenza del fluido
Non subisce l'influenza delle proprietà del fluido
Installazione semplice e operatività immediata senza necessità di taratura
Automonitoraggio
Esente da usura e manutenzione
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .