Precisione±4 mm o ± 0,2% del campo d misura impostato
Temperatura di processo-40 … 80 °C (-40 … 176 °F)
Pressione di processo / limite massimo di sovrapressione0,7 … 2,5 bar ass (10 … 36 psi)
Distanza massima di misuraLiquidi: 10 m (33 ft), Solidi: 5 m (16 ft)
Parti bagnatePVDF
Sonde di livello a ultrasuoni
Questa ricerca del prodotto aiuta a cercare strumenti di misura, software o componenti di sistema adatti, attraverso le caratteristiche del prodotto. Applicator guida attraverso una singola selezione dei prodotti in funzione dei parametri applicativi.
I sensori Prosonic garantiscono la misura di livello continua, non a contatto e senza necessità di manutenzione in fluidi, paste, fanghi e polveri e nei materiali solidi grezzi. La misura non subisce l'influenza di costante dielettrica, densità o umidità, né della presenza di depositi di materiale grazie all'effetto autopulente dei sensori. Scoprite l'ampia gamma di sensori e sonde di livello Prosonic per la misura ad ultrasuoni, fate clic sul pulsante di seguito.
Il metodo a ultrasuoni rappresenta una soluzione consolidata ed economica per la misura di livello in liquidi e solidi sfusi. Le sonde e i sensori di livello sono disponibili in versione compatta o separata. Questo principio di misura è caratterizzato dalla semplicità di progettazione e montaggio, dalla messa in servizio rapida e sicura, la lunga durata e i costi di manutenzione ridotti. Le applicazioni standard comprendono l'utilizzo con fluidi abrasivi e aggressivi, anche in condizioni ambientali difficili.
Sonde di livello a ultrasuoni: principio di misura
Prosonic si basa sul principio del Tempo di volo. Un sensore di livello emette gli impulsi a ultrasuoni, la superficie del fluido riflette il segnale e il sensore lo rileva nuovamente. Il Tempo di volo del segnale a ultrasuoni riflesso è direttamente proporzionale alla distanza percorsa. È possibile calcolare il livello grazie alla geometria nota del serbatoio.
Vantaggi
Misura non a contatto, esente da manutenzione
La misura non subisce l'influenza delle proprietà del fluido, come il valore DC o la densità
Taratura senza necessità di riempimento o scarico
Effetto autopulente grazie alla membrana vibrante del sensore
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .