Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Sensore di temperatura, sistema imperiale, senza pozzetto termometrico

iTHERM ModuLine TM112
Termometro modulare industriale

Termometro RTD/TC a contatto diretto, sistema imperiale, per un'ampia gamma di applicazioni industriali

TM112
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
Prezzo in fase di attivazione
Prezzo: fornire informazioni

Questo prodotto non è disponibile per il mercato italiano

Per qualsiasi domanda, contatta il tuo partner commerciale Endress+Hauser.

Sintesi delle specifiche

  • Precisione

    Class AA acc. to IEC 60751
    Class A acc. to IEC 60751
    Class B acc. to IEC 60751
    Class special or standard acc. to ASTM E230
    Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2

  • Miglior tempo di risposta

    t90 starting at < 1,5 s iTHERM QuickSens
    depending on configuration

  • Max pressione di processo a 20°C

    depending on the configuration

  • Range di misura / operatività

    PT100 TF iTHERM StrongSens:
    -50 °C ...500 °C
    (-58 °F ...932 °F)
    PT100 TF iTHERM QuickSens:
    -50 °C …200 °C
    (-58 °F …392 °F)
    PT100 WW:
    -200 °C ...600 °C
    (-328 °F ...1.112 °F)
    PT100 basic TF:
    -50 °C ...200 °C
    (-58 °F ...392 °F)
    Typ K:
    max. 1.100 °C
    (max. 2.012 °F)
    Typ J:
    max. 800 °C
    (max. 1.472 °F)
    Typ N:
    max. 1.100 °C
    (max. 2.012 °F)

  • Lunghezza su richiesta (mm)

    up to 180"

Campo applicativo

iTHERM ModuLine TM112 è un termometro modulare a contatto diretto, sistema imperiale, facile da utilizzare e dotato di una eccezionale tecnologia dei sensori RTD o TC. Questo termometro è adatto per ogni applicazione, dalla funzionalità di base a prestazioni esclusive nell'industria chimica, Oil & Gas e Power & Energy.

  • Per uso universale

  • Campo di misura: – 200 ... + 1.100 °C (– 328 ... + 2.012 °F)

  • Campo di pressione: fino a 75 bar (1.088 psi)

Vantaggi

  • Intuitività e affidabilità dalla selezione del prodotto alla manutenzione

  • Inserti iTHERM: qualità dei prodotti completamente tracciabile e costantemente elevata per valori di misura affidabili

  • iTHERM QuickSens: tempi di risposta rapidissimi pari a 1,5 s per un controllo ottimale del processo

  • iTHERM StrongSens: insuperabile resistenza alle vibrazioni (> 60 g) per la massima sicurezza degli impianti

  • Certificazione internazionale: ad es. protezione dal rischio di esplosione secondo ATEX, IECEx, CSA e INMETRO; sicurezza funzionale (SIL)

  • Trasmettitore di temperatura iTEMP con tutti i protocolli di comunicazione più diffusi e connettività Bluetooth® opzionale

Selezione Extended

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Prodotti semplici

  • Selezione, installazione e messa in funzione semplice

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti standard

  • Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti speciali

  • Progettati per applicazioni complesse

Eccellenza tecnica

Semplicità

Variabile

Selezioni FLEX Eccellenza tecnica Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Fundamental

Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Lean

Gestisci agevolmente i tuoi processi core

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Extended

Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Xpert

Controlla le tue applicazioni più impegnative

Eccellenza tecnica
Semplicità

Variabile

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products