PrecisioneStandard secondo ASTM E-230 Speciale secondo ASTM E-230.
Miglior tempo di risposta63% rt = 0,3 s
Max pressione di processo a 20°CDipende dalla configurazione
Range di misura / operativitàTipo T: -270 °C ...400 °C (-454 °F ...752 °F) Tipo J: -210 °C ...1.200 °C (-346 °F ...2.192 °F) Tipo E: -270 °C ...1.000 °C (-454 °F ...1.832 °F) Tipo K: -270 °C ...1.372 °C (-454 °F ...2.500 °F) Tipo N: -270 °C ... 1.300 °C (-454 °F ...2.372 °F)
Lunghezza su richiesta (mm)fino a 96 (2438 mm) altri su richiesta"
PrecisioneStandard secondo ASTM E-230 Speciale secondo ASTM E-230.
Miglior tempo di risposta63% rt = 0,3 s
Max pressione di processo a 20°CStandard secondo ASTM E-230 Speciale secondo ASTM E-230.
Range di misura / operativitàTipo T: -270 ... 370 °C (-454 ... 698 °F) Tipo J: -210 ... 720 °C (-346 ... 1328 °F) Tipo E: -270 ... 820 °C (-454 ... 1508 °F) Tipo K: -270 ... 1150 °C (-454 ... 2.02 °F) Tipo N: -270 ... 1150 °C (-454 ... 2102 °F)
Lunghezza su richiesta (mm)fino a 96 (2438 mm) altri su richiesta"
Sonde a fune
Questa ricerca del prodotto aiuta a cercare strumenti di misura, software o componenti di sistema adatti, attraverso le caratteristiche del prodotto. Applicator guida attraverso una singola selezione dei prodotti in funzione dei parametri applicativi.
Le sonde a fune sono termometri RTD e TC compatti dotati di un cavo flessibile non rimovibile. Sono disponibili senza connessione al processo per l'inserimento o con vari attacchi al processo standard come giunto a compressione e filettatura o opzioni speciali come piastre saldate o attacchi a baionetta. La guaina della sonda è a diretto contatto con il fluido di processo. A seconda dell'applicazione, i prodotti Endress+Hauser iTHERM CableLine sono disponibili con diversi materiali di guaina e cavo.
Le sonde a cavo possono avere innumerevoli applicazioni. Esempi tipici sono macchine, sistemi HVAC, monitoraggio della temperatura di stoccaggio, apparecchiature di laboratorio, autoclavi, cuscinetti, applicazioni ad alta pressione o criogeniche. Le sonde a fune sono la scelta ottimale per condizioni di installazione difficili, come applicazioni in cui lo spazio è limitato o la posizione di misura richiede la piegatura del sensore. Possono anche essere utilizzate per il monitoraggio della temperatura superficiale dei reattori.
Descrizione del portfolio
Vari sensori RTD/TC singoli o doppi per prestazioni di misura ottimali in tutte le applicazioni
Disponibili con omologazioni Ex per l'uso in aree pericolose (intrinsecamente sicure o antideplagranza)
Vari materiali dei cavi MI e cavi di collegamento per diverse esigenze
Con o senza connessioni di processo - raccordo a compressione, filettatura, altri tipi disponibili su richiesta (ad esempio piastre saldate)
Classe di protezione IP66/67
Vantaggi
Elevata precisione e affidabilità nei processi comuni
Elevata flessibilità grazie a lunghezze di inserimento, connessioni di processo e materiali specifici per l'utente
Soluzione con costi limitati
Facile installazione
Robusto e altamente flessibile (pieghevole)
Minimamente invasivo in piccoli diametri di tubi
Contenuti correlati
Novità, eventi e altro...
Argomenti correlati
Misura della temperatura con RTD
Tecnologia, costruzione e vantaggi dei rilevatori di termoresistenza (RTD) nella misura della temperatura.
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .