Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Immagine del Proline Promass Q 300 / 8Q3B con attacchi flangiati e trasmettitore compatto

Proline Promass Q 300
Misuratore di portata Coriolis

Specialista innovativo per applicazioni difficili, con un trasmettitore compatto e di semplice accesso

8Q3B
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
Prezzo in fase di attivazione
Prezzo: fornire informazioni
from CHF ??.-

Sintesi delle specifiche

  • Errore di misura massimo

    Portata massica (liquido): ±0,10 % (standard), 0,05 % (opzione)
    Portata volumetrica (liquido): ±0,10
    Portata di massa (gas): ±0.25 %
    Densità (liquido): +/-0,2 kg/m³ (standard), +/-0,1 kg/m³ (opzione)

  • Campo di misura

    da 0 a 2 400 000 kg/h (da 0 a 88183 lb/min)

  • Temperatura di processo

    Standard: –50...+205 °C (–58...+401 °F)
    Opzione: –196...+150 °C (–321...+302 °F)

  • Campo di pressione

    PN 100, Classe 600, 63K

  • Materiali delle parti bagnate

    Misuratore: 1.4404 (316/316L); acciaio inox per applicazioni criogeniche
    Connessione: 1.4404 (316/316L)

Campo applicativo

Promass Q 300 offre la massima precisione di misura per portata massica, portata volumetrica e densità. È la scelta ideale per le transazioni commerciali, ma ottimizzato anche per le applicazioni su liquidi in cui è nota la presenza di gas intrappolati. Il trasmettitore compatto offre un'elevata flessibilità in termini di funzionamento e integrazione del sistema: accesso laterale, display remoto e migliori opzioni di connettività. Heartbeat Technology consente processi sicuri.

  • Il principio di misura opera indipendentemente dalle proprietà fisiche del fluido, come viscosità o densità

  • Le più alte prestazioni di misura per transazioni commerciali, densità e in condizioni di processo difficili.

Proprietà del dispositivo

  • Portata massica/volumetrica: errore di misura ±0,05 % (opzionale) (PremiumCal)

  • Densità: errore di misura ±0,1 kg/m³ (opzionale)

  • Turndown elevato dovuto a una bassa perdita di carico/punto di zero

  • Custodia compatta con doppio scompartimento con un massimo di 3 ingressi/uscite

  • Display retroilluminato con Touch Control e accesso WLAN

  • Display separato disponibile

Vantaggi

  • Qualità di misura sicura – precisione senza pari per portata massica, portata volumetrica e densità

  • Prestazioni ottimizzate per liquidi con gas trascinati – MFT (Multi-Frequency Technology)

  • Riduzione dei punti di misura nel processo: misura multivariabile (portata, densità, temperatura)

  • Installazione salvaspazio - nessuna necessità di tratti rettilinei in ingresso/uscita

  • Accesso completo alle informazioni di processo e diagnostiche - numerosi I/O ed Ethernet liberamente combinabili

  • Complessità e varietà ridotte – configurazione libera della funzionalità ingresso/uscita

  • Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology

Video

  • Heartbeat Technology
    Strumentazione intelligente con Heartbeat Technology

    Volete aumentare la disponibilità del vostro impianto e ridurre i costi? Il nostro portfolio di strumentazione intelligente con Heartbeat Technology offre una visione approfondita del dispositivo per una maggiore efficienza dei costi e sicurezza operativa.

  • Ethernet-APL logo
    Portfolio Ethernet-APL

    Ethernet è pronto per l'industria di processo: Ethernet-APL garantisce un'elevata lunghezza dei cavi, una facile installazione e la protezione dalle esplosioni. Ciò rende possibile la comunicazione ad alta velocità sul campo.

Selezione Xpert

  • Prodotti speciali

  • Progettati per applicazioni complesse

Eccellenza tecnica

Semplicità

Variabile

Xpert: per gestire al meglio anche le applicazioni più complesse ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products