Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Flussimetri a ultrasuoni

Flussimetri e flussostati versatili ed economici per la misura di gas e liquidi con diametro nominale fino a DN 4000

Misuratori di portata a ultrasuoni: rilevazione delle perdite
15 Prodotti
Filtra X icon

Parliamo di flussimetri a ultrasuoni

Mediante le onde a ultrasuoni, è possibile misurare in maniera affidabile la portata volumetrica di un'ampia varietà di gas e liquidi, indipendentemente dalla conducibilità elettrica, dalla pressione, dalla temperatura o dalla viscosità.
Nelle applicazioni che richiedono una precisione tracciabile e garantita, è preferibile l'uso di misuratori di portata a ultrasuoni "in linea". I flussimetri e flussostati a ultrasuoni clamp-on vengono invece installati sulla parete esterna del tubo, consentendo misure temporanee o aggiornamenti.

  • Per aggiornare l'installazione senza interrompere il processo
  • È possibile misurare i fluidi aggressivi senza problemi, anche a pressioni elevate
  • Adatti a tubi in plastica, acciaio, ghisa e materiali compositi (con o senza rivestimento)
  • Per diametri del tubo fino a DN 4000 (156")

Sensori in linea

  • Precisione garantita grazie alla taratura in fabbrica tracciabile
  • Design robusto conforme ad ASME ed EN
  • Pochi tratti rettilinei disponibili
  • Per tubazioni fino a DN 300 (12")

Principio di misura della portata a ultrasuoni

Nuotare controcorrente richiede molta più energia e tempo. Questo è il concetto che sta alla base della misura della portata a ultrasuoni secondo il metodo del “tempo di transito differenziale”: questo metodo si avvale di due sensori, posti frontalmente nel tubo di misura. Ciascun sensore trasmette e riceve segnali a ultrasuoni in maniera alternata, misurando al tempo stesso il tempo di transito del segnale.

Non appena il fluido nel tubo comincia a scorrere, i segnali accelerano verso la direzione del tubo ma rallentano nella direzione opposta. Il tempo di transito differenziale, misurato mediante i due sensori, è direttamente proporzionale alla portata.

Vantaggi

  • Misura indipendente di pressione, densità, temperatura, conducibilità e viscosità (per fluidi omogenei)
  • Sezione del tubo senza ostruzioni o riduzioni, nessuna perdita di carico
  • Assenza di parti mobili, minima necessità di manutenzione
  • Lunga durata, nessun rischio di abrasione o corrosione causata dal fluido
  • Disegno in linea o clamp-on per la misura fissa o temporanea della portata

Download

Esplora altre risorse

document icon
Tecnologie per la misura della portata di liquidi, gas e vapore
Panoramica dei prodotti, servizi e soluzioni per la misura di portata
download icon Download
document icon
Proline nelle industrie(eBook)
Prodotti innovativi per la vostra azienda
download icon Download