Sintesi delle specifiche
-
Variabili misurate
Concentrazione
Punto di rugiada
Pressione cella
Temperatura cella -
Approvazioni per aree pericolose
ATEX / IECEx /UKEx Zona 1
PESO / KTL / CML Zona 1
INMETRO Zona 1
CSA Classe I, Divisione 1
CSA Classe I, Zona 1
Campo applicativo
L'analizzatore di gas J22 si avvale della tecnologia brevettata TDLAS (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy - spettroscopia di assorbimento laser a diodi sintonizzabili) per fornire una misura accurata dell'acqua (H2O) nelle applicazioni del gas naturale. Dotato delle affidabili capacità diagnostiche della Heartbeat Technology, l'analizzatore J22 determina la concentrazione di un gas senza entrare in contatto fisico con i flussi. Consente di rispettare le specifiche di qualità, prevenire la corrosione dei condotti e arrestare la formazione di idrati per garantire la sicurezza e l'integrità degli asset.
Misura dell'umidità per la produzione, lo stoccaggio, il trasporto e la distribuzione del gas naturale
Applicazioni su condotte, lavorazione, compressione, raccolta e distribuzione del gas naturale
Monitoraggio della qualità in tempo reale di biogas e biometano
Misure fiscali affidabili della qualità del gas
Controllo dell'efficienza del processo di disidratazione del gas
Completamente compatibile con i processi di idrogeno e CCUS
Opzioni di intervallo misurabili da 50 a 6000 ppm (da 2,4 a 284 lb/mmscf) H2O
Vantaggi
Assicura la massima disponibilità nelle fasi di produzione, trasporto, stoccaggio e distribuzione del gas naturale
Interfaccia e menu di uso intuitivo e software web server
Funzioni di diagnostica e verifica integrate grazie alla Heartbeat Technology
Memorizzazione automatica dei dati storici e della registrazione degli spettri
Taratura tracciabile NIST per livelli superiori di precisione e ripetibilità
Design robusto per facilitare le operazioni di installazione, messa in servizio e riparazione
Componenti e moduli riparabili sul posto per minimizzare i tempi di inattività
Video
Selezione Xpert
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
Predecessore
-
-
PU (Pubblicazione)
Approval drawings - For TDLAS and QF analyzers
Versione inglese - 08/2022
An overview about the engineered approval drawings offered for TDLAS and QF analyzers (SS2100, SS2100i, SS2100a, J22, JT33, OXY5500, SS500) to enable customers to confirm that the system fabrication meets their approval.
Lingua:
Inglese
Versione:
22/08/2022
Dimensione del file:
357.9 KB
Nome del file:
PU01488CEN_0122.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
J22 TDLAS Gas Analyzer Informazioni Tecniche
Versione italiana - 11/2022
Analizzatore estrattivo TDLAS per misurazioni affidabili e accurate delle composizioni di gas naturale
EN IT 17/10/202417/11/2022Lingua:
Italiano
Versione:
17/11/2022
Dimensione del file:
2.4 MB
Nome del file:
TI01607CIT_0322.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
J22 TDLAS Gas Analyzer Informazioni Tecniche
Analizzatore estrattivo TDLAS per misurazioni affidabili
e accurate delle composizioni di gas naturaleEN IT 17/10/202417/11/2022Lingua:
Italiano
Versione:
17/11/2022
Dimensione del file:
2.4 MB
Nome del file:
TI01607CIT_0322.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Analizzatore di gas J22 TDLAS Istruzioni di funzionamento
ATEX/IECEx/UKEX: Zona 1
cCSAus: Classe I, Divisione 1/Zona 1EN IT 21/10/202415/12/2022Lingua:
Italiano
Versione:
15/12/2022
Dimensione del file:
5.3 MB
Nome del file:
BA02152CIT_0322.pdf
-
-
-
Parametro dispositivo (GP)
Analizzatore di gas J22 TDLAS Descrizione dei parametri del dispositivo
Fornisce le informazioni sul registro Modbus per stabilire
la comunicazione a distanza con J22EN IT 29/06/202327/04/2023Lingua:
Italiano
Versione:
29/06/2023
Dimensione del file:
3.3 MB
Nome del file:
GP01198CIT_0122.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
J22 and JT33 Electronics and display replacement Installation Instructions
Installation instructions for replacing J22 and JT33 TDLAS gas
analyzer electronics and displayLingua:
Inglese
Versione:
01/11/2024
Dimensione del file:
2.3 MB
Nome del file:
EA01507CEN_0124.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Replacement of measurement components J22 TDLAS gas analyzer Installation Instructions
Instructions for replacing measurement components for the J22 TDLAS gas
analyzerLingua:
Inglese
Versione:
05/08/2024
Dimensione del file:
2.2 MB
Nome del file:
EA01501CEN_0124.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
J22 and JT33 Firmware upgrade installation instructions
J22 and JT33 TDLAS gas analyzers Firmware Upgrade
Installation InstructionsLingua:
Inglese
Versione:
18/10/2024
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
EA01426CEN_0324.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
J22 TDLAS gas analyzer Safety Instructions
PESO: ATEX/IECEx Zone 1
Lingua:
Inglese
Versione:
30/09/2024
Dimensione del file:
1.1 MB
Nome del file:
XA03211CEN_0124.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
J22 TDLAS gas analyzer Safety Instructions
INMETRO, ATEX/IECEx: Zone 1
EN IT 23/04/202430/11/2022Lingua:
Inglese
Versione:
23/04/2024
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
XA03086CEN_0224.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
J22 TDLAS gas analyzer Safety Instructions
JPN IECEx: Zone 1
EN IT 23/04/2024Lingua:
Inglese
Versione:
23/04/2024
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
XA03087CEN_0224.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Analizzatore di gas J22 TDLAS Istruzioni di sicurezza
ATEX/IECEx/UKEX Zona 1, cCSAus Classe I, Divisione 1/ Zona 1
EN IT 22/11/202217/11/202221/08/2021Lingua:
Italiano
Versione:
17/11/2022
Dimensione del file:
794.4 KB
Nome del file:
XA02708CIT_0322.pdf
-