Questo trasmettitore appartiene alla nuova generazione di Cerabar. Il robusto trasmettitore può essere controllato da remoto tramite un'app installata su un dispositivo mobile usando una connessione Bluetooth sicura. Il software è stato ideato pensando alla semplicità d'uso: comprende procedure guidate che guidano l'utente passo passo durante il setup, i test funzionali e le procedure di verifica del dispositivo. La Heartbeat Technology offre funzioni di monitoraggio e verifica che permettono di rilevare eventuali anomalie indesiderate come modifiche delle caratteristiche del loop.
Campo di misura della pressione: fino a 700 bar (10500 psi)
Temperature di processo fino a 400 °C (752 °F) con separatore
Precisione: fino a +/- 0,025%
Vantaggi
La Heartbeat Technology permette di verificare le condizioni del dispositivo durante il processo,
Indicazione di stato semplice: il display passa da verde a rosso quando il dispositivo genera un messaggio diagnostico
Riduzione degli errori sistematici: messa in servizio SIL senza errori e test guidati di verifica funzionale dello strumento
Controllo wireless del dispositivo nell'area di processo tramite l'app SmartBlue
Messer produce idrogeno in un impianto di steam reforming. Lo stabilimento è dotato di numerosi dispositivi di protezione e sicurezza nei punti in cui i valori della pressione sono fondamentali.
Il governo egiziano si sta adoperando per sostituire i carburanti liquidi con il gas naturale. A tal fine è stato posto l'obiettivo di aumentare il numero di impianti CNG nel Paese da 306 a 1.000 entro la fine del 2021.
Trasmettitore di pressione con diaframma di processo in metallo. Disponibile con diaframmi di separazione. Verifica dello stato del dispositivo senza interruzioni del processo. Procedure guidate intuitive e chiare per la messa in servizio, i test di prova e la verifica.
Alimentazione / Comunicazione
4...20 mA HART Ex d, Ex e, non-Ex: 10,5...35V DC : Ex i: 10,5...30V DC
Precisione
Standard: fino a 0.05 % Platino: fino a 0.025 %
Stabilità a lungo termine
0,05 % di URL/anno 0,07 % di URL/ 5 anni 0,10 % di URL/ 10 anni.
Temperatura di processo
Standard: -40°C...+125°C (-40°F...+257°F) Membrana di separazione: -70°C...+400°C (-94°F...+752°F)
Olio di silicone, olio inerte, olio vegetale, olio ad alta/bassa temperatura
Materiale della custodia
Alluminio pressofuso, 316L
Comunicazione
4...20 mA HART PROFINET con Ethernet-APL Tecnologia wireless Bluetooth® e app (opzionale)
Certificati / Approvazioni
ATEX, CSA, IECEx, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex
Approvazioni di sicurezza
SIL
Approvazioni costruzione
EN10204-3.1, NACE MR0103, NACE MR0175
Certificazioni navali
Certificazioni navali
Approvazioni per acqua potabile
NSF
Specialità
Heartbeat Technology, Bluetooth® App SmartBlue per il funzionamento e la manutenzione, Modulo LED, TAG RFID per una facile identificazione, Funzionalità plug and play HistoROM
Principio di misura
Pressione assoluta e relativa
Caratteristica / Applicazione
Trasmettitore di pressione con membrana di processo in metallo. Disponibile con separatori. Verifica dello stato del dispositivo senza interruzioni del processo. Procedure guidate intuitive e chiare per la messa in servizio, i test di prova e la verifica.
Specialità
Heartbeat Technology, Bluetooth® App SmartBlue per il funzionamento e la manutenzione, Modulo LED, TAG RFID per una facile identificazione, Funzionalità plug and play HistoROM
Alimentazione / Comunicazione
Ex d, Ex e, non-Ex: 10,5...35V DC Ex i: 10,5...30V DC
Precisione
Standard: fino a 0,05 % Platino: fino a 0,025 %
Stabilità a lungo termine
0,05 % di URL/anno 0,07 % di URL/ 5 anni 0,10 % di URL/ 10 anni.
Temperatura ambiente
-60°C...+80°C (-76°F...+185°F)
Temperatura di processo
Standard: -40°C...+125°C (-40°F...+257°F) Separatore a membrana: -40°C...+400°C (-40°F...+752°F)
Pressione di processo / limite massimo di sovrapressione
4...20 mA HART PROFINET con Ethernet-APL Tecnologia wireless Bluetooth® e app (opzionale)
Certificati / Approvazioni
ATEX, IEC Ex, CSA C/US, NEPSI
Approvazioni di sicurezza
SIL
Approvazioni costruzione
EN10204-3.1, NACE MR0103, NACE MR0175
Certificazione navale
Certificazione navale
Approvazioni per acqua potabile
NSF
Certificati e approvazioni metrologiche
MID
Opzioni
Display touch control Membrana di separazione
Limiti applicativi
Cella di misura: ceramica Se pressurizzato, eventualmente utilizzare la pressione differenziale con due trasmettitori di pressione (dp elettronico). Osservare rapporto pressione testa : pressione idrostatica
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .