Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Immagine del misuratore di portata a ultrasuoni Proline Prosonic Flow W 400 (9W4B)

Flussimetro a ultrasuoni clamp-on Proline Prosonic Flow W 400

Affidabile, flessibile, a manutenzione zero - misura di portata non invasiva, costantemente precisa, anche in spazi limitati

9W4B
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
  • Errore di misura massimo

    Portata volumetrica:
    ±3% o.r. per DN15
    ±2% o.r. per DN25 a 200
    ±2% o.r. sopra DN200

  • Campo di misura

    da 0 a 15 m/s (da 0 a 50 ft/s)

  • Temperatura di processo

    da -40 a +130 °C (da -40 a +266 °F)

  • Campo di pressione

    N/A

Campo applicativo

Prosonic Flow W 400 è il misuratore di portata a ultrasuoni clamp-on ideale per la misura sicura, economica e priva di manutenzione di liquidi conduttivi e non conduttivi. Misura il flusso in modo non invasivo e bidirezionale, indipendentemente dalla pressione, dalla densità e dalla conduttività e senza interruzione del processo.
FlowDC rende il montaggio flessibile come mai prima d'ora. L'accuratezza specificata viene mantenuta con una corsa di ingresso di soli 2 x DN, anche in caso di profili di flusso disturbati.

La Heartbeat Technology fornisce una trasparenza continua del processo grazie alle sue funzioni di diagnostica, verifica e monitoraggio. In questo modo, la formazione di depositi può essere rilevata prima che influisca sul funzionamento.

Vantaggi

  • Flessibilità di montaggio - FlowDC riduce al minimo i percorsi di ingresso

  • Prestazioni di misura affidabili - i sensori collaudati in combinazione con il sistema di montaggio esente da manutenzione forniscono segnali stabili a lungo termine

  • Basso investimento di capitale - l'economicità aumenta con il diametro del tubo (fino a DN 4000/160")

  • Funzionamento facile - il server web offre un accesso remoto completo, mentre il display del dispositivo offre una comoda interazione in loco

  • Informazioni trasparenti sul processo - la Heartbeat Technology, con le sue funzioni integrate di diagnostica, verifica e monitoraggio, consente di garantire la conformità e la sicurezza del processo in qualsiasi momento.

Video

  • Heartbeat Technology
    Strumentazione intelligente con Heartbeat Technology

    Volete aumentare la disponibilità del vostro impianto e ridurre i costi? Il nostro portfolio di strumentazione intelligente con Heartbeat Technology offre una visione approfondita del dispositivo per una maggiore efficienza dei costi e sicurezza operativa.

Selezione Extended

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products