Temperatura di processoVersione in acciaio inossidabile: da -20 a 85 °C (da 0 a 185 °F) Versione in plastica: da -20 a 60°C (da -4 a 140 °F)
Pressione di processoVersione in acciaio inox: da 0,5 a 10 bar abs (da 7,3 a 145 psi abs) Versione in plastica: da 0,5 a 6 bar abs (da 7,3 a 87 psi abs)
Tutto ciò di cui avete bisogno per una misura affidabile ed estremamente precisa della torbidità
Non disponibile nel tuo mercato
Misura accurata e affidabile della torbidità
Turbimax CUS52D fornisce risultati di misura con precisione da laboratorio - anche con valori di torbidità particolarmente bassi. Quindi è adatto anche per il monitoraggio dei punti critici di controllo (CCP - Critical Control Point) nel vostro impianto di trattamento o nella vostra rete di distribuzione dell'acqua.
Adatto per tutti i punti di misura della torbidità
Grazie al suo campo di misura, il sensore è adatto per tutti i punti di misura della torbidità nel vostro impianto e può essere montato sia direttamente nella tubazione sia in un sistema di bypass.
Funzionamento a bassa manutenzione
La trappola per bolle d'aria e il sistema di pulizia a ultrasuoni mantengono pulito il sensore, in modo che depositi e bolle d'aria non influiscano sul valore misurato.
Armatura a deflusso irrobustita
L'armatura a deflusso resiste a pressioni e temperature elevate ed è ideale per campi a bassa torbidità, grazie a una retrodiffusione molto bassa.
Verifica e taratura del sensore senza Formazina
Grazie al riferimento allo stato solido, il torbidimetro può essere verificato e tarato in sicurezza - senza standard di taratura liquidi. In questo modo personale e processo sono protetti dal contatto con liquidi pericolosi, ad esempio Formazina.
Campo di misuraPer la formazina: da 0 a 4000 FNU Campo di visualizzazione fino a 9999 FNU Per i fanghi: 0 a 300 g/L Il campo di misura raggiungibile dipende in larga misura dal fluido.
Temperatura di processoTemperatura di processo: da -5 a 50 °C (da 23 a 122 °F) Temperatura ambiente: -20 a 60 °C (da -4 a 140 °F).
Ingressoda 1 a 4x Ingresso digitale Memosens 2x da 0/4 a 20mA Ingresso opzionale 2 a 4x Ingresso digitale opzionale
Uscita / comunicazioneDa 2 a 8x Uscite in corrente da 0/4 a 20 mA, relè 4x, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet.
Protezione in ingressoTrasmettitore: IP20 Visualizzazione opzionale: IP66
Sensori e trasmettitori di torbidità
Questa ricerca del prodotto aiuta a cercare strumenti di misura, software o componenti di sistema adatti, attraverso le caratteristiche del prodotto. Applicator guida attraverso una singola selezione dei prodotti in funzione dei parametri applicativi.
La misura della torbidità è fondamentale per il controllo qualità e di processo in un'ampia gamma di applicazioni quali la produzione di acqua potabile, il monitoraggio degli scarichi e la misura della concentrazione dei fanghi nei depuratori, il monitoraggio degli ingressi dell'acqua di mare negli impianti di desalinizzazione o il rilevamento di perdita di prodotto nell'industria casearia. Fate clic sul pulsante sotto per scoprire come i nostri sensori per solidi sospesi e totali e i sensori e trasmettitori di torbidità possono supportare anche la vostra applicazione.
Come scegliere i sensori di torbidità
I nostri sensori e trasmettitori di torbidità vengono impiegati per l'analisi di acqua, acque reflue, industria alimentare, chimica, farmaceutica, energetica, ecc. La scelta del sensore dipende dall'applicazione: scegliete i sensori nefelometrici per fluidi a bassa torbidità come l'acqua potabile. Per misurare torbidità elevate, come ad esempio nelle acque reflue, impiegate i sensori di solidi sospesi. Per applicazioni con valori di torbidità molto fluttuanti utilizzate sensori ad assorbimento per ottenere risultati di misura chiari, ad esempio per rilevare perdite di prodotto in maniera affidabile.
La torbidità di un liquido è causata da particelle in sospensione. Questo video mostra come funzionano i principi di misurazione della torbidità.
La torbidità di un liquido è causata da particelle in sospensione. Questo video mostra come funzionano i principi di misurazione della torbidità.
Misura di solidi totali e sospesi
I sensori di solidi totali o sospesi si avvalgono del metodo della retrodiffusione. Comprendono una lampada LED con due rilevatori di luce posizionati ad angoli di 90 e 135 gradi. Le particelle solide nel fluido provocano la diffusione della luce emessa dalla lampada. Il livello di torbidità o la concentrazione di solidi sospesi del fluido viene calcolato in base alla quantità di luce diffusa ricevuta dai rilevatori. Un trasmettitore visualizza il valore finale di solidi totali o sospesi nell'unità di misura desiderata, come ad esempio g/l o %TS.
Misura della torbidità con i sensori nefelometrici
I sensori basati sulla nefelometria misurano la torbidità in base a ISO 7027 / EN 27027. Questi comprendono una lampada LED e un rilevatore di luce posizionato a un angolo di 90 gradi. La lampada emette un fascio di luce nel fluido, dove genera una diffusione luminosa non appena il raggio colpisce una particella nella zona definita. Il rilevatore converte l'intensità luminosa ricevuta in segnale elettrico, che viene poi tradotto nel valore di torbidità finale e può essere visualizzato dal trasmettitore nell'unità di misura desiderata.
Misura della torbidità con i sensori ad assorbimento
I misuratori turbidimetrici misurano l'assorbimento della luce delle particelle in un fluido. Presentano una lampada LED e un rilevatore di luce posizionato direttamente di fronte alla lampada. Tra questi due elementi, le particelle nel fluido attenuano la luce emessa che viene convertita dal rilevatore prima in un segnale elettrico e poi nel valore di torbidità finale. I nostri avanzati sensori presentano una seconda disposizione lampada-rilevatore che utilizza una lunghezza del percorso differente, migliorando dunque l'affidabilità della misura.
Offriamo un'intera gamma di strumenti per la misura della torbidità: misuratori di torbidità, solidi totali e sospesi, con relativi trasmettitori e accessori.
Le nostre sonde di torbidità vi offrono la massima flessibilità. Possono essere montate direttamente nella tubazione o in un'armatura a deflusso per la misura in linea rapida senza perdite di prodotto oppure installate con un supporto in qualsiasi canale aperto, vasca o serbatoio.
I nostri trasmettitori di torbidità elaborano il segnale di misura di ciascun misuratore di torbidità e lo visualizzano in base alle vostre preferenze: come FNU (unità nefelometriche di formazina), FTU (unità turbidimetriche di formazina), NTU (unità nefelometriche di torbidità) ecc.
Verificate e tarate i vostri sensori di torbidità con i nostri riferimenti allo stato solido: l'esecuzione è estremamente semplice e non richiede l'uso di liquidi come ad esempio la formazina.
Scegliete tra un'ampia gamma di armature per la torbidità adatte a tutti i campi di applicazione: armature a installazione fissa, armature di immersione, a deflusso e retrattili.
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .