
Questo prodotto non è disponibile per il mercato italiano
Per qualsiasi domanda, contatta il tuo partner commerciale Endress+Hauser.
Sintesi delle specifiche
-
Precisione
Class AA acc. to IEC 60751
Class A acc. to IEC 60751
Class B acc. to IEC 60751
Class special or standard acc. to ASTM E230
Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2 -
Miglior tempo di risposta
depending on configuration
-
Max pressione di processo a 20°C
depending on the configuration up to 500 bar
-
Range di misura / operatività
PT100 TF iTHERM StrongSens:
-50 °C ...500 °C
(-58 °F ...932 °F)
PT100 TF iTHERM QuickSens:
-50 °C …200 °C
(-58 °F …392 °F)
PT100 WW:
-200 °C ...600 °C
(-328 °F ...1.112 °F)
PT100 basic TF:
-50 °C ...200 °C
(-58 °F ...392 °F)
Typ K:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Typ J:
max. 800 °C
(max. 1.472 °F)
Typ N:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F) -
Lunghezza su richiesta (mm)
84"
Campo applicativo
Il termometro modulare industriale RTD o TC iTHERM ModuLine TM152 è completo di pozzetto termometrico da barra piena o da utilizzare con pozzetto termometrico in loco. Questo termometro è adatto per ogni applicazione, dalla funzionalità di base a prestazioni esclusive nell'industria chimica, Oil & Gas e Power & Energy.
Per uso universale
Campo di misura: – 200 ... + 1.100 °C (– 328 ... + 2.012 °F)
Campo di pressione: fino a 500 bar (7.252 psi)
Vantaggi
Semplicità di manutenzione e ritaratura del termometro (il sensore può essere sostituito senza interrompere il processo)
Tecnologia Dual Seal: seconda tenuta di processo con indicazione di guasto, che offre informazioni preziose sullo stato di salute del dispositivo
iTHERM QuickSens:tempi di risposta rapidissimi pari a 1,5 s per un controllo ottimale del processo
iTHERM StrongSens: insuperabile resistenza alle vibrazioni (> 60 g) per la massima sicurezza degli impianti
iTHERM QuickNeck: risparmio di tempo e riduzione dei costi grazie alla semplice rimozione senza attrezzi ai fini della ritaratura
Certificazione internazionale: ad es. protezione dal rischio di esplosione secondo ATEX, IECEx, CSA e INMETRO; sicurezza funzionale (SIL)
Trasmettitore di temperatura iTEMP con tutti i protocolli di comunicazione più diffusi e connettività Bluetooth® opzionale
Selezione Extended
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità

-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI iTHERM ModuLine TM152
Termometro industriale modulare
EN IT 10/06/2024Lingua:
Italiano
Versione:
10/06/2024
Dimensione del file:
3.3 MB
Nome del file:
TI01794TIT_0124-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Termometro iTHERM ModuLine
Termometri RTD/TC universali, modulari per un'ampia gamma di applicazioni industriali
EN IT 30/11/202431/08/2018Lingua:
Italiano
Versione:
30/11/2024
Dimensione del file:
805.2 KB
Nome del file:
BA01915TIT_0224-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
iTHERM TM111, TM131 Control drawing CSA IS, NI, DIP
Thermometer
Installation Notes for hazardous locations
Intrinsically safe, Nonincendive, Dust ignition proofLingua:
Inglese
Versione:
17/09/2024
Dimensione del file:
449.6 KB
Nome del file:
XA01976TEN_05.24.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
TM111, TM131, TM611: cCSAus XP DIP NI
TM111, TM131: cCSAus XP DIP NI
Lingua:
Inglese
Versione:
27/01/2025
Dimensione del file:
1.7 MB
Nome del file:
XA01961T_04.25.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
XA iTHERM TM111, TM112, TM131, TM151, TM152, TS111, TS211, TS212
Thermometers and inserts
Ex ia IIC T1...T6 Ga
Ex ia IIC T1...T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC T<sub>200</sub>85 °C...T<sub>200
</sub>450 °C Da/DbEN IT 12/07/202428/06/202327/04/202331/10/202231/07/2020Lingua:
Inglese
Versione:
12/07/2024
Dimensione del file:
578 KB
Nome del file:
XA02110TEN_0524-00.pdf
-
-
-
Innovazioni (IN)
Reduce complexity, achieve simplicity.
iTHERM ModuLine — easily configurable
to your needs.Lingua:
Inglese
Versione:
17/12/2024
Dimensione del file:
2 MB
Nome del file:
IN01360T09EN.pdf
-
-
-
Innovazioni (IN)
Komplexität reduzieren, Einfachheit erreichen.
iTHERM ModuLine – einfach konfigurierbar für Ihre Bedürfnisse.
Lingua:
Tedesco
Versione:
25/02/2025
Dimensione del file:
2 MB
Nome del file:
IN01360T09DE.pdf
-
-
-
Dichiarazione del produttore
Product family: Process RTD general purpose
Product root: TM101-, TM111-, TM112-, TM121-, TM131-, TM151-, TM152-
Declaration number: TM1X1 SUPPLIERS DOC
Manufacturer specification: RoHS, Explosion protection, EMC
Additional information: ACMA, AustraliaLingua:
Inglese
Versione:
12/04/2024
Dimensione del file:
149.4 KB
Nome del file:
TM1x1 Suppliers Dec of Conformity_240412.pdf
-
-
-
Dichiarazione UE
Product family: Low cost RTD general purpose, Process RTD direct contact, Process RTD direct in contact, Process RTD general purpose , Process RTD heavy duty, Process RTD hygienic, Process TC direct contact, Process TC direct in contact, Process TC general purpose, Process TC heavy duty, RTD thermometer, TC heavy duty
Product root: TAF11-, TAF12D-, TAF12S-, TAF12T-, TAF16-, TC10-, TC12-, TC13-, TC15-, TC61-, TC62-, TC63-, TC65-, TC66-, TC88-, TEC42
0-, TH11-, TH12-, TH13-, TH14-, TH15-, TH17-, TH18-, TH27-, TH51-, TH52-, TH53-, TH54-, TH55-, TH56-, TM101-, TM111-, TM112-, TM121-
, TM131-, TM151-, TM152-, TM401-, TM402-, TM411-, TM412-, TM611-, TMT142C-, TMT142R-, TMT162C-, TMT162R-, TR10-, TR11-, TR12-, TR13-
, TR15-, TR24-, TR25-, TR44-, TR45-, TR46-, TR47-, TR48-, TR61-, TR62-, TR63-, TR65-, TR66-, TR88-, TSC310-, TSM187-, TSM487-, TST18
7-, TST310-, TST40N-, TST410-, TST414-, TST41N-, TST434-, TST434B-, TST487-, TST602-, TST90-
Declaration number: EC_00136_04.24EN IT 20/02/2024Lingua:
Inglese
Versione:
20/02/2024
Dimensione del file:
150.6 KB
Nome del file:
EC_00136_04.24.pdf
-
-
-
Protezione dal rischio di esplosione
Product family: Accessories: Inserts, Process RTD general purpose
Product root: TM111-, TM112-, TM131-, TM151-, TM152-, TS111-, TS211-, TS212-
Region: Brazil
Approval agency: TÜV
Protection: Ex ia IIC T6...T1 Ga, Ex ia IIC T6...T1 Ga/Gb, Ex ia IIIC Txxx°C Da/DbLingua:
Portoghese
Versione:
25/09/2024
Dimensione del file:
1.6 MB
Nome del file:
TUEV 24.0326 X_TUEV 23.1174 X.pdf
-