È il dispositivo ideale per il controllo dei punti di misura del processo. Il palmare riconosce immediatamente il sensore collegato e visualizza direttamente il valore di misura corretto.
La funzione di carica wireless integrata consente la ricarica a induzione con un pad certificato Qi.
Liquiline Mobile CML18, il palmare multiparametro che si porta in tasta.
Campo applicativo
Il palmare multiparametro permette di controllare qualsiasi punto di misura dell'impianto mediante sensori Memosens con accoppiamento induttivo. Usando sensori identici a quelli già installati nei punti di misura fissi del processo, si ha la certezza di avere dati di misura perfettamente coerenti. La speciale connessione Bluetooth protetta permette di trasferire tutti i dati dei sensori e i valori misurati a un tablet o a uno smartphone, rendendo estremamente semplici e sicure le operazioni di documentazione, regolazione del sensore e trasferimento dei dati.
Liquiline Mobile CML18 è un dispositivo portatile multiparametro per la misura di:
pH/redox e temperatura
Conducibilità / Tracce di conducibilità e temperatura
Ossigeno / Tracce di ossigeno e temperatura
Si adatta a tutti i settori industriali e relative utility, permettendo il controllo di
Punti di misura
Campioni (on-site e in laboratorio)
Punti del processo in cui non sono previste misure in linea
Vantaggi
Facilità d'uso: è possibile utilizzare i propri tablet e smartphone per l'operatività e la messa in servizio.
Tutti i vantaggi della tecnologia Memosens: Memosens offre la massima sicurezza nella trasmissione dei dati, la massima affidabilità dei valori misurati e un'estrema facilità d'uso.
Valori di misura affidabili:
l'impiego della stessa tecnologia per le misure di processo, laboratorio e campionamento garantisce la massima coerenza dei valori.
Semplificazione dell'attività quotidiana:
la connettività plug & play "a caldo" con sensori Memosens pre-tarati permette di passare rapidamente da un parametro all'altro.
Possibilità d'uso come memoria dati:
è possibile salvare oltre 10.000 valori misurati con indicazione di data e ora.
Completa portabilità:
uso flessibile in qualsiasi luogo, dal laboratorio al processo. La costruzione compatta e maneggevole permette di tenerlo facilmente in tasca.
Ricarica:
Il livello della batteria è basso? Il pad induttivo permette di ricaricarla con estrema semplicità.
AVR Waste a Botlek, Rotterdam, tratta fino a 1,7 milioni di tonnellate di rifiuti residui all'anno. Scoprite come l'azienda ha ottimizzato la misura del pH grazie a Endress+Hauser
Lab-to-process monitoring & control in Life Sciences -
Reliable measurement of bioprocess physical and
chemical properties
PU (Pubblicazione)
Versione inglese - 04/2024
New version available in English
A combined product list of analysis offerings from both Optical Analysis and LIquid Analysis for bioprocessing applications in the life science industry (including Raman Rxn2 analyzer, Raman Rxn4 analyzer, Rxn-10 probe, bio multi optic and bio sleeve, Raman flow assembly, Rxn-45 probe, Rxn-46 probe, Raman optic system for single use, Memosens CPS61E, Memosens COS81E, OUSBT66, Memosens CPS61E, Memosens CPS77E, Memosens CLS82E, OUSAF44, Memosens CPS11E, Memosens CLS16E, TOC Analyzer CA79, Liquiline transmitter platform, and Memobase software).
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .