Liquiline Control CDC90 pulisce e tara automaticamente i sensori di pH e Redox.
Liquiline Control CDC90 pulisce e tara automaticamente i sensori di pH e Redox.
Campo applicativo
Il sistema Liquiline Control CDC90 con collegamento rapido automatizza i punti di misura Memosens di pH e redox in tutti i settori industriali. Effettua pulizia, taratura e regolazione di due sensori in modo automatico, riducendo gli sforzi di manutenzione, migliorando la sicurezza del lavoro in aree pericolose e supportando rendimento e qualità dei vostri prodotti. Il sistema può essere integrato in maniera semplice in infrastrutture esistenti e consente di gestire con facilità i vostri punti di misura tramite qualsiasi sistema di controllo del processo o dispositivo mobile.
Liquiline Control CDC90 automatizza i punti di misura di redox e pH in tutti i settori industriali. È adatto a qualsiasi applicazione in cui:
È necessario pulire e/o tarare frequentemente i sensori.
Il punto di misura è di difficile accesso.
Il punto di misura si trova in un ambiente pericoloso.
Il processo richiede misura di pH precisa e riproducibile.
Il processo richiede intervalli di misura frequenti.
È necessario controllare e documentare con frequenza le prestazioni del punto di misura.
Vantaggi
Maggiore sicurezzaper i vostri dipendenti: Liquiline Control CDC90 riduce al minimo manutenzione e assistenza tecnica: un vantaggio decisivo, soprattutto in ambienti di difficile accesso e pericolosi.
Grazie ai cicli di pulizia e taratura personalizzabili per un massimo di due sensori, è possibile ottenere un'elevata affidabilità del processo, una qualità del prodotto e una resa ottimale. Le ostruzioni e la sporcizia dei sensori vengono rimosse tempestivamente.
La distribuzione e il dosaggio intelligenti dei fluidi garantiscono risultati di taratura riproducibili e assicurano valori di misura sempre affidabili.
Ridurre al minimo i costi operativi ottimizzando il consumo di soluzioni tampone e detergenti in entrambi i punti di misura. Ciò è garantito dal sofisticato sistema idraulico del Liquiline Control CDC90.
Integrazione perfetta nel sistema di controllo di processo con standard di comunicazione certificati. Include segnali analogici o digitali e bus di campo: 0/4 ... 20 mA, PROFIBUS DP, Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET e tecnologia web server.
AVR Waste a Botlek, Rotterdam, tratta fino a 1,7 milioni di tonnellate di rifiuti residui all'anno. Scoprite come l'azienda ha ottimizzato la misura del pH grazie a Endress+Hauser
Liquiline Control regola i processi di nitrificazione e denitrificazione nel depuratore nella città di Stadtlohn. Il sistema di controllo assicura il rispetto dei valori limite e un uso ottimale dell'energia.
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Maggiore sicurezza operativa grazie alla riduzione al minimo delle misure di manutenzione e assistenza. Cicli di pulizia e taratura personalizzabili per un massimo di due punti di misura. Riduzione dei costi operativi e del consumo di tamponi e detergenti grazie alla distribuzione e al dosaggio intelligente dei fluidi.
Installazione
Completo sistema di pulizia e convalida automatizzato che include un supporto estraibile selezionabile
Caratteristica
Sistema completamente assemblato con centralina pneumatica in acciaio inox o verniciata a polvere. Tutte le applicazioni non-ex
Principio di misura
Pulizia e taratura automatizzata dei sensori di pH e Redox Memosens installati in gruppi retrattili.
Design
Sistema completo di pulizia e taratura, comprendente pompe di dosaggio e contenitori per soluzioni tampone e di pulizia da collegare a vari gruppi retrattili e sensori.
Dimensione
268 x 1170 x 770 mm (l x h x w) 10.55 x 46.06 x 28.74 inch (l x h x w)
Connessione
Connessione DCS/PLS su Modbus TCP, Ethernet IP, Profinet, ProfibusDP e corrente in/uscita
Ingresso
Da 1 a 2 sensori digitali Memosens 1x ingresso da 0/4 a 20mA 4 ingressi digitali
Uscita / comunicazione
Connessione DCS/PLS tramite Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, PROFIBUS DP, segnali digitali e analogici
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .