Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.

Indicatori di processo e unità di controllo

Indicatori di processo e unità di controllo per tutti i settori industriali

Indicatori di processo e unità di controllo per tutti i settori industriali
9 Prodotti
Filtra X icon

Indicatori di processo e unità di controllo

Questa ricerca del prodotto aiuta a cercare strumenti di misura, software o componenti di sistema adatti, attraverso le caratteristiche del prodotto. Applicator guida attraverso una singola selezione dei prodotti in funzione dei parametri applicativi.

Parliao di indicatori di processo e unità di controllo

I valori analogici misurati vengono indicati, valutati e calcolati mediante indicatori di processo. Le dimensioni dei display garantiscono facilità di lettura in tutte le condizioni ambientali. Gli ingressi universali consentono la connessione di corrente, tensione, RTD e TC. I visualizzatori alimentati dal loop di corrente non richiedono alimentazione e possono essere impiegati universalmente nei circuiti di misura della corrente. Sono inoltre caratterizzati dall'installazione semplice in applicazioni a sicurezza intrinseca. Gli indicatori di bus di campo supportano tutti i dispositivi bus e indicano i
valori comunicati sul bus.

Descrizione del portfolio

Il nostro portfolio di indicatori di processo e unità di controllo comprende:

  • Indicatori di processo per il montaggio a fronte quadro e sul campo
  • Indicatori di processo alimentati in loop di corrente per l'installazione diretta in aree Ex
  • Indicatori di processo con display HART fino a 4 valori in un unico dispositivo
  • Indicatori di processo con funzione di controllo (monitoraggio valore soglia, pacchetto matematico, pressione differenziale e linearizzazione, ...)
  • Indicatori bus di campo per l'integrazione nei sistemi con bus di campo

Principio di misura: visualizzatori alimentati dal loop di corrente

Questi indicatori non richiedono alimentazione e possono essere impiegati universalmente nei circuiti di misura della corrente 4 ... 20 mA. Sono inoltre caratterizzati dall'installazione semplice in applicazioni a sicurezza intrinseca. Vengono impiegati laddove i valori di misura devono essere chiaramente visibili o dove il display del dispositivo di misura è di difficile lettura per via delle condizioni d'installazione. Sono piuttosto convenienti grazie al display ad alto contrasto dei valori di processo in tutte le condizioni ambientali.

Principio di misura: indicatori bus di campo

Questi indicatori supportano tutti i dispositivi bus e indicano i valori comunicati sul bus.

La versione PROFIBUS® PA dei dispositivi agisce come un semplice ascoltatore senza un indirizzo proprio del dispositivo.

Gli indicatori FOUNDATION Fieldbus™ possono essere operati sia in modalità "Listener" sia in modalità "standard" mediante una connessione di blocco funzione.

Principio di misura: indicatori con funzione di controllo

Gli indicatori con funzione di controllo combinano molte funzionalità in un unico dispositivo:

  • Barriera attiva
  • Trasmettitore
  • Unità di controllo con relè

Tali caratteristiche, abbinate ai display luminosi, offrono il più elevato comfort e la migliore funzionalità in loco.

Vantaggi

  • Rapporto qualità/prezzo eccellente
  • Messa in servizio e funzionamento veloci, semplici e comodi
  • Maggiore sicurezza grazie alla visualizzazione locale del valore misurato
  • Approvazioni internazionali disponibili: Ex, Germanischer Lloyd / navale, SIL, WHG
  • Integrazione comoda e semplice nei sistemi bus

Download

Esplora altre risorse

document icon
Brochure sui prodotti del sistema
Prodotti di sistema e gestori di dati - Soluzioni per il loop
download icon Download
document icon
Brochure prodotti di sistema e gestori di dati
Prodotti di sistema e gestori di dati - Soluzioni per completare il vostro punto di misura
download icon Download