Flussimetri e flussostati per applicazioni in liquidi, gas e vapore
La qualità costante del prodotto, la sicurezza, l'ottimizzazione dei processi e la tutela dell'ambiente - sono solo alcuni dei motivi per cui la misura di portata industriale sta diventando sempre più importante. I misuratori di portata per acqua, gas naturale, vapore, olio minerale, prodotti chimici sono alcuni dei fluidi che devono essere misurati costantemente. Non esiste una sola tecnologia adatta a tutte queste applicazioni, per questo motivo il nostro portfolio comprende flussimetri e flussostati basati su diversi principi di misura per maglio adattarsi al vostro processo.
Vantaggi
Da un singolo punto di misura a soluzioni complete per sistemi di controllo di livello superiore: si può sempre contare sul fatto che noi personalizziamo i nostri prodotti per le vostre esigenze di processo.
Controllo di processo automatizzato e interfacce di comunicazione innovative (bus di campo) - i misuratori di portata negli ultimi anni si sono evoluti in diversi campi applicativi.
È possibile scegliere tra diversi principi di misura - misuratori di portata elettromagnetici, misuratori di portata massica basata sul principio di Coriolis o termico, misuratori di portata volumetrica Vortex o ad ultrasuoni.
Salvaguardate con un'adeguata taratura la qualità e la precisione dei vostri strumenti minimizzando l'interruzione dei processi.
Misuratore di portata
Questa ricerca del prodotto aiuta a cercare strumenti di misura, software o componenti di sistema adatti, attraverso le caratteristiche del prodotto. Applicator guida attraverso una singola selezione dei prodotti in funzione dei parametri applicativi.
I misuratori di portata a principio elettromagnetico sono ampiamente affermati nell'industria da oltre sessant'anni. I flussimetri e flussostati elettromagnetici hanno un impiego universale, in tutti i rami dell'industria.
Misuratori di portata, flussimetri e flussostati multivariabili e massima precisione: sono solo due delle molte ragioni per cui il principio di misura Coriolis viene usato con sempre maggiore frequenza per la misura di gas e liquidi.
I sensori a ultrasuoni Proline Prosonic Flow e FLOWSIC garantiscono una misura versatile ed economica di gas e liquidi fino a un diametro nominale DN 4000 (156")
Misuratori di portata, flussimetri e flussostati a vortice: un sistema robusto e universale. Per la misura affidabile della portata volumetrica di liquidi, gas e vapore fino a 250 bar e 450 °C
Misuratori di di portata, flussimetri e flussostati massici a principio termico - Per la misura diretta della portata massica di gas industriali, aria compressa e fluidi acquosi, anche con bassissime pressioni e velocità di deflusso.
Misura della portata con ottimizzazione dei costi
Misura della portata con ottimizzazione dei costi
L'unica soluzione di misura di provata efficacia adatta a tutte le cinque moderne tecnologie di misura della portata
Proline Promag – simply clever e non solo
Proline Promag – simply clever e non solo
I recenti sviluppi apportati ai misuratori di portata Promag aumentano l'accuratezza delle misure e forniscono informazioni sul processo, migliorando l'efficienza del processo, la qualità del prodotto e la pianificazione della manutenzione.
Vantaggi dei flussimetri clamp-on nei processi industriali
Vantaggi dei flussimetri clamp-on nei processi industriali
Per la massima flessibilità: flussimetri clamp-on per misure non invasive senza interruzioni di processo – esenti da manutenzione per l'intero ciclo di vita e molti altri vantaggi
Gas-Durchfluss zuverlässig messen
Gas-Durchfluss zuverlässig messen
Verschleißfrei, wartungsfrei, prozessstabil und hochgenau: Gasdurchflussmessgeräte von Endress+Hauser
Download
Tecnologie per la misura della portata di liquidi, gas e vapore
Panoramica dei prodotti, servizi e soluzioni per la misura di portata
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .