Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Storia
Sensori di temperatura multipoint
Gruppi di profilazione della temperatura multipoint pre-ingegnerizzati e standardizzati per i settori oil & gas, chimico, alimentare e delle bevande e petrolchimico
F
L
E
X
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Soluzione di profilazione della temperatura TC/RTD a contatto diretto con sensori pieghevoli 3D per applicazioni petrolifere, del gas e petrolchimiche
Non disponibile nel tuo mercato
Precisioneclasse 2 secondo IEC 60584 ASTM E230 e ANSI MC 96.1
Miglior tempo di rispostadipende dalla configurazione: t50 = 0,8s t90 = 2s
Max pressione di processo a 20°Ca 20 °C: 100 bar (1450 psi)
Range di misura / operativitàTipo K: max. 1.150 °C (max. 2.102 °F) Tipo J: max. 920 °C (max. 1.688 °F) Tipo N: max. 1.150 °C (max. 2.102 °F) Tipo T: max. 370 °C (max. 698 °F)
Lunghezza su richiesta (mm)fino a 30.000,00 mm (1181'')
Soluzione di profilazione della temperatura TC/RTD a contatto diretto con sensori pieghevoli 3D con camera diagnostica per applicazioni petrolifere, del gas e petrolchimiche
Non disponibile nel tuo mercato
Precisioneclasse 2 secondo IEC 60584 ASTM E230 e ANSI MC 96.1 IEC/Classe A IEC/Classe AA
Miglior tempo di rispostadipende dalla configurazione: TC: t50 = 2 s t90 = 5 s RTD: t50 = 0,8s t90 = 2s
Max pressione di processo a 20°Ca 20 °C: 200 bar (2900 psi)
Range di misura / operativitàTipo K: max. 1.150 °C (max. 2.102 °F) Tipo J: max. 720 °C (max. 1.328 °F) Tipo N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Pt100 WW; 3mm; 316L; -200...600oC Pt100 WW; 6mm; 316L; -200...600oC Pt100 TF; 3mm; 316L; -50…400oC Pt100 TF; 6mm; 316L; -50…400oC Pt100 StrongSens; 6mm; 316L; -50…500oC
Lunghezza su richiesta (mm)fino a 30.000,00 mm (1181'')
PrecisioneClasse 1 secondo IEC 60584 Classe 2 secondo IEC 60584 Classe Speciale ASTM E230 e ANSI MC 96.1 IEC60751 Classe A IEC60751 Classe AA
Miglior tempo di rispostaTC t50 = 1 s t90 = 2 s RTD t50 = 3 s t90 = 6 s
Max pressione di processo a 20°Ca 20 °C: 40 bar (580 psi)
Range di misura / operativitàTipo K: max. 800 °C (max. 1,472 °F) Tipo J: max. 520 °C (max. 968 °F) Pt100 WW: -200...600 °C (-328…1,112 °F) Pt100 iTHERM StrongSens: -50…500 °C (-58…932 °F) Pt100 TF: -50…400 °C (-58...752 °F)
Lunghezza su richiesta (mm)fino a 60.000,00 mm (2.360''')
PrecisioneClasse 1 secondo IEC 60584 Classe speciale ASTM E230 e ANSI MC 96.1 IEC60751 Classe A IEC60751 Classe AA
Miglior tempo di rispostadipende dalla configurazione: TC: t50 = 21 s t90 = 52 s RTD: t50 = 42 s t90 = 108 s
Max pressione di processo a 20°Ca 20 °C: 240 bar (3481 psi)
Range di misura / operativitàTipo K: max. 1.070 °C (max. 1.958 °F) Tipo J: max. 520 °C (max. 968 °F) Tipo N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Pt100 WW: -200...600 °C (-328...1.112 °F) Pt100 TF: -50...400 °C (-58...752 °F)
Lunghezza su richiesta (mm)fino a 15.000,00 mm (590'')
Soluzione di profilazione della temperatura TC/RTD diretta con pozzetto termometrico primario e camera diagnostica per applicazioni petrolifere, del gas e petrolchimiche
Non disponibile nel tuo mercato
Precisioneclasse 1 secondo IEC 60584 Classe speciale ASTM E230 e ANSI MC 96.1 IEC60751 Classe A IEC60751 Classe AA
Miglior tempo di rispostaDipende dalla configurazione: TC: t50 = 21 s t90 = 52 s RTD: t50 = 42 s t90 = 108 s
Max pressione di processo a 20°Ca 20 °C: 240 bar (3481 psi)
Range di misura / operativitàTipo K: max. 1.070 °C (max. 1.958 °F) Tipo J: max. 520 °C (max. 968 °F) Tipo N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Pt100 WW: -200...600 °C (-328...1.112 °F) Pt100 TF: -50...400 °F (-58...752 °F)
Lunghezza su richiesta (mm)fino a 15.000,00 mm (590'')
Precisioneclasse 2 secondo IEC 60584 ASTM E230 e ANSI MC 96.1
Miglior tempo di rispostat50 = 24 s t90 = 60 s
Max pressione di processo a 20°Ca 20 °C: 90 bar (1305 psi)
Range di misura / operativitàTipo K: max. 920 °C (max. 1.688 °F) Tipo J: max. 440 °C (max. 824 °F) Tipo N: max. 920 °C (max. 1.688 °F) Tipo E: max. 510 °C (max. 950 °F)
Lunghezza su richiesta (mm)fino a 13.000,00 mm (511,81'')
Hai visualizzato tutti e 6 dei 6 prodotti
Sensori di temperatura multipoint
Questa ricerca del prodotto aiuta a cercare strumenti di misura, software o componenti di sistema adatti, attraverso le caratteristiche del prodotto. Applicator guida attraverso una singola selezione dei prodotti in funzione dei parametri applicativi.
Dispositivi multipoint con sensori a termoresistenza e termocoppia consentono una misura affidabile della temperatura e un funzionamento sicuro in applicazioni critiche, dai reattori di processo a bassa/alta pressione, ai serbatoi di stoccaggio. I nostri prodotti standard sono progettati secondo le specifiche del cliente e forniscono profili di temperatura dettagliati per un controllo di processo ottimizzato, aumentando la disponibilità, l'efficienza e la sicurezza dell'impianto.
La selezione dei materiali, la progettazione meccanica, i trattamenti termici e le tecniche di costruzione sono l'innovazione in termini di ottimizzazione del prodotto.
Descrizione del portfolio
Il nostro portfolio di termometri multipoint comprende:
Sensori flessibili e personalizzabili in 3D (con o senza pozzetto) - MultiSens Flex
Successione di sensori lineari (con pozzetto principale) - MultiSens Linear
Sensori minimamente invasivi - MultiSens Slim
Successione di sensori lineari (su fune o ccon o senza trasmettitore di temperatura
Sensori multipunto affidabili per il monitoraggio della temperatura dei serbatoi
Sistema di temperatura multipunto per il trattamento degli idrocarburi
Eccellenza nella strumentazione, nei servizi e nel supporto ai progetti
00:00
Sensori multipunto affidabili per il monitoraggio della temperatura dei serbatoi
00:00
Sistema di temperatura multipunto per il trattamento degli idrocarburi
Eccellenza nella strumentazione, nei servizi e nel supporto ai progetti
Capacità diagnostiche
I sistemi di temperatura multipunto iTHERM MultiSens Flex, Linear e Bundle sono disponibili con camera diagnostica unica e innovativa, che fornisce ulteriori informazioni di sicurezza e preziose informazioni di processo per consentire una manutenzione predittiva. Sono disponibili due configurazioni: base o avanzato.
Maggiore sicurezza, maggiore flessibilità, maggiore tempo produttivo
Oltre a contenere le potenziali e pericolose perdite di processo, le camere diagnostiche sono attrezzate per fornire preziosi dati di processo aggiuntivi che possono essere utilizzati per analizzare gli eventi e pianificare contromisure tempestive o attività di manutenzione predittiva e del ciclo di vita. Un design flessibile con parti sostituibili per configurazioni con o senza pozzetti termometrici aumenta la flessibilità della manutenzione e, in ultima analisi, riduce i tempi di fermo impianto.
Misura e registrazione di un profilo di temperatura per il controllo del processo nel reattore o delle condizioni di stoccaggio in serbatoi e silos.
Tempi di risposta brevissimi grazie alla tecnologia dei sensori all'avanguardia
Facilmente configurabile e disponibile a livello globale
Copertura di tutte le applicazioni chiave nei settori Oil&Gas, chimico, alimentare e petrolchimico.
Maggiore sicurezza grazie a una camera diagnostica in grado di contenere il processo in caso di perdite attraverso le guarnizioni primarie
Download
Esplora altre risorse
Profilazione della temperatura
Soluzioni ingegneristiche per l'Oil & Gas e per l'industria petrolchimica
Una sonda multipunto estremamente affidabile per applicazioni petrolchimiche e Oil & Gas, progettata per ridurre la frequenza degli interventi di manutenzione e il rischio di fermi impianto imprevisti dovuti a guasti dei sensori.
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .