Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Immagine del flussimetro Coriolis Proline Promass Q 500 / 8Q5B con diversi trasmettitori remoti

Proline Promass Q 500
Misuratore di portata Coriolis

Specialista innovativo per applicazioni difficili, versione separata con a un massimo di 4 ingressi/uscite

8Q5B
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
Prezzo in fase di attivazione
Prezzo: fornire informazioni
from CHF ??.-

Sintesi delle specifiche

  • Errore di misura massimo

    Portata massica (liquido): ±0,10 % (standard), 0,05 % (opzione)
    Portata volumetrica (liquido): ±0,10
    Portata di massa (gas): ±0.25 %
    Densità (liquido): +/-0,2 kg/m³ (standard), +/-0,1 kg/m³ (opzione)

  • Campo di misura

    Da 0 a 2 400 000 kg/h (da 0 a 88183 lb/min)

  • Temperatura di processo

    Standard: –50...+205 °C (–58...+401 °F)
    Opzione: –196...+150 °C (–321...+302 °F)

  • Campo di pressione

    PN 100, Classe 600, 63K

  • Materiali delle parti bagnate

    Misuratore: 1.4404 (316/316L); acciaio inox per applicazioni criogeniche
    Connessione: 1.4404 (316/316L)

Campo applicativo

Promass Q 500 fornisce la massima precisione di misura per portata massica, portata volumetrica e densità. Scelta d'elezione per applicazioni per uso fiscale, è stato inoltre ottimizzato per applicazioni in liquidi in cui è nota la presenza di gas trascinato. Con il suo innovativo trasmettitore remoto, Promass Q 500 massimizza la flessibilità di installazione e la sicurezza operativa in ambienti difficili. Heartbeat Technology consente processi sicuri.

  • Il principio di misura opera indipendentemente dalle proprietà fisiche del fluido, come viscosità o densità

  • Le più alte prestazioni di misura per transazioni commerciali, densità e in condizioni di processo difficili.

Proprietà del dispositivo

  • Portata massica/volumetrica: errore di misura ±0,05 % (opzionale) (PremiumCal)

  • Densità: errore di misura ±0,1 kg/m³ (opzionale)

  • Turndown elevato dovuto a una bassa perdita di carico/punto di zero

  • Custodia compatta a doppio scomparto con un massimo di 3 I/O

  • Display retroilluminato con Touch Control e accesso WLAN

  • Display remoto disponibile

Vantaggi

  • Qualità di misura sicura – precisione senza pari per portata massica, portata volumetrica e densità

  • Prestazioni ottimizzate per liquidi con gas trascinati – MFT (Multi-Frequency Technology)

  • Riduzione dei punti di misura nel processo: misura multivariabile (portata, densità, temperatura)

  • Installazione salvaspazio - nessuna necessità di tratti rettilinei in ingresso/uscita

  • Accesso completo alle informazioni di processo e diagnostiche - numerosi I/O ed Ethernet liberamente combinabili

  • Complessità e varietà ridotte – configurazione libera della funzionalità ingresso/uscita

  • Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology

Video

  • Heartbeat Technology
    Strumentazione intelligente con Heartbeat Technology

    Volete aumentare la disponibilità del vostro impianto e ridurre i costi? Il nostro portfolio di strumentazione intelligente con Heartbeat Technology offre una visione approfondita del dispositivo per una maggiore efficienza dei costi e sicurezza operativa.

  • Ethernet-APL logo
    Portfolio Ethernet-APL

    Ethernet è pronto per l'industria di processo: Ethernet-APL garantisce un'elevata lunghezza dei cavi, una facile installazione e la protezione dalle esplosioni. Ciò rende possibile la comunicazione ad alta velocità sul campo.

Selezione Xpert

  • Prodotti speciali

  • Progettati per applicazioni complesse

Eccellenza tecnica

Semplicità

Variabile

Xpert: per gestire al meglio anche le applicazioni più complesse ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products