Vantaggi dei flussimetri clamp-on nei processi industriali
Misura di portata non invasiva anche in spazi ristretti con Proline Prosonic Flow W 400 e Prosonic Flow P 500
Misura affidabile, nessuna interruzione di processo
Se non potete interrompere il vostro processo o dovete evitare perdite di carico ma avete bisogno di una misura di portata affidabile, i flussimetri a ultrasuoni clamp-on possono esservi di aiuto. A seconda delle vostre esigenze, lo strumento di elezione è Proline Prosonic Flow W 400 o P 500. Entrambi sono montati in modo non invasivo all'esterno del tubo, quindi richiedono solo minimi tratti rettilinei in entrata e non risentono dell'effetto di liquidi aggressivi. Dischi di fissaggio esenti da manutenzione assicurano misure stabili lungo l'intero ciclo di vita del flussimetro.
Misura di portata con due set di sensori e funzione FlowDC
Installazione di un sensore clamp-on su un tubo DN 2000 (80") in una centrale idroelettrica
Come funziona la misura di portata a ultrasuoni
La soluzione ideale per la vostra sfida
Desiderate ulteriori informazioni su vantaggi e caratteristiche dei nostri flussimetri a ultrasuoni clamp-on per trovare la soluzione ideale per la vostra sfida? Alle pagine seguenti trovate informazioni e dettagli sulle nostre offerte a ultrasuoni clamp-on – suddivise in applicazioni di base come il monitoraggio dell'acqua e applicazioni complesse come la misura di idrocarburi liquidi.
Flussimetri non invasivi per applicazioni di base
Dispositivi clamp-on perfezionati per le vostre applicazioni di base: approfittate di FlowDC per la massima libertà nella pianificazione dei punti di misura e della Heartbeat Technology per la trasparenza di processo continua.
Flussimetri non invasivi per applicazioni complesse
Dispositivi clamp-on particolarmente robusti per le vostre applicazioni complesse: approfittate di sensori per alte temperature (fino a 550 °C / 1022 °F) e misure di idrocarburi liquidi.
Misura di portata affidabile nonostante condizioni difficili
Schluchseewerk AG voleva registrare e ottimizzare l'efficienza delle sue turbine nell'impianto di pompaggio di Wehr. Endress+Hauser offre la soluzione ottimale con il suo flussimetro clamp-on a ultrasuoni.
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .