Livelli superiori di precisione, sicurezza, usabilità e un elevato grado di standardizzazione e digitalizzazione!
I trasmettitori di temperatura Endress+Hauser rappresentano la scelta ideale per tutti i settori industriali in un'ampia serie di applicazioni. Grazie alle loro funzioni intelligenti, è possibile ottenere dai dispositivi di misura della temperatura informazioni aggiuntive come, ad esempio, le condizioni del sensore e una serie di dati diagnostici che semplificano la risoluzione dei problemi.
Funzioni e caratteristiche importanti e straordinarie
Il nostro portfolio iTEMP include trasmettitori adatti a un'ampia serie di settori e applicazioni.
- I diversi segnali di uscita disponibili, digitali e analogici, consentono di scegliere il trasmettitore più adatto all'ambiente esistente o desiderato
- Le numerose funzioni e approvazioni di cui dispongono i vari strumenti permettono, inoltre, di adeguare perfettamente i punti di misura ai corrispondenti requisiti industriali
- E grazie a custodie specifiche, di diverso tipo, questi trasmettitori possono essere installati in qualsiasi punto del sistema

Perfetta associazione tra termometri e trasmettitori di temperatura
Combinati tra loro, i nostri termometri iTHERM e i trasmettitori iTEMP sono ideali per risolvere le tipiche problematiche legate alla misura della temperatura in un'ampia serie di settori.
Provenendo da un unico fornitore, tutti i prodotti si integrano perfettamente e rendono particolarmente semplice e preciso il processo di misura in ogni specifica applicazione.
La brochure online sui nostri trasmettitori contiene esempi concreti delle possibili combinazioni tra trasmettitori, termometri e altri prodotti di sistema, pensate per risolvere le sfide tipiche di ogni particolare settore.

Vantaggi
- Precisione Grazie a segnali di uscita stabili e precisi, alla taratura dei sensori e dell'elettronica presso il laboratorio Endress+Hauser e alla perfetta corrispondenza sensore-trasmettitore mediante linearizzazione Callendar-Van Dusen, l'accuratezza di misura è decisamente maggiore.
- Sicurezza I trasmettitori possono essere utilizzati in aree pericolose e forniscono informazioni aggiuntive sul punto di misura come, ad esempio, dati diagnostici estesi. Disponibili anche con approvazione SIL e ingresso a doppio canale per il backup del sensore e il rilevamento della deriva.
- Usabilità Operazioni semplici di configurazione dei parametri e monitoraggio tramite comunicazione Bluetooth o digitale. Operatività ottimizzata dalle informazioni disponibili sul posto grazie al display integrato o collegabile, installazione semplice e cablaggio rapido con morsetti a innesto.
- Standardizzazione Conversione dei segnali RTD o TC in ingresso in segnali di uscita analogici o digitali standardizzati, per l'utilizzo di schede di ingresso, barriere e cavi standardizzati tra il trasmettitore e l'unità di controllo.
- “Combinazione perfetta” L'associazione tra il giusto trasmettitore iTEMP e il giusto termometro iTHERM ModuLine permette di sfruttare tutti i vantaggi offerti dal portfolio di strumenti Endress+Hauser per la misura della temperatura in ogni tipo di sistema e in tutte le applicazioni.