Soluzioni WirelessHART, integrazione conveniente di punti di misura mobili, variabili e a distanza
WirelessHART fornisce un metodo di integrazione dei punti di misura nei sistemi di monitoraggio estremamente flessibile. Può essere utilizzato nei sistemi soggetti a normale espansione, ad esempio teste dei pozzi petroliferi, sistemi con movimento costante o su macchinari rotanti o mobili. I sistemi sono auto-organizzanti e richiedono pertanto un tempo minimo per l'impostazione, l'integrazione e la messa in servizio. Il concetto dell'adattatore Endress+Hauser consente inoltre di aggiungere rapidamente la comunicazione WirelessHART ai dispositivi da 4 a 20 mA esistenti.
F
L
E
X
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
UscitaInterfaccia di comunicazione WirelessHART Velocità di trasmissione: Nominale 250 kBits/s, Frequenza operativa: 2,4 GHz (banda ISM), Campo di trasmissione in condizioni di riferimento, All'aperto 250 m, all'interno 50 m
UscitaInterfaccia di comunicazione WirelessHART Velocità di trasmissione: nominale 250 kBit/s Frequenza operativa: 2,4 GHz (banda ISM) Campo di trasmissione alle condizioni di riferimento: all'esterno 250 m, al coperto 50 m
UscitaEthernet (10 BASE-T / 10 BASE TX) - Configurabile per la comunicazione HART IP e Modbus TCP RS-485 interfaccia seriale - Configurabile per la versione HART 7.0 o comunicazione MODBUS RTU
Endress+Hauser si impegnano a fornire un supporto a lungo termine per tutti i nostri prodotti.
Ci impegniamo a fornire supporto e assistenza dei nostri prodotti per un periodo di dieci anni dopo la notifica del ritiro del prodotto (fino a quando non sono più disponibili pezzi di ricambio).
Tuttavia ci riserviamo il diritto di offrire soluzioni alternative, incluso prodotti di sostituzione se ritenuti più appropriati.
Soluzione affidabile per la misura della temperatura: termometro iTHERM TrustSens, adattatore FieldPort SWA50
Prezzi momentaneamente non disponibili
Prezzo dopo il
Logine la Configurazione nel Carrello
Price on request
Prezzo in fase di attivazione
Prezzo: fornire informazioni
Stato di taratura facilmente accessibile
Riduzione dei costi e dei cicli di taratura.
Riduzione dei rischi ed eliminazione dei problemi non rilevati:
Maggiore trasparenza del processo
Maggiore sicurezza del prodotto
Soluzioni WirelessHART
Questa ricerca del prodotto aiuta a cercare strumenti di misura, software o componenti di sistema adatti, attraverso le caratteristiche del prodotto. Applicator guida attraverso una singola selezione dei prodotti in funzione dei parametri applicativi.
Un sistema WirelessHART comprende un gateway connesso al sistema di monitoraggio e fino a 250 dispositivi da campo WirelessHART. L'adattatore Endress+Hauser consente a qualsiasi dispositivo HART o 4 - 20 mA di integrarsi nella rete wireless, così come specifici moduli display del dispositivo. Gli strumenti trasmettono i valori misurati al gateway a intervalli regolari, che li raccoglie e li mette a disposizione dell'applicazione collegata. Per configurare la rete è possibile utilizzare il software di configurazione del dispositivo FieldCare.
Vantaggi
Installazioni rapide e flessibili
Adatto a strumentazione di impianto mobile e rotante
Adatto a installazioni variabili e mobili
Supera gli ostacoli e consente l'integrazione di punti di misura di difficile accesso
Aggiorna le tecnologie esistenti
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .