Il contenuto di carbonio organico totale (TOC) incide fortemente sulla qualità dell'acqua ultrapura. Un'elevata concentrazione di TOC può danneggiare i sistemi di depurazione dell'acqua o compromettere la qualità dell'acqua. L'analizzatore di TOC in linea CA78 assicura il monitoraggio continuo e accurato del TOC e, di conseguenza, una qualità costantemente elevata dell'acqua ultrapura utilizzata nei processi di produzione. Il controllo sulla resa e sulla qualità del prodotto è totale.
L'analizzatore CA78 è ideale per il monitoraggio del TOC nell'acqua ultrapura nei seguenti settori:
Panoramica in tempo reale della qualità dell'acqua: l'analizzatore in linea misura il TOC costantemente e con un tempo di risposta rapido (t90) di 50 secondi. Ciò consente di reagire immediatamente all'eventuale contaminazione dell'acqua e proteggere efficacemente il prodotto.
CA78 utilizza il comprovato metodo di ossidazione tramite UV e misura della conducibilità differenziale, ormai consolidato per l'analisi affidabile delle tracce di TOC nell'acqua ultrapura.
Si tratta di un analizzatore di facile manutenzione e la nostra rete di assistenza globale assicura il supporto completo del punto di misura, dalla messa in servizio e per tutta la vita utile del dispositivo.
Adattamento perfetto ai requisiti di processo: scegliete tra la versione ad alta precisione per conducibilità di 2 µS/cm e la robusta versione che tollera 10 µS/cm. E grazie alla configurazione opzionale a 3 canali potete ridurre i costi di investimento .
AVR Waste a Botlek, Rotterdam, tratta fino a 1,7 milioni di tonnellate di rifiuti residui all'anno. Scoprite come l'azienda ha ottimizzato la misura del pH grazie a Endress+Hauser
Analizzatore di carbonio totale (TOC) per livelli di tracce
Metodo di misura
Determinazione del TOC mediante digestione UV e misurazione della conducibilità differenziale
Dimensione
Custodia: 500 x 290 x 200 mm 19,68 x 11,41 x 7,87 pollici
Design
Alloggiamento in acciaio inossidabile; IP 42 (standard), IP54 (opzionale)
Temperatura di processo
< 50 °C (122 °F)
Temperatura ambiente
Da 10 a 45 °C (da 50 a 113 °F)
Pressione di processo
max. 0,5 bar (7,25 psi)
Velocità della sonda
Min. 5 ml/min (0.17 fl.oz/min)
Consistenza della sonda
max. conducibilità 2 μS/cm, opzionale: max. 10 μS/cm; senza particelle
Speciali
Reattore UV con monitoraggio continuo delle funzioni
Applicazione
Determinazione del carbonio totale in applicazioni di acqua ultrapura, ad esempio nell'industria dell'energia o dei semiconduttori, che soddisfano le seguenti condizioni: Conducibilità < 10 μS/cm Range di pH: neutro
Alimentazione
100/240 V AC, 47 - 63 Hz
Uscita / comunicazione
Da 0/4 a 20 mA, isolato galvanicamente
Ingresso
Da 1 a 3 canali di misura opzionali Ingresso di controllo ottico 24 V (per strumenti a 1 canale)
k=0,01: da 0,04 a 20 µS/cm k=0,1: da 0,10 a 200 µS/cm
Temperatura di processo
Filettato con cavo fisso: -20 a 100 °C (-4 a 212 °F) Filettato con testa a innesto: -20 a 120 °C (-4 a 248 °F) Sterilizzazione: max. 140 °C (284 °F) per 30 minuti
Pressione di processo
13 bar a 20 °C (188 psi a 68 °F) assoluti 2 bar a 120 °C (14 psi a 248 °F) assoluti
k=0,01: da 0,04 a 20 µS/cm k=0,1: da 0,10 a 200 µS/cm
Temperatura di processo
Filettato con cavo fisso: -20 a 100 °C (-4 a 212 °F) Filettato con testa a innesto: -20 a 120 °C (-4 a 248 °F) Sterilizzazione: max. 140 °C (284 °F) per 30 minuti
Pressione di processo
13 bar a 20 °C (188 psi a 68 °F) assoluti 2 bar a 120 °C (14 psi a 248 °F) assoluti
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .