Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Termometro a TC o RTD modulare industriale

iTHERM ModuLine TM151
Termometro modulare industriale

Termometro RTD/TC metrico con pozzetto termometrico a barra per un'ampia gamma di applicazioni industriali

TM151
Please Wait (spinning wheel)
Caricamento prezzo in corso
Prezzi momentaneamente non disponibili
Price on request
Prezzo in fase di attivazione
Prezzo: fornire informazioni

Sintesi delle specifiche

  • Precisione

    Classe AA secondo IEC 60751
    Classe A secondo IEC 60751
    Classe B secondo IEC 60751
    Classe speciale o standard secondo ASTM E230
    Classe 1 o 2 secondo IEC 60584-2

  • Miglior tempo di risposta

    In base alla configurazione

  • Max pressione di processo a 20°C

    In base alla configurazione fino a 500 bar

  • Range di misura / operatività

    PT100 TF iTHERM StrongSens:
    -50 °C ...500 °C
    (-58 °F ...932 °F)
    PT100 TF iTHERM QuickSens:
    -50 °C …200 °C
    (-58 °F …392 °F)
    PT100 WW:
    -200 °C ...600 °C
    (-328 °F ...1.112 °F)
    PT100 TF:
    -50 °C ...400 °C
    (-58 °F ...752 °F)
    Tipo K:
    max. 1.100 °C
    (max. 2.012 °F)
    Tipo J:
    max. 800 °C
    (max. 1.472 °F)
    Tipo N:
    max. 1.100 °C
    (massimo 2.012 °F)

  • Lunghezza su richiesta (mm)

    Fino a 1.500,0 mm (59,06'')

Campo applicativo

Termometro a RTD o TC modulare industriale, completo di pozzetto ricavato da barra o da utilizzare con pozzetto in loco. Disponibile con trasmettitori di temperatura Endress+Hauser per un'elevata accuratezza e affidabilità - facile personalizzazione grazie alla possibilità di selezione delle uscite e dei protocolli di comunicazione. Disponibile in via opzionale con connettività Bluetooth®. Termometro dotato delle più recenti innovazioni quali iTHERM QuickNeck e di tecnologie di misura della temperatura come iTHERM QuickSens e iTHERM StrongSens.

  • Campo di applicazione universale

  • Campo di misura: – 200 ... + 1.100 °C (– 328 ... + 2.012 °F)

  • Campo di pressione fino a 500 bar (7.252 psi)

  • Elementi del sensore resistenti alle vibrazioni fino a 60 g

  • Migliore facilità di manutenzione (sostituzione del sensore senza arresto del processo), ripetizione facile e sicura della taratura del punto di misura

Vantaggi

  • Seconda tenuta di processo con indicazione di guasto, che offre preziose informazioni sullo stato generale
    del dispositivo

  • iTHERM QuickSens: tempi di risposta rapidissimi pari a 1,5 s per un controllo ottimale del processo

  • iTHERM StrongSens: insuperabile resistenza alle vibrazioni (> 60 g) per la massima sicurezza
    degli impianti

  • iTHERM QuickNeck – risparmio di tempo e riduzione dei costi grazie alla ritaratura semplice e
    senza attrezzi

  • Connettività Bluetooth® (opzionale)

  • Certificazione internazionale: protezione antideflagrante secondo ATEX, IECEx, CSA
    C/US e CCC

Selezione Extended

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Prodotti semplici

  • Selezione, installazione e messa in funzione semplice

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti standard

  • Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti di fascia alta

  • Funzionalità e convenienza elevate

Eccellenza tecnica

Semplicità

  • Prodotti speciali

  • Progettati per applicazioni complesse

Eccellenza tecnica

Semplicità

Variabile

Selezioni FLEX Eccellenza tecnica Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Fundamental

Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Lean

Gestisci agevolmente i tuoi processi core

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Extended

Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative

Eccellenza tecnica
Semplicità
  • F
  • L
  • E
  • X

Selezione Xpert

Controlla le tue applicazioni più impegnative

Eccellenza tecnica
Semplicità

Variabile

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products