Indicatore di processo a 4 fili con unità di controllo come dispositivo su guida DIN con fino a due ingressi sensore universali e approvazione SIL opzionale
Amplificatore di isolamento NAMUR, a 2 canali con 24-230 V AC/DC e ingresso NAMUR o contatto di commutazione nonché uscita relè, a scelta con SIL ed Ex
Questa ricerca del prodotto aiuta a cercare strumenti di misura, software o componenti di sistema adatti, attraverso le caratteristiche del prodotto. Applicator guida attraverso una singola selezione dei prodotti in funzione dei parametri applicativi.
La nostra gamma di alimentatori e barriere è in grado di alimentare un trasmettitore, se necessario anche in aree Ex, per poi trasmettere un segnale galvanicamente isolato. Lo stato del trasmettitore può essere tenuto sotto controllo grazie alla funzione di monitoraggio HART® opzionale. In questo modo è possibile individuare anche gli errori più trascurabili.
Descrizione del portfolio
Il nostro portfolio di alimentatori e barriere per guide DIN comprende:
Alimentatori per trasmettitori a 2 o 4 fili
Barriere attive con alimentazione per la separazione sicura di circuiti di corrente 4 ... 20 mA in un dispositivo
Alimentatori e barriere con trasmissione HART® bidirezionale, prese di comunicazione per HART® e resistore HART® integrato per la configurazione del sensore
Principio di misura / esempio di applicazione
Esempio di applicazione - Alimentazione di un trasmettitore di temperatura: l'installazione di un trasmettitore da testa 4 ... 20 mA con protocollo HART® in un termometro richiede una sorgente di alimentazione. Una barriera attiva alimenta il trasmettitore da testa, se necessario anche in aree Ex, per poi trasmettere un segnale galvanicamente isolato. Lo stato del trasmettitore da testa può essere tenuto sotto controllo grazie alla funzione di monitoraggio HART® opzionale. In presenza di un errore, un relè in corrispondenza della barriera attiva invia un allarme.
Esempio di applicazione - Barriera passiva con SPS: se un sensore in un'@@area Ex deve essere alimentato mediante un SPS, occorre utilizzare una barriera passiva. La barriera passiva trasmette l'alimentazione da un'area non-Ex all'area Ex e reinvia il segnale 4 ... 20 mA. La barriera passiva non richiede alimentazione, in quanto questa è fornita da un loop 4 ... 20 mA.
Vantaggi
Ampia gamma di alimentazione, sorgente di alimentazione flessibile
Alimentatori per trasmettitori a 2 o 4 fili
Isolamento galvanico di circuiti 4 ... 20 mA
Approvazioni Ex internazionali, disponibilità di certificazione navale / Germanischer Lloyd
Monitoraggio del sensore con sistema di allarme tempestivo
Download
Esplora altre risorse
Brochure sui prodotti del sistema
Prodotti di sistema e gestori di dati - Soluzioni per il loop
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .