Number of applicationsSupport up to 4 gas runs or 2 liquid runs per module (Flow-X/M, Flow-X/C)
Inputs6x analog transmitter input, high accuracy Input types are 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V Accuracy mA inputs; 0.002% FS at 21 °C, 0.008% at full ambient range of 0-60 °C, long-term stability 0.01% per year Resolution: 24 bits. Analog inputs have the same earthing relative to all other electronic devices.
16x digital status inputs. Resolution 100ns (10MHz)
Outputs4x analog output for process outputs and flow / pressure control. Resolution 14 bits, 0.075% FS. Analog outputs share same ground floating in relation to all other electronics.
16x digital output, open collector. Rating 100mA @24V
Ingresso1 x analogico/impulsi (per portata) 1 x RTD (per temperatura) 1 x analogico (per densità) Alimentazione loop-powered 24V DC (+/-16%)
Uscita1 x analogico (I) / impulsivo (attivo) 2 x open collector
DisplayLCD Dot-Matrix 160 x 80 con retroilluminazione bianca Cambio di colore in caso di evento di allarme Area di visualizzazione attiva 70 x 34 mm
CalcoliCalcolo del volume
Energy manager e application manager
Questa ricerca del prodotto aiuta a cercare strumenti di misura, software o componenti di sistema adatti, attraverso le caratteristiche del prodotto. Applicator guida attraverso una singola selezione dei prodotti in funzione dei parametri applicativi.
Il riscaldamento e il raffrescamento sono processi a elevato consumo energetico. I costi dell'energia sono in costante aumento e, a seconda del settore industriale, possono rappresentare fino al 40% dei costi totali di produzione, per questo l'ottimizzazione energetica è un tema molto attuale. Alla base dell'ottimizzazione risiede la registrazione della portata energetica. È questo l'ambito in cui entrano in azione i nostri energy e application manager, che si avvalgono di portata, temperatura e/o pressione per il calcolo del contenuto energetico di liquidi e vapore.
Endress+Hauser offre gestori di energia e applicazioni per un'ampia varietà di scopi e requisiti per progettare processi ottimali in una vasta gamma di applicazioni e industrie.
EngyCal
La serie EngyCal di Endress+Hausser comprende l'EngyCal RH33, un contatore di calore tarabile per liquidi, e l'EngyCal RS33, un calcolatore di vapore. Entrambi i dispositivi sono dotati di ingressi per sensori di portata, temperatura e pressione per calcolare l'energia termica dei liquidi o la portata massica ed energetica del vapore.
How to measure process energy efficiency
Memograph
Il Memograph M RSG45 è un gestore avanzato di dati ed energia per l'organizzazione dei valori di processo che può essere adattato in modo flessibile a diverse applicazioni. Con il suo pacchetto energia, calcola i flussi di massa e di energia nelle applicazioni con acqua e vapore.
Batch Controller
Il Batch Controller RA33 è progettato per registrare il flusso e controllare i segnali di uscita di valvole e pompe per garantire l'esatto dosaggio di quantità predefinite di batch. Il volume misurato può essere corretto con la funzione di compensazione della temperatura/densità.
Bunker Metering Computer
Il SBC600 Bunker Metering Computer fornisce precisione ed efficienza nel bunkeraggio raccogliendo, visualizzando e memorizzando i dati del bunker da tutti i dispositivi collegati e utilizzando questi dati per creare rapporti sui lotti e profili di misura.
Flow Computer
Il Flow-X flow computer fornisce la conversione del volume di gas, la registrazione degli eventi, la registrazione dei parametri e i rapporti utilizzando una tecnologia all'avanguardia. Soddisfa i requisiti anche delle applicazioni più esigenti ed è il partner ideale per le soluzioni di misura del gas per misure fiscali nelle installazioni con i misuratori di portata del gas a ultrasuoni FLOWSIC.
Principio di misura
I sistemi di registrazione dati sicuri misurano i segnali di ingresso collegati ed estraggono le informazioni necessarie per le singole applicazioni. Tali informazioni vengono poi visualizzate sullo schermo del dispositivo e memorizzate internamente o su supporto di memorizzazione dati intercambiabile. Le informazioni di processo possono essere memorizzate a lungo termine mediante trasmissione a sistemi superiori (ad es. PC), in modo da essere sempre disponibili con un semplice pulsante.
Elementi in comune tra tutti questi dispositivi sono l'assenza di usura e il funzionamento virtuale (senza supporti cartacei), che consentono un risparmio in termini di tempo e denaro.
Tali dispositivi, inoltre, possono essere integrati in topologie all'avanguardia per la registrazione dei dati misurati e l'automazione di processo, grazie alle diverse forme e interfacce. Le visualizzazioni grafiche consentono di utilizzare gli energy e application manager per sequenze di processo front end, ottenendo quindi una reazione in loco immediata.
Le combinazioni matematiche e logiche consentono calcoli complessi e l'analisi automatica del segnale misurato.
Vantaggi
Per applicazioni di gestione dell'energia in tutti i settori industriali
Elevata sicurezza dei dati
Calcolo energetico di massa, quantità di calore, quantità netta, differenziale di calore in applicazioni con gas, liquidi, vapore e acqua
Calcolo simultaneo fino a sei applicazioni per dispositivo
Funzione di logbook per i messaggi di errore e le variazioni dei parametri con data e ora
Centralizzazione e documentazione di dati e report
Soddisfare i requisiti delle applicazioni più esigenti con la misura fiscale
Download
Esplora altre risorse
Brochure sui prodotti del sistema
Prodotti di sistema e gestori di dati - Soluzioni per il loop
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .