Sintesi delle specifiche
-
Precisione
Classe AA secondo IEC 60751
Classe A secondo IEC 60751
Classe B secondo IEC 60751
Classe speciale o standard secondo ASTM E230
Classe 1 o 2 secondo IEC 60584-2 -
Miglior tempo di risposta
Tempo di risposta più veloce con pozzetto t90 a partire da meno di 10 s
Dipende dalla configurazione -
Max pressione di processo a 20°C
A seconda della configurazione fino a 100 bar
-
Range di misura / operatività
PT100 TF iTHERM StrongSens:
-50 °C ...500 °C
(-58 °F ...932 °F)
PT100 TF iTHERM QuickSens:
-50 °C …200 °C
(-58 °F …392 °F)
PT100 WW:
-200 °C ...600 °C
(-328 °F ...1.112 °F)
PT100 TF:
-50 °C ...400 °C
(-58 °F ...752 °F)
Tipo K:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Tipo J:
max. 800 °C
(max. 1.472 °F)
Tipo N:
max. 1.100 °C
(massimo 2.012 °F) -
Lunghezza su richiesta (mm)
fino a 4.500,0 mm (177''')
Campo applicativo
Complesso RTD o TC completo di pozzetto termometrico prodotto o da utilizzare con un pozzetto esistente. Un trasmettitore da testa opzionale, con tutti i comuni protocolli di comunicazione - Tecnologia Bluetooth® inclusa e caratteristiche speciali come iTHERM QuickNeck, per ripetere la taratura n modo semplice, senza utensili, la tecnologia del sensore e del pozzetto resistente alle vibrazioni e a risposta rapida (iTHERM StrongSens, QuickSens), nonché le approvazioni per aree pericolose, rendono il dispositivo pronto all'uso, con una maggiore precisione e affidabilità delle misurazioni.
Campo di applicazione universale
Campo di misura: -200...+1100 °C (-328...+2012 °F)
Campo di pressione fino a 100 bar (1450 psi)
Grado di protezione: fino a IP68
Elementi del sensore resistenti alle vibrazioni fino a 60 g
Migliore facilità di manutenzione (sostituzione del sensore senza arresto del processo), ripetizione facile e sicura della taratura del punto di misura
Vantaggi
Seconda barriera di processo con indicazione di guasto che offre preziose informazioni sullo stato generale
Inserti iTHERM: produzione automatizzata esclusiva mondiale. Qualità dei prodotti completamente tracciabile e costantemente elevata per valori di misura affidabili
iTHERM QuickSens: i tempi di risposta più rapidi (1,5 s) per un controllo del processo ottimale
iTHERM StrongSens: resistenza alle vibrazioni ineguagliata (> 60 g) per la massima sicurezza dell'impianto
iTHERM QuickNeck: risparmio di tempo e riduzione dei costi grazie alla possibilità di ripetere la taratura in modo semplice, senza utensili
iTHERM TA30x: varietà di teste terminale per facilitare la gestione e ridurre i costi di installazione e manutenzione
Certificazione internazionale: protezione dal rischio di esplosione a norma ATEX, IECEx, CSA C US e NEPSI
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
Predecessore
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI iTHERM ModuLine TM131
Versione italiana - 03/2024
Termometro a RTD o TC innovativo, altamente modulare e robusto per una vasta gamma di applicazioni industriali
EN IT 31/03/202420/03/202328/02/202215/04/202115/03/2021Lingua:
Italiano
Versione:
31/03/2024
Dimensione del file:
4.8 MB
Nome del file:
TI01373TIT_0624-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Termometro iTHERM ModuLine
Versione italiana - 11/2024
Termometri RTD/TC universali, modulari per un'ampia gamma di applicazioni industriali
EN IT 30/11/202431/08/2018Lingua:
Italiano
Versione:
30/11/2024
Dimensione del file:
805.2 KB
Nome del file:
BA01915TIT_0224-00.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI iTHERM ModuLine TM131
Termometro a RTD o TC innovativo, altamente modulare e robusto per una
vasta gamma di applicazioni industrialiEN IT 31/03/202420/03/202328/02/202215/04/202115/03/2021Lingua:
Italiano
Versione:
31/03/2024
Dimensione del file:
4.8 MB
Nome del file:
TI01373TIT_0624-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Termometro iTHERM ModuLine
Termometri RTD/TC universali, modulari per un'ampia gamma di applicazioni industriali
EN IT 30/11/202431/08/2018Lingua:
Italiano
Versione:
30/11/2024
Dimensione del file:
805.2 KB
Nome del file:
BA01915TIT_0224-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
KA Termometro iTHERM ModuLine
Termometri RTD/TC universali, modulari per un'ampia gamma di applicazioni industriali
EN IT 01/04/2025Lingua:
Italiano
Versione:
01/04/2025
Dimensione del file:
500.4 KB
Nome del file:
KA01743TIT_0125-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
XA iTHERM TM111, iTHERM TM131
TM111:
Ex db IIC T1...T6 Gb
Ex tb IIIC T85 °C...T450 °C Db
TM131:
Ex db IIC T1...T6 Ga/Gb
Ex ta IIIC T<sub>200</sub> T85 °C...T<sub>200
</sub> T450 °C Da - Process
Ex tb IIIC T85 °C...T450 °C Db - EnclosureEN IT 10/07/202427/04/202330/07/2020Lingua:
Inglese
Versione:
10/07/2024
Dimensione del file:
672.9 KB
Nome del file:
XA02114TEN_0324-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
iTHERM TM111, TM131 Control drawing CSA IS, NI, DIP
Thermometer
Installation Notes for hazardous locations
Intrinsically safe, Nonincendive, Dust ignition proofLingua:
Inglese
Versione:
17/09/2024
Dimensione del file:
449.6 KB
Nome del file:
XA01976TEN_05.24.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Installation instructions for separate thermowell
Installation instructions for separate thermowell
Lingua:
Inglese
Versione:
13/03/2023
Dimensione del file:
707 KB
Nome del file:
XA03117TEN_0123-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
TM111, TM131, TM611: cCSAus XP DIP NI
TM111, TM131: cCSAus XP DIP NI
Lingua:
Inglese
Versione:
27/01/2025
Dimensione del file:
1.7 MB
Nome del file:
XA01961T_04.25.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
XA iTHERM TM1x1
1Ех d IIC T6…T1 Gb Х
Ga/Gb Ех d IIC T6…T1 Х
Ех tb IIIC 85°C…450°C Db Х
Ех ta/tb IIIC 85°C…450°C Da/Db ХEN IT 10/07/202430/08/2021Lingua:
Inglese
Versione:
10/07/2024
Dimensione del file:
671.8 KB
Nome del file:
XA02695TEN_0224-00.pdf
-
-
Dimensione del file:
Nome del file:
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
XA iTHERM TM1x1
0Ex ia IIC T6...T1 Ga X
Ga/Gb Ex ia IIC T6…T1 X
Ex ia IIIC T85°C…450°C Da/Db XEN IT 10/07/202430/08/2021Lingua:
Inglese
Versione:
10/07/2024
Dimensione del file:
576.2 KB
Nome del file:
XA02696TEN_0224-00.pdf
-