Volume a. c., volumetric flow a. c., gas velocity, volume s. c. (*), volume flow under s.c. (*) (*) additional function included with integrated volume correction
Tecnologia allo stato dell'arte per la massima accuratezza di misura: il nuovo misuratore di portata del gas compatto a ultrasuoni FLOWSIC550 garantisce una valutazione estremamente accurata delle basse portate volumetriche in reti ad alta pressione – il complemento perfetto per FLOWSIC500. Il dispositivo è protetto dal sovraccarico, accurato ed è monitorato tramite un sistema di diagnosi intelligente. FLOWSIC550 può essere integrato facilmente in stazioni di misura esistenti. Se utilizzato in stazioni di trasferimento e misura, FLOWSIC550 garantisce una fornitura di gas continua e senza ostruzioni.
Misura del gas in applicazioni a basso volume a pressioni elevate
Misura fiscale: sistemi trasmissione, stoccaggio e distribuzione del gas
Punti di consegna e riconsegna
Proprietà del dispositivo:
diagnostica e automonitoraggio permanente del funzionamento
durata ed affidabilità grazie all'assenza di parti mobili
installazioni di contatori compatti
correzione del volume integrata
alimentazione a sicurezza intrinseca o a batteria
Bluetooth Low Energy (BLE)
Vantaggi
Massima certezza di misura e continuità garantita della fornitura di gas
Installazione semplice, sostituzione di contatori di gas a turbina
Riduzione dei costi di installazione grazie alla correzione del volume integrata
Messa in servizio semplice e lettura dei dati tramite FLOWgateTM (PC e app)
Costi operativi minimi grazie alla bassissima manutenzione
Affidabilità anche in caso di fluttuazioni della portata del gas (applicazioni on/off)
Schluchseewerk AG voleva registrare e ottimizzare l'efficienza delle sue turbine nell'impianto di pompaggio di Wehr. Endress+Hauser offre la soluzione ottimale con il suo misuratore di portata a ultrasuoni clamp-on.
GPsol, insieme a Endress+Hauser, ha sviluppato un sistema che misura separatamente ogni componente del prodotto estratto dai pozzi di estrazione e fornisce il maggior numero di informazioni possibili sul flusso in tempo reale.
Volume a. c., volumetric flow a. c., gas velocity, volume s. c. (*), volume flow under s.c. (*) (*) additional function included with integrated volume correction
Measuring Medium
Natural gas (dry, odorized)
Repeatability
≤ 0.1 %
Accuracy
Qmin up to 0.1 Qmax ≤ ± 1 %
0.1 Qmax up to Qmax ≤ ± 0.5 % Accuracy class 1; maximum allowed error limits
Qmin up to 0.1 Qmax ≤ ± 2 %
0.1 Qmax up to Qmax ≤ ± 1 % After high pressure flow calibration: ±0.2 % at test pressure; otherwise ±0.5 %
Medium temperature range
-25 °C ... +60 °C Optional: –40 °C ... +70 °C
(–13 °F ... +140 °F Optional: –40 °F ... +158 °F)
Operating pressure range
PN16 (EN 1092-1): 0 bar (g) ... 16 bar (g) / 0 psi(g) ... 232 psi(g)
Class 150 (ASME B16.5): 0 bar (g) ... 20 bar (g) / 0 psi(g) ... 290 psi(g)
Nominal pipe size
DN 50 (2") … DN 150 (6")
Metrological approvals and certificates
MID: 2014/32/EU OIML R 137-1&2:2012 EN 12405: 2010 (for integrated flow conversion)
Hazardous area approvals
IECEx Ex ia [ia] IIC T4 Gb, Ex op is IIC T4 Gb
ATEX II 2G Ex ia [ia] IIC T4 Gb, II 2G Ex op is IIC T4 Gb
NEC/CEC (US/CA) CSA: I.S. for Class 1 Division 1 Groups C and D T4; Ex/AEx ia IIB T4 Ga
Oil and gas – solutions for the oil and gas industry
Soluzione industriale (SO)
Versione inglese - 01/2025
New version available in English
Endress+Hauser offers the best solutions through a huge range of products and systems to measure and perform even under the most rigorous operating conditions.
Broad range of solutions for gas-fired power plants
Soluzione industriale (SO)
Versione inglese - 01/2025
New version available in English
With our broad range of solutions Endress+Hauser has proven applicability in the entire power generation process, from gas flow to combustion efficiency to emissions monitoring.
Continua la selezione tra tutte le opzioni possibili
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .