Sintesi delle specifiche
-
Errore di misura massimo
Flusso volumetrico:
±3% o.r. per DN 15
±2% o.r. per DN 25 a DN 200
±2% o.r. sopra DN 200 -
Campo di misura
Da 0 a 15 m/s (da 0 a 50 ft/s)
-
Temperatura di processo
DN 15 a 65 (½ a 2½"): da -40 a +150°C (-40 +302 °F)
DN da 50 a 4000 (da 2 a 160"): da -40 a +170°C (da -40 a +338 °F)
DN da 50 a 600 (da 2" a 24"): da 150°C a 550°C (da +302 a +1022 °F) -
Campo di pressione
N/A
Campo applicativo
Prosonic Flow P 500 è il misuratore di portata a ultrasuoni clamp-on ideale per la misura sicura e priva di manutenzione di liquidi conduttivi e non conduttivi, anche in applicazioni difficili. Misura il flusso in modo non invasivo e bidirezionale, indipendentemente dalla pressione, dalla densità e dalla conduttività, e senza interruzione del processo.
FlowDC rende il montaggio flessibile come mai prima d'ora. L'accuratezza specificata viene mantenuta con una corsa di ingresso di soli 2 x DN, anche in caso di profili di flusso disturbati.
Speciali dischi di accoppiamento rendono questo sistema di fissaggio a ultrasuoni esente da manutenzione per l'intero ciclo di vita del prodotto.
sensori ad alta temperatura per misure fino a 550 °C (1022 °F)
un Petroleum Application Package (PAP), che calcola il volume standard per gli idrocarburi liquidi
Heartbeat Technology, che fornisce una continua trasparenza del processo. In questo modo, la formazione di depositi può essere rilevata prima che influisca sul funzionamento.
Vantaggi
Montaggio flessibile - FlowDC riduce al minimo i percorsi di ingresso
Elevati standard di sicurezza - Prosonic Flow P 500 è stato sviluppato in conformità ai requisiti di sicurezza funzionale IEC 61508 e possiede le approvazioni internazionali per le aree pericolose, Zona 1 e Classe I, Divisione 1.
Prestazioni di misura affidabili - i sensori, in combinazione con il sistema di montaggio esente da manutenzione, forniscono segnali stabili a lungo termine, anche in applicazioni ad alta temperatura (≤550 °C / 1022 °F)
Funzionamento semplice: il server web offre un accesso remoto completo, mentre il display touch del dispositivo offre una comoda interazione in loco
Informazioni trasparenti sul processo - la Heartbeat Technology, con le sue funzioni integrate di diagnostica, verifica e monitoraggio, consente di garantire la conformità e la sicurezza del processo in qualsiasi momento
Basso investimento di capitale - l'economicità aumenta con il diametro del tubo (fino a DN 4000/160")
Video
Selezione Extended
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
Predecessore
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Proline Prosonic Flow P 500
Versione italiana - 01/2024
Misuratore di portata a ultrasuoni in base al Tempo di volo HART
EN IT 31/01/202410/05/2021Lingua:
Italiano
Versione:
31/01/2024
Dimensione del file:
9.8 MB
Nome del file:
BA02025DIT_0224-00.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Proline Prosonic Flow P 500
Versione italiana - 01/2024
Misuratore di portata a ultrasuoni in base al Time of Flight
EN IT 31/01/202410/05/2021Lingua:
Italiano
Versione:
31/01/2024
Dimensione del file:
7.2 MB
Nome del file:
TI01504DIT_0224-00.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Proline Prosonic Flow P 500
Misuratore di portata a ultrasuoni in base al Time of Flight
EN IT 31/01/202410/05/2021Lingua:
Italiano
Versione:
31/01/2024
Dimensione del file:
7.2 MB
Nome del file:
TI01504DIT_0224-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Proline Prosonic Flow P 500
Misuratore di portata a ultrasuoni in base al Tempo di volo
HARTEN IT 31/01/202410/05/2021Lingua:
Italiano
Versione:
31/01/2024
Dimensione del file:
9.8 MB
Nome del file:
BA02025DIT_0224-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Proline Prosonic Flow P 500
Misuratore di portata a ultrasuoni in base al Tempo di volo
Modbus RS485EN IT 31/01/202410/05/2021Lingua:
Italiano
Versione:
31/01/2024
Dimensione del file:
8.9 MB
Nome del file:
BA02026DIT_0224-00.pdf
-
-
-
Parametro dispositivo (GP)
GP Proline Prosonic Flow P 500
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
HARTEN IT 31/01/202410/05/2021Lingua:
Inglese
Versione:
31/01/2024
Dimensione del file:
2.4 MB
Nome del file:
GP01147DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Parametro dispositivo (GP)
GP Proline Prosonic Flow P 500
Ultrasonic time-of-flight flowmeter
Modbus RS485EN IT 31/01/202410/05/2021Lingua:
Inglese
Versione:
31/01/2024
Dimensione del file:
2.9 MB
Nome del file:
GP01148DEN_0224-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
KA Misuratore di portata Proline Prosonic Flow P
Sensore a ultrasuoni secondo il tempo di volo
EN IT 31/01/202410/05/2021Lingua:
Italiano
Versione:
31/01/2024
Dimensione del file:
1.8 MB
Nome del file:
KA01474DIT_0224-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
KA Proline 500
Trasmettitore Modbus RS485
con sensore a ultrasuoni secondo il tempo di voloEN IT 31/01/202410/05/2021Lingua:
Italiano
Versione:
31/01/2024
Dimensione del file:
2.4 MB
Nome del file:
KA01476DIT_0224-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
KA Proline 500
Trasmettitore HART
con sensore a ultrasuoni secondo il tempo di voloEN IT 31/01/202410/05/2021Lingua:
Italiano
Versione:
31/01/2024
Dimensione del file:
2.3 MB
Nome del file:
KA01475DIT_0224-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
EA Replacing the electronics
Proline 300, 500, 500-digital
EN IT 01/01/202401/07/202301/06/202131/07/202002/08/2019Lingua:
Inglese
Versione:
01/01/2024
Dimensione del file:
1.6 MB
Nome del file:
EA01145DA2_0823-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
EA Replacing the sensor, sensor holder, Installation set
Prosonic Flow P 500, I, W 400
EN IT 01/03/202415/12/202101/08/2021Lingua:
Inglese
Versione:
01/03/2024
Dimensione del file:
1.4 MB
Nome del file:
EA01368DA2_0323-00.pdf
-