Mass flow rate, volumetric flow s. c. (standard condition), volumetric flow a. c. (actual condition), molecular weight, gas volume and mass, gas velocity, sound velocity
I campi di utilizzo del misuratore di portata del gas FLOWSIC100-Flare-XT sono rilevamento di perdite del gas di torcia, misura della portata del vapore, monitoraggio delle perdite di gas, monitoraggio dell'iniezione di vapore nel gas di torcia infiammato nonché ottimizzazione dei processi. Lo strumento misura valori quali velocità del gas, volume del gas, portata massica, peso molecolare, portata volumetrica e velocità del suono. Inoltre, dato che è concepito per le sfide di oggi e di domani, assicura un monitoraggio intelligente del dispositivo e supporta la manutenzione predittiva.
Misura del gas di torcia per produzione e trattamento del gas naturale e dei gas di petrolio associati (associated petroleum gases - APG)
Misura del gas di torcia in stabilimenti chimici e impianti petrolchimici
Misura del BOG dell'LNG
Proprietà del dispositivo:
misura affidabile anche in presenza di elevate velocità e composizioni variabili del gas
calcolo diretto della portata massica senza analizzatori di gas aggiuntivi
software FLOWgateTM intuitivo per messa in servizio, funzionamento e diagnostica
automonitoraggio, autotest e manutenzione predittiva
Vantaggi
Osservanza di svariate norme e direttive per la misura del gas di torcia
Massima disponibilità impianto
Compatibilità con le architetture di comunicazione attuali e future
Manutenzione indipendente tramite verifica su richiesta e supporto quando necessario
Facile sostituzione dei sistemi di misura esistenti, con adeguate soluzioni di aggiornamento o installazione a posteriori disponibili
Schluchseewerk AG voleva registrare e ottimizzare l'efficienza delle sue turbine nell'impianto di pompaggio di Wehr. Endress+Hauser offre la soluzione ottimale con il suo misuratore di portata a ultrasuoni clamp-on.
GPsol, insieme a Endress+Hauser, ha sviluppato un sistema che misura separatamente ogni componente del prodotto estratto dai pozzi di estrazione e fornisce il maggior numero di informazioni possibili sul flusso in tempo reale.
Mass flow rate, volumetric flow s. c. (standard condition), volumetric flow a. c. (actual condition), molecular weight, gas volume and mass, gas velocity, sound velocity
Measuring range
0,03 m/s ... 120 m/s (0.1 ft/s ... 394 ft/s)
Max. Measurement error
Volumetric flow, a. c.; 1 % ... 5 % Related to the measured value with ultrasonic technology (in the range ≥ 0.3 m/s (≥ 1 ft/s) to measuring range end value) 0,5 % ... 1,5 % with spool piece and flow calibration Related to the measured value with ultrasonic technology (in the range ≥ 1.0 m/s (≥ 3.3 ft/s) to calibration range end value
Mass flow rate a.c.; 2 % ... 5.5 % Related to the measured value with ultrasonic technology (in the range ≥ 0.3 m/s (≥ 1 ft/s) to measuring range end value) 1,5 % ... 2 % with spool piece and flow calibration Related to the measured value with ultrasonic technology (in the range ≥ 1 m/s (≥ 3.3 ft/s) to calibration range end value)
Interface Unit IECEx: Zone 1: Ex db eb ia IIC T4 Gb Zone 1: Ex db ia IIC T4 Gb Zone 2: EX ec ia IIC T4 Gc
ATEX: Zone 1: II 2G Ex db eb ia IIC T4 Gb Zone 1: II 2G Ex db ia IIC T4 Gb Zone 2: II 3G Ex ec ia IIC T4 Gc
NEC/CEC (US/CA): Class I, Zone 1, AEx d ia IIC T4 Gb Class I, Division 1, Groups B, C, D, T4 Class I, Zone 2, AEx ec ia IIC T4 Gc Class I, Division 2, Group A, B, C and D, T4
Sensors F1F-S/P/R: IECEx: Zone 1: Ex db [ia Ga] IIC T6 Ga/Gb ATEX: Zone 1: II 1/2 G Ex db [ia Ga] IIC T6 Ga/Gb NEC/CEC (US/CA): Class I, Division 1, Groups B, C and D, T4; Class I, Zone 1, Ex/AEx d[ia] IIB + H2, T4;
F1F-M: IECEx: Zone 1: Ex db [ia Ga] IIB T4 Ga/Gb ATEX: Zone 1: II 1/2 G Ex db [ia Ga] IIB T4 Ga/Gb NEC/CEC (US/CA): Class I, Division 1, Groups C and D, T4; Class I, Zone 1, Ex/AEx d[ia] IIB, T4;
F1F-H: IECEx: Zone 1: Ex db IIC T6 Gb ATEX: Zone 1: II 2 G Ex db IIC T6 Gb NEC/CEC (US/CA): Class I, Division 1, Groups B, C and D, T4; Class I, Zone 1, Ex/AEx d IIB + H2, T4;
Outputs
Up to 6 outputs when using I/O modules (Option) 16 bit: 4 ... 20 mA 7 V DC ... 30 V DC In accordance with NAMUR NE43 Passive, galvanically isolated Reverse polarity protection
Digital Outputs
Switching output: Up to 6 outputs when using I/O module (option) Electrically isolated Max. current: 70 mA Max. switching frequency: 50 Hz Max. input voltage: 30 V DC Max. saturation voltage at output: 0.5 V DC Switchable Namur/open collector Reverse polarity protection
Digital output/Frequency output: Up to 12 digital outputs when using I/O modules (option) Electrically isolated Max. current: 50 mA Max. switching frequency: 10 kHz Max. input voltage: 30 V DC Max. saturation voltage at output: 1.8 V DC Switchable Namur/open collector Reverse polarity protection
FLOWSIC100 Flare-XT – Gas flow measuring instruments
Versione inglese - 01/2025
New version available in English
The gas flow measuring device FLOWSIC100 Flare-XT features a unique flow-optimized sensor design, which allows reliable
measurements at high gas velocities and changing gas compositions.
Oil and gas – solutions for the oil and gas industry
Soluzione industriale (SO)
Versione inglese - 01/2025
New version available in English
Endress+Hauser offers the best solutions through a huge range of products and systems to measure and perform even under the most rigorous operating conditions.
FLOWSIC100 Flare-XT – Gas flow measuring instruments
Innovazioni (IN)
Versione inglese - 01/2025
New version available in English
The gas flow measuring device FLOWSIC100 Flare-XT features a unique flow-optimized sensor design, which allows reliable measurements at high gas velocities and changing gas compositions.
Continua la selezione tra tutte le opzioni possibili
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .