Monitoraggio efficiente dei processi nelle reti dell'acqua potabile e delle acque reflue con la massima trasparenza
La gestione delle reti idriche rappresenta una bella sfida. La fornitura di acqua potabile e acqua di processo di alta qualità spesso richiede lunghi interventi di manutenzione su numerose infrastrutture, che potrebbero essere distanti tra loro o di difficile accesso. Le acque reflue industriali, commerciali e civili sono spesso altamente contaminate e devono essere sottoposte a vari processi di depurazione per soddisfare i requisiti delle norme ambientali. Endress+Hauser vi propone una soluzione intelligente di gestione delle reti idriche, che vi offre una visualizzazione completa dei flussi d'acqua.
La 1a soluzione digitale per reti idriche
con verifica della strumentazione basata sul cloud
La funzionalità integrata Heartbeat Verification è un metodo di verifica tracciabile secondo la norma ISO 9001 e può essere attivata direttamente all'interno della soluzione per tutti i misuratori di portata supportati - sempre e ovunque.
Il monitoraggio delle reti idriche può rappresentare una bella sfida. Netilion Network Insights è la nostra soluzione basata sul Web per una gestione intelligente delle reti idriche, che assicura la massima trasparenza.
Avete difficoltà a gestire la manutenzione dei misuratori situati in località remote? Netilion Network Insights vi aiuta a monitorare tutti i vostri dispositivi e flussi d'acqua senza richiedere la presenza di operatori sul posto.
Un unico fornitore per tutto, dalla strumentazione da campo al cloud. Raccolta, trasmissione e valutazione dei dati di misura senza soluzione di continuità con Netilion Network Insights.
Monitoraggio affidabile della quantità e della qualità dell'acqua potabile e di processo, senza operatori sul campo.
Rispettate i requisiti delle norme ambientali con il monitoraggio affidabile dei quantitativi e dei carichi delle acque reflue civili e industriali.
Scoprite come ottimizzare e automatizzare la vostra rete dell'acqua potabile e di processo in questo video.
Scoprite come ottimizzare e automatizzare la vostra rete delle acque reflue in questo video.
I vantaggi offerti da Endress-Hauser
Netilion Network Insights, la nostra soluzione personalizzabile basata sul Web, vi consente di monitorare i vostri KPI (dalla qualità dell'acqua potabile alle emissioni residue nelle acque reflue depurate) in tempo reale, 24 ore su 24, sia sul campo che dalla sala controllo. La visualizzazione completa di tutti i flussi d'acqua assicura la massima trasparenza della rete idrica, e consente di ottimizzare tutti i processi che utilizzano sensori per acquisire informazioni preziose.
Maggiore efficienza grazie all'acquisizione dei dati da remoto, senza necessità di misure manuali e campionamenti in loco. Rapporti automatizzati, meno soggetti a errori.
Maggiore efficienza energetica e costi minori grazie alla riduzione dei consumi energetici resa possibile dal rilevamento affidabile delle perdite nella rete idrica e dall'ottimizzazione dei tempi di funzionamento delle pompe.
Ottimizzazione della disponibilità dell'acqua grazie alla possibilità di prevedere i consumi idrici con funzioni di analisi complete delle tendenze e previsioni basate su dati meteo aggiornati (ad es. deflusso, domanda e disponibilità di acqua, ecc.).
Conformità assicurata dei carichi di materiali alle normative e contabilizzazione affidabile dei costi grazie al monitoraggio permanente del volume e della qualità delle acque reflue in ingresso, per un rilevamento precoce delle deviazioni.
Tutti i vantaggi della funzione di verifica dei misuratori di portata basata sul Web grazie alla Heartbeat Technology e risparmio di tempo con la funzione di reportistica integrata che consente la verifica dei dispositivi da remoto.
Con Netilion Network Insights, i gestori degli impianti idrici di Oberzent ora possono vedere tutti i dati rilevanti del loro sistema idrico su un dashboard basato su cloud, senza doversi recare personalmente negli impianti.
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
I nostri esperti possono ora dedicare più tempo ai loro compiti principali e meno tempo a fare sopralluoghi negli impianti.
Christian Kehrer, Sindaco di Oberzent
Germania
Cosa offriamo
Netilion Network Insights è la soluzione ideale per il monitoraggio semplice e a bassa manutenzione delle reti idriche. Questa soluzione collega tutti i livelli di un sistema di approvvigionamento idrico, dai misuratori sul campo ai componenti per la...
Netilion Network Insights è la soluzione ideale per il monitoraggio semplice e a bassa manutenzione delle reti idriche. Questa soluzione collega tutti i livelli di un sistema di approvvigionamento idrico, dai misuratori sul campo ai componenti per la trasmissione e la registrazione dei dati: una soluzione di gestione intelligente delle reti idriche da un unico fornitore. I valori di misura registrati da tutte le fasi dei processi sono visualizzati con un layout personalizzabile nel cruscotto integrato della soluzione basata sul Web.
Miglioramento dell'efficienza operativa, aumento dell'affidabilità delle misure in campo e riduzione dei rischi per la qualità, la sicurezza e l'ambiente con i servizi di manutenzione di Endress+Hauser.
Download
Netilion Network Insights
Ottimizzate e automatizzate la vostra rete idrica - ovunque e in qualsiasi momento. Scoprite di più sulla nostra soluzione di monitoraggio intelligente Netilion Network Insights in questa brochure di competenza.
Sistemi di monitoraggio della qualità dell'acqua per l'acqua potabile
Sistemi di monitoraggio della qualità dell'acqua per l'acqua potabile
Esplorate le soluzioni Endress+Hauser per il settore idrico finalizzate al monitoraggio affidabile ed economicamente efficiente della qualità dell'acqua potabile, oggi e in futuro.
Sistemi di monitoraggio dei depuratori municipali
Sistemi di monitoraggio dei depuratori municipali
Scoprite il monitoraggio intelligente dei depuratori proposto da Endress+Hauser. Con i nostri sistemi di monitoraggio "chiavi in mano", convenienti e facili da usare, potete rispettare i valori limite legali e incrementare l'efficienza.
Sistemi di monitoraggio delle acque reflue effluenti per tutte le industrie
Sistemi di monitoraggio delle acque reflue effluenti per tutte le industrie
Scoprite di più sui nostri robusti sistemi "chiavi in mano" di monitoraggio delle acque reflue che, anche grazie a una soluzione intelligente di manutenzione, aiutano a rispettare i limiti legali e contrattuali.
Rimozione del fosforo dalle acque reflue con Liquiline Control
Rimozione del fosforo dalle acque reflue con Liquiline Control
Scoprite la soluzione di automazione Liquiline Control per rimuovere in modo affidabile il fosforo dalle acque reflue, rendere stabili i processi anche durante i carichi di picco e ridurre i costi attraverso l'uso ottimizzato dei precipitanti.
Sistemi di monitoraggio dell'acqua per i processi industriali
Sistemi di monitoraggio dell'acqua per i processi industriali
Scoprite il monitoraggio efficiente, conveniente e conforme della qualità dell'acqua per i vostri processi di produzione con le soluzioni "chiavi in mano" di Endress+Hauser.
Rimozione dell'azoto dalle acque reflue con Liquiline Control
Rimozione dell'azoto dalle acque reflue con Liquiline Control
Scoprite la soluzione di automazione Liquiline Control per rimuovere in modo affidabile l'azoto dalle acque reflue, rendere stabili i processi anche nei carichi di picco e ridurre i costi attraverso l'uso ottimizzato dell'energia.
Monitoraggio della salute delle risorse in acqua e acque reflue
Monitoraggio della salute delle risorse in acqua e acque reflue
Scoprite le soluzioni Endress+Hauser per il settore del trattamento dell'acqua, il cui scopo è garantire in modo flessibile ed efficiente la sicurezza dell'acqua a fronte di una conformità normativa verificabile.
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .