Sintesi delle specifiche
-
Campo di misura
Da 0 a 500 g/l (da 0 a 31 lb/ft3), da 0 a 50 %TS
-
Pressione di processo
PN 16, Classe 150, 10K
Campo applicativo
Il misuratore "in linea" Teqwave MW 300 migliora il trattamento dei fanghi negli impianti di trattamento delle acque reflue grazie alla misura in tempo reale dei solidi totali mediante trasmissione a microonde. Ciò consente l'ottimizzazione più rapida ed efficiente del processo e un minor numero di misure in laboratorio. La disponibilità continua dei dati migliora la separazione solido-liquido, potenzia la sicurezza operativa e permette una rapida risposta ai cambiamenti. Applicazioni tipiche nel trattamento dei fanghi comprendono chiarificazione, digestione e disidratazione.
Proline 300 nella versione compatta con trasmettitore a ingombro ridotto è progettato nell'ottica di un'estrema flessibilità, per soddisfare varie esigenze di funzionamento e di integrazione nel sistema. Il dispositivo fornisce accesso da un lato, display separato e migliori opzioni di connettività. Per facilitare il funzionamento e fornire informazioni addizionali su dispositivo e processo, la fornitura comprende Web server incorporato e WLAN integrata opzionale.
Vantaggi
Prestazioni di misura affidabili e in tempo reale – misura "in linea" costante con eccellente ripetibilità
Meno manutenzione – il tubo lucidato riduce la formazione di depositi, prolungando gli intervalli di pulizia
Programmazione meno dispendiosa – calcolo del tasso di carico integrato disponibile in combinazione con un flussimetro
Riduzione dei punti di misura nel processo – misura multivariabile (solidi totali, temperatura, conducibilità)
Facilità di installazione – innovativa struttura del sensore e stato dell'arte della tecnologia con Web server (WLAN opzionale)
Accesso completo a informazioni di processo e diagnostiche – disponibilità di numerosi I/O con libertà di combinazione
Verifica integrata – documentazione della funzionalità dei dispositivi senza interruzione del processo grazie alla Heartbeat Technology
Video
Selezione Xpert
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Proline Teqwave MW 300
Versione italiana - 03/2024
Misura dei solidi totali mediante trasmissione a microonde Modbus RS485
EN IT 15/03/2024Lingua:
Italiano
Versione:
15/03/2024
Dimensione del file:
6.4 MB
Nome del file:
BA02321DIT_0123-00.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Proline Teqwave MW 300
Versione italiana - 03/2024
Misura dei solidi totali mediante trasmissione a microonde
EN IT 15/03/2024Lingua:
Italiano
Versione:
15/03/2024
Dimensione del file:
5 MB
Nome del file:
TI01763DIT_0123-00.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Proline Teqwave MW 300
Misura dei solidi totali mediante trasmissione a microonde
EN IT 15/03/2024Lingua:
Italiano
Versione:
15/03/2024
Dimensione del file:
5 MB
Nome del file:
TI01763DIT_0123-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Proline Teqwave MW 300
Misura dei solidi totali mediante trasmissione a microonde
Modbus RS485EN IT 15/03/2024Lingua:
Italiano
Versione:
15/03/2024
Dimensione del file:
6.4 MB
Nome del file:
BA02321DIT_0123-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Proline Teqwave MW 300
Misura dei solidi totali mediante trasmissione a microonde
HARTEN IT 15/03/2024Lingua:
Italiano
Versione:
15/03/2024
Dimensione del file:
7.6 MB
Nome del file:
BA02320DIT_0123-00.pdf
-
-
-
Parametro dispositivo (GP)
GP Proline Teqwave M 300
Total solids measurement via microwave transmission
HARTEN IT 15/03/2024Lingua:
Inglese
Versione:
15/03/2024
Dimensione del file:
1.9 MB
Nome del file:
GP01211DEN_0123-00.pdf
-
-
-
Parametro dispositivo (GP)
GP Proline Teqwave M 300
Total solids measurement via microwave transmission
Modbus RS485EN IT 15/03/2024Lingua:
Inglese
Versione:
15/03/2024
Dimensione del file:
2.2 MB
Nome del file:
GP01212DEN_0123-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
KA Misuratore per la misura totale dei solidi Proline 300
Trasmettitore Modbus RS485
Per la misura totale dei solidi mediante trasmissione a microondeEN IT 15/03/2024Lingua:
Italiano
Versione:
15/03/2024
Dimensione del file:
3.6 MB
Nome del file:
KA01673DIT_0123-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
KA Misuratore di solidi totali Proline 300
Trasmettitore HART
per la misura dei solidi totali tramite trasmissione a microondeEN IT 15/03/2024Lingua:
Italiano
Versione:
15/03/2024
Dimensione del file:
4.4 MB
Nome del file:
KA01672DIT_0123-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
KA Misuratore di solidi totali Proline Teqwave MW
Sensore per la misura dei solidi totali tramite trasmissione a microonde
EN IT 15/03/2024Lingua:
Italiano
Versione:
15/03/2024
Dimensione del file:
864 KB
Nome del file:
KA01671DIT_0123-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
EA Alteration with Display and operating module DKX001
Proline 300
EN IT 01/01/202431/07/202002/08/201915/09/201829/04/2016Lingua:
Inglese
Versione:
01/01/2024
Dimensione del file:
1.3 MB
Nome del file:
EA01163DA2_0523-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
EA Replacing the electronics
Proline 300, 500, 500-digital
EN IT 01/01/202401/07/202301/06/202131/07/202002/08/2019Lingua:
Inglese
Versione:
01/01/2024
Dimensione del file:
1.6 MB
Nome del file:
EA01145DA2_0823-00.pdf
-