Sintesi delle specifiche
-
Errore di misura massimo
Flusso di volume (standard): ±0,5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
-
Campo di misura
Da 0,5 m3/h a 263000 m3/h (da 2,5 g/min a 1665 Mgal/d)
-
Temperatura di processo
Materiale del rivestimento in gomma dura: da 0 a +80 °C (da +32 a +176 °F)
Materiale del rivestimento in poliuretano: da -20 a +50 °C (da -4 a +122 °F)
Materiale del rivestimento in PTFE: da -20 a +90 °C (da -4 a +194 °F) -
Campo di pressione
PN 40, classe 300, 20K
-
Materiali delle parti bagnate
Materiale del rivestimento in gomma dura: da 0 a +80 °C (da +32 a +176 °F)
Materiale rivestimento in poliuretano: da -20 a +50 °C (da -4 a +122 °F)
Materiale rivestimento in PTFE: da -20 a +90 °C (da -4 a +194 °F)
Elettrodi: 1.4435 (316L); Lega C22, 2.4602 (UNS N06022)
Campo applicativo
Grazie alle sue approvazioni internazionali (ad es. per l'acqua potabile), Promag W è adatto a un'ampia serie di applicazioni. È disponibile in versione compatta o separata. Grazie al suo semplice design hardware e software, Promag W 10 semplifica ogni fase del ciclo di vita, dallo sviluppo alla manutenzione, garantendo la tradizionale qualità di Endress+Hauser. Heartbeat Technology consente l'affidabilità delle misure e ne verifica la conformità.
Principio di misura bidirezionale sostanzialmente indipendente da pressione, densità, temperatura e viscosità.
Adatto a compiti di misura elementari come l'immissione di acqua non depurata.
Proprietà del dispositivo
Approvazioni internazionali per l'impiego con acqua potabile
Grado di protezione IP68 (custodia Type 6P)
Integrazione del sistema con HART, Modbus RS485
Funzionamento flessibile con app e display opzionale
Vantaggi
Misura affidabile e precisione costante con tratto in entrata 0 x DN senza perdita di carico
Ingegneria flessibile – sensore con connessioni al processo fisse o scorrevoli
Adattabilità all'applicazione – protezione anticorrosione EN ISO 12944 per installazione interrata o sommersa
Migliore disponibilità d'impianto – sensore conforme ai requisiti specifici di settore
Usabilità ottimale – funzionamento con dispositivi mobili e la app SmartBlue o display con touchscreen
Messa in servizio semplice e rapida – parametrizzazione guidata, previamente e sul campo
Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology
Video
Selezione Lean
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
Predecessore
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Proline Promag W 10
Versione italiana - 10/2022
Misuratore di portata elettromagnetico
EN IT 03/10/202201/07/2021Lingua:
Italiano
Versione:
03/10/2022
Dimensione del file:
4.1 MB
Nome del file:
TI01580DIT_0222-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
EA Replacing Small Parts
Versione inglese - 01/2024
Proline 10, 400, 500, 500-digital, 800 Index B, 800 Index C, Cubemass
EN IT 01/01/202415/12/202101/05/202101/04/202101/06/2020Lingua:
Inglese
Versione:
01/01/2024
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
EA01024DA2_1223-00.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Proline Promag W 10
Misuratore di portata elettromagnetico
EN IT 03/10/202201/07/2021Lingua:
Italiano
Versione:
03/10/2022
Dimensione del file:
4.1 MB
Nome del file:
TI01580DIT_0222-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Proline Promag W 10
Misuratore di portata elettromagnetico
HARTEN IT 03/10/202201/07/2021Lingua:
Italiano
Versione:
03/10/2022
Dimensione del file:
4.8 MB
Nome del file:
BA02070DIT_0222-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Proline Promag W 10
Misuratore di portata elettromagnetico
Modbus RS485EN IT 03/10/202201/07/2021Lingua:
Italiano
Versione:
03/10/2022
Dimensione del file:
4.2 MB
Nome del file:
BA02073DIT_0222-00.pdf
-
-
-
Parametro dispositivo (GP)
Proline Promag 10
Electromagnetic flowmeter
HARTEN IT 03/10/202201/07/2021Lingua:
Inglese
Versione:
03/10/2022
Dimensione del file:
1.5 MB
Nome del file:
GP01157DEN_0222-00.pdf
-
-
-
Parametro dispositivo (GP)
Proline Promag 10
Electromagnetic flowmeter
Modbus RS485EN IT 03/10/202201/07/2021Lingua:
Inglese
Versione:
03/10/2022
Dimensione del file:
1.6 MB
Nome del file:
GP01158DEN_0222-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Misuratore di portata Proline 10
Trasmettitore HART
con sensore elettromagneticoEN IT 03/10/202201/07/2021Lingua:
Italiano
Versione:
03/10/2022
Dimensione del file:
3.3 MB
Nome del file:
KA01497DIT_0322-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Misuratore di portata Proline 10
Trasmettitore Modbus RS485
con sensore elettromagneticoEN IT 03/10/202201/08/202101/07/2021Lingua:
Italiano
Versione:
03/10/2022
Dimensione del file:
2.6 MB
Nome del file:
KA01499DIT_0322-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
KA Misuratore di portata Proline Promag W
Sensore elettromagnetico
EN IT 01/11/202401/08/202215/01/202201/09/202103/05/2021Lingua:
Italiano
Versione:
01/11/2024
Dimensione del file:
996.6 KB
Nome del file:
KA01266DIT_1224-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
EA Replacing Small Parts
Proline 10, 400, 500, 500-digital, 800 Index B, 800 Index C, Cubemass
EN IT 01/01/202415/12/202101/05/202101/04/202101/06/2020Lingua:
Inglese
Versione:
01/01/2024
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
EA01024DA2_1223-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
EA Replacing the transmitter, non Ex/Zone 2/Div. 2/Ex db/Zone 1/Div. 1
Proline 10
EN IT 06/12/202412/06/202415/03/202303/10/202204/04/2022Lingua:
Inglese
Versione:
06/12/2024
Dimensione del file:
1.4 MB
Nome del file:
EA01350DA2_0624-00.pdf
-