%20Insertion%20version%20-%20PP01.jpg)
Sintesi delle specifiche
-
Errore di misura massimo
Gas: 1.0% o.r. (10 to 100% o.f.s.), 0.1% o.f.s. (1 to 10% o.f.s.)
-
Campo di misura
da 20 a 733501 kg/h (da 44 a 1669340 lb/h)
-
Temperatura di processo
da -40 °C a +180 °C (da -40 °F a +356 °F)
-
Campo di pressione
da -0,5 a 20 bar_g (da -7,25 a 290 psi_g)
-
Materiali delle parti bagnate
Materiali per il tubo di inserimento
Acciaio inossidabile, 1.4404 (316/316L)
Attacchi al processo, accoppiamento al processo
Acciaio inossidabile, 1.4404 (316/316L)
Elemento sensibile
Unidirezionale
Acciaio inossidabile, 1.4404 (316/316L)
Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022);
Bidirezionale
Acciaio inossidabile, 1.4404 (316/316L)
Rilevamento del flusso inverso
Acciaio inossidabile, 1.4404 (316/316L)
Anelli di serraggio
PEEK
PVDF
1.4404 (316/316L)
Guarnizione ad anello piatto
EPDM
FKM
Campo applicativo
La costruzione brevettata del sensore t-mass I assicura una stabilità senza precedenti nella misura di portata massica a inserzione basata sul principio termico. Il dispositivo compensa in tempo reale le variazioni delle condizioni di processo, quali temperatura, pressione, direzione del flusso e tipo di gas. Il trasmettitore compatto offre un'elevata flessibilità in termini di funzionamento e integrazione nel sistema: accesso da un lato, display separato, migliori opzioni di connettività. Heartbeat Technology consente la stabilità di misura e verifiche conformi.
Questo principio di misura è caratterizzato da un ampio campo di misura consentito e consente la misura diretta della portata massica
Misura dei gas di processo e delle utility e delle miscele di gas in tubazioni circolari o condutture rettangolari
Proprietà del dispositivo
Versione a inserzione per DN 80 … 1500 (3 … 60")
Misura bidirezionale; elevate prestazioni di misura
Sensore brevettato esente da deriva con sicurezza funzionale SIL 2
Custodia compatta con doppio scompartimento con un massimo di 3 ingressi/uscite
Display retroilluminato con Touch Control e accesso WLAN
Display separato disponibile
Vantaggi
Programmazione flessibile e conveniente basata su 21 gas standard o miscele di gas liberamente definibili
Monitoraggio affidabile – rilevamento di elementi perturbatori nel processo e delle inversioni di flusso
Installazione flessibile – adatto a un'ampia gamma di dimensioni, a tubi circolari o condutture rettangolari
Accesso completo a informazioni di processo e diagnostiche – numerosi ingressi/uscite e bus di campo con libertà di combinazione
Minore complessità e varietà – configurazione libera della funzionalità I/O
Funzione di verifica integrata – Heartbeat Technology
Video
Selezione Extended
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità

-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Proline t-mass I 300
Versione italiana - 07/2023
Misuratore di portata massica a dispersione termica Modbus RS485
EN IT 28/07/202305/07/202101/07/202117/09/2020Lingua:
Italiano
Versione:
28/07/2023
Dimensione del file:
6.8 MB
Nome del file:
BA01995DIT_0323-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Proline t-mass I 300
Versione italiana - 07/2023
Misuratore di portata massica a dispersione termica HART
EN IT 28/07/202305/07/202101/07/202117/09/2020Lingua:
Italiano
Versione:
28/07/2023
Dimensione del file:
7.7 MB
Nome del file:
BA01993DIT_0323-00.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Proline t-mass I 300
Misuratore di portata massica a dispersione termica
EN IT 28/07/202305/07/202101/07/202117/09/2020Lingua:
Italiano
Versione:
28/07/2023
Dimensione del file:
5.4 MB
Nome del file:
TI01501DIT_0323-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Proline t-mass I 300
Misuratore di portata massica a dispersione termica
Modbus RS485EN IT 28/07/202305/07/202101/07/202117/09/2020Lingua:
Italiano
Versione:
28/07/2023
Dimensione del file:
6.8 MB
Nome del file:
BA01995DIT_0323-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Proline t-mass I 300
Misuratore di portata massica a dispersione termica
HARTEN IT 28/07/202305/07/202101/07/202117/09/2020Lingua:
Italiano
Versione:
28/07/2023
Dimensione del file:
7.7 MB
Nome del file:
BA01993DIT_0323-00.pdf
-
-
-
Parametro dispositivo (GP)
Proline t-mass 300 HART
Thermal mass flowmeter
EN IT 01/07/202117/09/2020Lingua:
Inglese
Versione:
01/07/2021
Dimensione del file:
2.1 MB
Nome del file:
GP01143DEN_0221.pdf
-
-
-
Parametro dispositivo (GP)
GP Proline t-mass 300 Modbus RS485
Thermal mass flowmeter
EN IT 15/03/202401/07/202117/09/2020Lingua:
Inglese
Versione:
15/03/2024
Dimensione del file:
2.4 MB
Nome del file:
GP01144DEN_0324-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Proline t-mass I
Sensore di portata massica a principio termico
EN IT 05/07/202101/07/202117/09/2020Lingua:
Italiano
Versione:
01/07/2021
Dimensione del file:
1 MB
Nome del file:
KA01443DIT_0221.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Proline 300 HART
Trasmettitore con sensore termico portata massica
EN IT 05/07/202101/07/202117/09/2020Lingua:
Italiano
Versione:
01/07/2021
Dimensione del file:
1.9 MB
Nome del file:
KA01444DIT_0221.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Proline 300 Modbus RS485
Trasmettitore con sensore di portata massica a principio termico
EN IT 05/07/202101/07/202117/09/2020Lingua:
Italiano
Versione:
01/07/2021
Dimensione del file:
2 MB
Nome del file:
KA01445DIT_0221.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
EA Alteration with Display and operating module DKX001
Proline 300
EN IT 01/01/202431/07/202002/08/201915/09/201829/04/2016Lingua:
Inglese
Versione:
01/01/2024
Dimensione del file:
1.3 MB
Nome del file:
EA01163DA2_0523-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di montaggio (EA)
Hot tap
t-mass I 300, 500-digital
EN IT 01/07/202131/07/2020Lingua:
Inglese
Versione:
01/07/2021
Dimensione del file:
1.8 MB
Nome del file:
EA01288DA2_0221.pdf
-