FLOWSIC600-XT è disponibile in varianti con 4, 4+1, 4+4 e 8 percorsi di misura. Oltre ai requisiti di OIML R 137 Class 1.0, FLOWSIC600-XT soddisfa appieno anche i requisiti Class 0.5 e AGA9. FLOWSIC600-XT comprende i-diagnostics™, una funzione per applicazioni di diagnosi intelligenti, e PowerIn Technology™, per la prosecuzione ininterrotta della misura fino a tre settimane in caso di guasto della rete elettrica. Per l'accuratezza di misura e la stabilità a lungo termine migliori possibili.
Misura fiscale del gas naturale
Misura fiscale del gas naturale con H2 fino al 30%
Trasporto e stoccaggio di gas
Applicazioni onshore e offshore
Proprietà del dispositivo:
impostazione automatica delle variazioni di temperatura e pressione
disponibile per tutte le condizioni operative
PowerIn Technology™ per un funzionamento di emergenza affidabile
applicazioni di diagnosi intelligenti con i-diagnostics™
capacità di misura fino al 30% di idrogeno nel gas naturale
Vantaggi
Limitata incertezza di misurazione in ogni applicazione
Elevata affidabilità e disponibilità dei dati di misura
Il misuratore a ultrasuoni più adatto per la portata del gas, senza compromessi
Facile integrazione del dispositivo, anche in sistemi compatti
Messa in servizio e verifiche rapide e semplici
Quantificazione economica del contenuto di H2 nel gas naturale
Schluchseewerk AG voleva registrare e ottimizzare l'efficienza delle sue turbine nell'impianto di pompaggio di Wehr. Endress+Hauser offre la soluzione ottimale con il suo misuratore di portata a ultrasuoni clamp-on.
GPsol, insieme a Endress+Hauser, ha sviluppato un sistema che misura separatamente ogni componente del prodotto estratto dai pozzi di estrazione e fornisce il maggior numero di informazioni possibili sul flusso in tempo reale.
Volumetric flow a. c., volume a. c., gas velocity, Speed of sound, optional volume correction via integrated, electronic volume corrector (EVC)
Measuring Medium
Natural gas (with up to 30% hydrogen), air, natural gases containing increased levels of CO2, N2, H2S, O2, H2
Repeatability
≤ 0.05 % of the measured value (typical)
Accuracy
4-path and 8-path version ≤ ± 0.5 % | (≤ ± 1%) Dry-calibrated
4-path and 8-path version ≤ ± 0.2 % | (≤ ± 0.5%) After flow calibration and alignment using constant factor. Without the calibration uncertainty of the test bench.
4-path and 8-path version ≤ ± 0.1 % | (≤ ± 0.2%) After flow calibration and alignment using polynomial or piecewise correction. Without the calibration uncertainty of the test bench.
Medium temperature range
–46 °C ... +180 °C / -51 °F ... +356 °F On request:–194 °C ... +280 °C / –381 °F ... +536 °F
Operating pressure range
0 bar (g) ... 450 bar (g) 0 psi (g) ... 6527 psi (g)
Nominal pipe size
3 ″ ... 56 ″ (DN 80 ... DN 1400), other nominal pipe sizes on request
Metrological approvals and certificates
OIML R 137-1&2:2012 (class 0.5) OIML D 11:2013 ISO 17089-1 AGA-Report Nr. 9 MID: 2014/32/EU PED: 2014/68/EU ASME: B16.5, B16.47 A/B ATEX: 2014/34/EU EMC: 2014/30/EU GOST 8.611-2013 GOST 8.733-2011 CPA: JJG1030-2007 PCEC: GB 3836.1-2010, GB 3836.2-2010, GB 3836.4-2010, GB/T 3836.22-2017
Hazardous area approvals
IECEx Ex db ia op is [ia Ga] IIA/IIC T4 Gb Ex db eb ia op is [ia Ga] IIA/IIC T4 Gb Ex ia op is IIA/IIC T4 Ga
ATEX II 2 (1) G Ex db ia op is [ia Ga] IIA/IIC T4 Gb II 2 (1) G Ex db eb ia op is [ia Ga] IIA/IIC T4 Gb II 1G Ex ia op is IIA/IIC T4 Ga NEC/CEC (US/CA) Explosion-proof / non-incendive: CI I, Div. 1 Group D, T4 / Ex d ia [ia Ga] IIA T4 Gb / Cl I, Zone 1 AEx d ia op is [ia Ga] IIA T4 Gb CI I, Div. 1 Groups B, C, D, T4 / Ex d ia [ia Ga] IIC T4 Gb / Cl I, Zone 1 AEx d ia op is [ia Ga] IICT4 Gb Intrinsically safe: CI I, Div. 1 Group D T4 / Ex ia IIA T4 Ga / Cl I, Zone 0, AEx ia op is IIA T4 Ga CI I, Div. 1 Groups A, B, C, D, T4 / Ex ia IIC T4 Ga / Cl I, Zone 0, AEx ia op is IIC T4 Ga
Digital Outputs
4 outputs: 2 x status, 2 x pulse: ≤ 30 V, 50 mA Passive, electrically isolated, open collector or conforming to NAMUR (DIN EN 60947-5-6), fmax = 10 kHz(scalable)
Oil and gas – solutions for the oil and gas industry
Soluzione industriale (SO)
Versione inglese - 01/2025
New version available in English
Endress+Hauser offers the best solutions through a huge range of products and systems to measure and perform even under the most rigorous operating conditions.
Broad range of solutions for gas-fired power plants
Soluzione industriale (SO)
Versione inglese - 01/2025
New version available in English
With our broad range of solutions Endress+Hauser has proven applicability in the entire power generation process, from gas flow to combustion efficiency to emissions monitoring.
Continua la selezione tra tutte le opzioni possibili
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .