Sintesi delle specifiche
-
Measured variables
Volume a. c., volumetric flow a. c., gas velocity, volume s. c. (*), volume flow under s.c. (*)
(*) additional function included with integrated volume correction -
Measuring Medium
Natural gas (dry, odorized), air
-
Nominal pipe size
DN 50 (2") … DN 150 (6")
Campo applicativo
Tecnologia allo stato dell'arte per la massima accuratezza di misura: il misuratore di portata del gas compatto a ultrasuoni FLOWSIC550 garantisce una valutazione estremamente accurata delle basse portate volumetriche in reti ad alta pressione – il complemento perfetto per FLOWSIC500. Il dispositivo è protetto dal sovraccarico, accurato ed è monitorato tramite un sistema di diagnosi intelligente. FLOWSIC550 può essere integrato facilmente in stazioni di misura esistenti. Se utilizzato in stazioni di trasferimento e misura, FLOWSIC550 garantisce una fornitura di gas continua e senza ostruzioni.
Misura del gas in applicazioni a basso volume a pressioni elevate
Misura fiscale: sistemi trasmissione, stoccaggio e distribuzione del gas
Punti di consegna e riconsegna
Proprietà del dispositivo:
diagnostica e automonitoraggio permanente del funzionamento
durata ed affidabilità grazie all'assenza di parti mobili
installazioni di contatori compatti
correzione del volume integrata
alimentazione a sicurezza intrinseca o a batteria
Bluetooth Low Energy (BLE)
Vantaggi
Massima certezza di misura e continuità garantita della fornitura di gas
Installazione semplice, sostituzione di contatori di gas a turbina
Riduzione dei costi di installazione grazie alla correzione del volume integrata
Messa in servizio semplice e lettura dei dati tramite FLOWgateTM (PC e app)
Costi operativi minimi grazie alla bassissima manutenzione
Affidabilità anche in caso di fluttuazioni della portata del gas (applicazioni on/off)
Possibilità di funzionamento autosufficiente
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
FLOWSIC550
Misuratore di portata
EN IT 01/01/2025Lingua:
Italiano
Versione:
01/01/2025
Dimensione del file:
4.2 MB
Nome del file:
8030040_AE00_OI_FLOWSIC550_it_V1-1_2025-02_EHS.pdf
-
-
-
Brochure di competenza (CP)
FLOWSIC – flow meters and instruments
Precise quantity measurement for accurate billing and process control
Lingua:
Inglese
Versione:
18/12/2024
Dimensione del file:
3.1 MB
Nome del file:
8030079_CP_Flow_meters_en_V1-0_2025.01_EHS.pdf
-
-
-
Innovazioni (IN)
FLOWSIC550 – high pressure gas flow meter for natural gas distribution
The FLOWSIC550 ultrasonic compact gas meter ensures highly accurate metering for low volumes at high pressures in gas distribution.
Lingua:
Inglese
Versione:
07/04/2025
Dimensione del file:
3.9 MB
Nome del file:
8029942_IN_FLOWSIC550_en_V2-3_2025.03_EHS.pdf
-
-
-
Software applicativo
FLOWgate
Software for configuration and parameterization of FLOWSIC ultrasonic flowmeter
Lingua:
Language neutral
Versione:
11/11/2024
Dimensione del file:
430 MB
Nome del file:
FLOWgate
-
-
-
Verifica DTM
IR-USB driver
USB driver for infrared optical head HIE-04
Lingua:
Language neutral
Versione:
04/08/2017
Dimensione del file:
94 MB
Nome del file:
IR-USB driver
-