

Questo prodotto non è disponibile per il mercato italiano
Per qualsiasi domanda, contatta il tuo partner commerciale Endress+Hauser.
Sintesi delle specifiche
-
Densità minima del prodotto
nessuna limitazione
Campo applicativo
Liquicap FTZ61 è un rilevatore di schiuma compatto, basato sulla misura capacitiva, che rileva in modo affidabile il livello di schiuma nei contenitori non conduttivi (ad es. plastica o vetro) e, in particolare, nelle sacche monouso per colture cellulari. Grazie al sensore autoadesivo FZZ61 che può essere facilmente attaccato alla sacca dall'esterno, senza contatto con il fluido, la coppia sensore-trasmettitore offre una soluzione non invasiva per il rilevamento della schiuma.
Sviluppato per i bioreattori monouso, Liquicap FTZ61 è perfetto per il rilevamento della schiuma nei processi di fermentazione critici dell'industria farmaceutica. Oltre a ottimizzare la produttività batch, assicura l'integrità del prodotto e riduce, nel contempo, i rischi di contaminazione.
Vantaggi
Misura senza contatto: eliminazione del rischio di contaminazione e del lavoro di pulizia, a garanzia di sicurezza ed efficienza costi
Sensore monouso autoadesivo: operazioni semplici di montaggio e rimozione del sensore, per ottimizzare il processo migliorando la praticità
Tecnologia capacitiva comprovata: nessuna necessità di complessi processi di convalida, per un'implementazione rapida e affidabile
Rilevamento sicuro della schiuma: riduzione dei rischi grazie al controllo dell'uso degli agenti antischiuma, per livelli superiori di sicurezza del processo e qualità del prodotto
Design compatto: ideale per applicazioni con limiti di spazio, per una grande flessibilità nei setup di biotrattamento monouso
Misura versatile della schiuma: possibilità di misurare diversi tipi di schiuma, garantendo adattabilità a molteplici applicazioni
Selezione Extended
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità

-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Liquicap FTZ61
Transmitter for foam detection in single-use bioreactors
EN IT 17/01/202502/05/2024Lingua:
Inglese
Versione:
17/01/2025
Dimensione del file:
888.5 KB
Nome del file:
BA02352DEN_0225-00.pdf
-
-
-
Innovazioni (IN)
Stick on and measure
foam detection in single-use bioreactors with Liquicap FTZ61
Lingua:
Inglese
Versione:
19/07/2024
Dimensione del file:
997.3 KB
Nome del file:
Liquicap_FTZ61_IN01337FEN_0124_eBrochure.pdf
-
-
-
Innovazioni (IN)
Stick on and measure
foam detection in single-use bioreactors
with Liquicap FTZ61 and sensor FZZ61Lingua:
Tedesco
Versione:
06/08/2024
Dimensione del file:
1000.4 KB
Nome del file:
Liquicap_FTZ61_IN01337FDE_0124_eBrochure.pdf
-
-
-
Dichiarazione UE
Product family: Liquicap M
Product root: FTZ61-
Declaration number: EU_01175_01.24EN IT 11/07/2024Lingua:
Inglese
Versione:
11/07/2024
Dimensione del file:
282.8 KB
Nome del file:
EU_01175_01.24.pdf
-
-
-
Sicurezza del prodotto area ordinaria
Product family: Liquicap M
Product root: FTZ61-
Region: Canada
Approval agency: CSALingua:
Inglese
Versione:
29/05/2024
Dimensione del file:
118.5 KB
Nome del file:
CSA80207401_FD-FTZ61_ZE000.pdf
-