PrecisioneClasse AA secondo IEC 60751 Classe A secondo IEC 60751 Classe B secondo IEC 60751 Classe speciale o standard secondo ASTM E230 Classe 1 o 2 secondo IEC 60584-2
Miglior tempo di rispostaTempo di risposta più veloce con pozzetto t90 a partire da meno di 10 s Dipende dalla configurazione
Max pressione di processo a 20°CA seconda della configurazione fino a 100 bar
Range di misura / operativitàPT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Tipo K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Tipo J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Tipo N: max. 1.100 °C (massimo 2.012 °F)
Lunghezza su richiesta (mm)fino a 4.500,0 mm (177''')
PrecisioneClasse AA secondo IEC 60751 Classe A secondo IEC 60751 Classe B secondo IEC 60751 Classe speciale o standard secondo ASTM E230 Classe 1 o 2 secondo IEC 60584-2.
Miglior tempo di rispostat90 a partire da < 1,5 s iTHERM QuickSens a seconda della configurazione
Max pressione di processo a 20°Cdipende dalla configurazione
Range di misura / operativitàPT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Tipo K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Tipo J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Tipo N: max. 1.100 °C (massimo 2.012 °F)
Lunghezza su richiesta (mm)fino a 4.500,0 mm (177''')
Termometro RTD/TC a contatto diretto, sistema imperiale, per un'ampia gamma di applicazioni industriali
Non disponibile nel tuo mercato
PrecisioneClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Miglior tempo di rispostat90 starting at < 1,5 s iTHERM QuickSens depending on configuration
Max pressione di processo a 20°Cdepending on the configuration
Range di misura / operativitàPT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 basic TF: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
PrecisioneClasse AA secondo IEC 60751 Classe A secondo IEC 60751 Classe B secondo IEC 60751 Classe speciale o standard secondo ASTM E230 Classe 1 o 2 secondo IEC 60584-2
Miglior tempo di rispostaIn base alla configurazione
Max pressione di processo a 20°CIn base alla configurazione fino a 500 bar
Range di misura / operativitàPT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Tipo K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Tipo J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Tipo N: max. 1.100 °C (massimo 2.012 °F)
Lunghezza su richiesta (mm)Fino a 1.500,0 mm (59,06'')
Termometro RTD/TC, sistema imperiale, con pozzetto termometrico da barra piena per un'ampia gamma di applicazioni industriali
Non disponibile nel tuo mercato
PrecisioneClass AA acc. to IEC 60751 Class A acc. to IEC 60751 Class B acc. to IEC 60751 Class special or standard acc. to ASTM E230 Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2
Miglior tempo di rispostadepending on configuration
Max pressione di processo a 20°Cdepending on the configuration up to 500 bar
Range di misura / operativitàPT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 basic TF: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Max pressione di processo a 20°Ca 20 °C: 100 bar (1.450 psi)
Range di misura / operativitàPT 100: -50 °C ...200 °C (-58 °F ...392 °F)
Lunghezza su richiesta (mm)fino a 600,00 mm (23,62'')
Termometri industriali
Questa ricerca del prodotto aiuta a cercare strumenti di misura, software o componenti di sistema adatti, attraverso le caratteristiche del prodotto. Applicator guida attraverso una singola selezione dei prodotti in funzione dei parametri applicativi.
La configurazione flessibile dei nostri termometri industriali comprende diversi design di sensori, pozzetti termici, alloggiamenti di connessione e la gamma completa di trasmettitori di temperatura. I nostri prodotti altamente adattabili offrono una varietà impareggiabile e il miglior adattamento possibile alle vostre applicazioni nei processi industriali. Molti anni di esperienza e il nostro ampio know-how applicativo garantiscono che i nostri sensori di temperatura industriali soddisfino tutte le esigenze dei clienti.
Termometri industriali modulari
La nostra famiglia iTHERM ModuLine è l'ultima generazione di termometri modulari per applicazioni industriali. Con un numero gestibile di prodotti, siamo in grado di soddisfare quasi tutti i processi e le esigenze dei clienti. Le tecnologie innovative forniscono valori aggiunti come una maggiore efficienza del processo o la sicurezza dell'impianto e del prodotto finale. Ne sono un esempio la funzione Dual Seal e l' iTHERM QuickNeck . Le certificazioni secondo gli standard internazionali completano l'offerta.
Descrizione del portfolio
Varietà di design dei sensori - le migliori prestazioni di misura possibili per qualsiasi applicazione
Termometri con pozzetto termometrico - sostituzione/ricalibrazione facile e sicura
Termometri senza pozzetto termometrico - contatto diretto con il prodotto, tempi di risposta più rapidi e massima precisione
Termometri con o senza trasmettitore
Termometri con o senza display
Connessioni al processo filettati, a compressione, flangiati
Pozzetti termometrici saldati o pozzetti termometrici da barra
iTHERM ModuLine - la scelta giusta per ogni applicazione industriale
Robusta longevità - termometro per impieghi gravosi con display retroilluminato
Conformità alle norme - termometro con pozzetto secondo DIN43772
Veloce e minimamente invasivo - termometro a contatto diretto
Sensori di temperatura per Oil & Gas, Chimica, Energia e Potenza
iTHERM ModuLine - la scelta giusta per ogni applicazione industriale
Robusta longevità - termometro per impieghi gravosi con display retroilluminato
Conformità alle norme - termometro con pozzetto secondo DIN43772
Veloce e minimamente invasivo - termometro a contatto diretto
Sensori di temperatura per Oil & Gas, Chimica, Energia e Potenza
Applicazioni
La nostra gamma completa di termometri industriali viene utilizzata sia in processi chiave di Power & Energy, Chimica, Oil & Gas e altre industrie, sia in processi periferici come acqua e acque reflue o vapore
Controllo della temperatura dei processi produttivi e dei reattori
Monitoraggio della temperatura nei processi industriali
Misura della temperatura in fluidi, gas o materiali sfusi
Utilizzo in reattori, tubazioni, scambiatori di calore, serbatoi o contenitori
Vantaggi
La gamma più completa di sensori di temperatura per applicazioni industrialiIl design modulare garantisce una selezione flessibile dei prodotti e la soluzione migliore per ogni applicazioneVasta offerta di protocolli di comunicazione per adattarsi a qualsiasi tipo di integrazione, ad esempio Profinet, Profibus, Foundation Fieldbus, HARTDiversi modelli di sensori per soddisfare i requisiti delle singole applicazioni: iTHERM QuickSens: tempi di risposta più rapidi per un controllo di processo ottimale e iTHERM StrongSens: resistenza alle vibrazioni insuperabile (> 60g) per la massima sicurezza dell'impiantoApprovazioni globali per l'uso in aree pericolose, ad es. SIL, ATEX, IEC, INMETRO, CSA, NEPSI
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .