Misura della temperatura con TC
Cos'è un sensore a termocoppia e come funziona una termocoppia?
Due delle più comuni tecnologie di sensori utilizzate per i misuratori di temperatura sono i rilevatori di termoresistenza (RTD) e le termocoppie (TC). La scelta avviene in base ai vantaggi propri di ciascuna diversa tecnologia. In un sensore a termocoppia, due metalli differenti sono collegati tra loro a un'estremità. In corrispondenza della giunzione, le variazioni di temperatura inducono una tensione / forza elettromotrice che viene misurata. Le TC non misurano una temperatura assoluta, bensì la differenza di temperatura fra il punto di misura (T1) e un punto di riferimento (Tref).
Vantaggi
Ampio campo di temperatura da - 270 °C a + 1.820 °C
Tempo di risposta rapido, adatto per misure di temperatura dinamiche
Elevata resistenza alle vibrazioni
Costo inferiore rispetto agli RTD
Robustezza e durata, utili soprattutto in condizioni ambientali severe
Sensori di temperatura con tecnologia a TC
Il nostro product finder vi aiuta nella ricerca di misuratori, software o componenti di sistema adatti in base alle caratteristiche dei prodotti. Applicator vi guida alla selezione di singoli prodotti mediante i parametri applicativi.
Tipi di termocoppie
Le TC sfruttano l'effetto Seebeck, che si ha quando viene generata tensione fra due metalli diversi collegati fra loro. La tensione generata può essere misurata e convertita in valori di temperatura utilizzando una curva di taratura o una tabella. I tipi di termocoppie si differenziano in base alle diverse coppie di fili e ai diversi campi di misura. Ogni tipo di TC presenta un rapporto unico fra tensione generata e temperatura. Il tipo è indicato da una determinata lettera, ad es. TC tipo K, tipo J o tipo T.
Confronto tra RTD e TC
La differenza principale è il campo di temperatura, dato che un RTD può essere utilizzato in presenza di temperature moderate in un campo da - 200 °C a + 850°C. Il sensore a termocoppia può misurare temperature da - 270 °C a + 1.820 °C. In genere, la scelta fra termometri a termocoppia o a termoresistenza dipende dai requisiti specifici dell'applicazione.
Per cosa vengono utilizzati gli RTD? Un RTD può essere la scelta giusta se è necessaria una maggiore accuratezza o se vengono misurate temperature basse. Il loro tempo di risposta è più lento rispetto a quello delle termocoppie, ma sono più precisi in un campo di temperatura più ampio.
Quando viene utilizzato un sensore a TC? Una termocoppia può essere la scelta perfetta se occorre misurare temperature elevate, se il budget è limitato o se è necessario un termometro con tempi di risposta rapidi. Un altro vantaggio delle TC è che possono resistere a condizioni ambientali più severe (materiale corrosivo, vibrazioni ecc.).
Endress+Hauser ha sviluppato un sensore unico nel suo genere denominato iTHERM ProfileSens per pressioni e temperature elevate e fluidi aggressivi, costituito da un robusto cavo a isolamento minerale con doppio rivestimento in metallo (cavo MI) e fino a 4 TC in un unico cavo per il profilo di temperatura.
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
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
Download
-
Misura della temperatura per l'industria di processo
Misura della temperatura - Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Dimensione del file:
Nome del file:
-
Endress+Hauser temperature sensor technologies
Dimensione del file:
557.3 KB
Nome del file:
Sensortechnologie_Thermometer_EN.pdf