Sensore di temperatura antideflagrante senza connessione al processo
Sintesi delle specifiche
Precisione
Classe AA secondo IEC 60751 Classe A secondo IEC 60751 Classe B secondo IEC 60751 Classe speciale o standard secondo ASTM E230 Classe 1 o 2 secondo IEC 60584-2.
Miglior tempo di risposta
t90 a partire da < 1,5 s iTHERM QuickSens a seconda della configurazione
Max pressione di processo a 20°C
dipende dalla configurazione
Range di misura / operatività
PT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Tipo K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Tipo J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Tipo N: max. 1.100 °C (massimo 2.012 °F)
Il nostro sensore di temperatura antideflagrante iTHERM ModuLine TM111 è ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali e aree pericolose. Versione metrica facile da usare con l'eccezionale tecnologia dei sensori RTD o TC. Un trasmettitore da testa opzionale, con tutti i comuni protocolli di comunicazione - tecnologia Bluetooth® per un'elevata precisione di misura e affidabilità. Tecnologia dei sensori resistente alle vibrazioni e dotata di risposta rapida (iTHERM StrongSens e QuickSens).
Campo di applicazione universale
Campo di misura: da –200 a +1100 °C (da –328 a +2012 °F)
Campo di pressione fino a 75 bar (1088 psi)
Grado di protezione: fino a IP68
Elementi sensori resistenti alle vibrazioni fino a 60g
Vantaggi
Intuitività e affidabilità dalla selezione del prodotto alla manutenzione
Inserti iTHERM: un'esclusiva produzione automatizzata a livello mondiale. Qualità dei prodotti completamente tracciabile e costantemente elevata per valori di misura affidabili
iTHERM QuickSens: tempi di risposta rapidissimi pari a 1,5 s per un controllo del processo ottimale
iTHERM StrongSens: resistenza alle vibrazioni senza pari (> 60 g) per la massima sicurezza dell'impianto
iTHERM TA30x: varietà di teste terminali per una manipolazione più semplice e costi di installazione e manutenzione minori
Certificazione internazionale: protezione dal rischio di esplosione in conformità a ATEX, IECEx, CSA C US e NEPSI
Integrando un termometro nel pozzetto iTHERM TwistWell con il suo speciale design elicoidale, gli operatori possono contare su un vapore di qualità superiore e ridurre notevolmente le vibrazioni indotte dai vortici.
Eliminate i tempi di inattività dei data center e riducete i costi energetici utilizzando dispositivi di misura della temperatura precisi, con robusti RTD a 3 o 4 fili, e trasmettitori di temperatura intelligenti nelle applicazioni di raffreddamento a liquido.
Per affrontare le sfide legate al monitoraggio della temperatura in processi critici è stato sviluppato un design per il pozzetto termometrico che risponde alle variazioni di processo cinque volte più velocemente rispetto ai design standard.
stile metrico campo di applicazione universale adatto per aree pericolose può essere utilizzato con iTHERM StrongSens, inserto iTHERM QuickSens contatto diretto con il processo
Filettatura: G1/4, G1/2" NPT1/2", NPT3/4" M18x1.5, M20x1.5 Cap-nut: G1/2", G3/4" Raccordo a compressione, anche con molla: NPT1/2", G1/2" Adattatore a saldare cilindrico o sferico
Forma della punta
dritto
Rugosità della superficie Ra
< 1.6 μm (63.00 μin)
Range di misura / operatività
PT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Tipo K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Tipo J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Tipo N: max. 1.100 °C (massimo 2.012 °F)
Max pressione di processo a 20°C
dipende dalla configurazione
Precisione
Classe AA secondo IEC 60751 Classe A secondo IEC 60751 Classe B secondo IEC 60751 Classe speciale o standard secondo ASTM E230 Classe 1 o 2 secondo IEC 60584-2.
Miglior tempo di risposta
t90 a partire da < 1,5 s iTHERM QuickSens a seconda della configurazione
Trasmettitore da testa
sì (4 .... 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
Approvazioni Ex
ATEX Ex ec, Ex tc ATEX IECEx Ex tb, Ex ia, Ex db CSA C/US IS, NI, XP, DIP INMETRO Ex ia, Ex d, Ex tb NEPSI Ex ia, Ex d, Ex tD EAC Ex d, Ex tb, Ex ia UKCA Ex ia, Ex nA, Ex tc KC Ex ia
Product root: TM111-, TM112-, TM131-, TM151-, TM152-
Region: International (IECEx)
Approval agency: DEKRA
Protection: Ex d Cl. II Zone 0/1, Ex d Cl. II Zone 1, Ex t Cl. III Zone 20/21, Ex t Cl. III Zone 21
Interfaccia di comunicazione WirelessHART Velocità di trasmissione: nominale 250 kBit/s Frequenza operativa: 2,4 GHz (banda ISM) Campo di trasmissione alle condizioni di riferimento: all'esterno 250 m, al coperto 50 m
Interfaccia di comunicazione WirelessHART Velocità di trasmissione: nominale 250 kBit/s Frequenza operativa: 2,4 GHz (banda ISM) Campo di trasmissione alle condizioni di riferimento: all'esterno 250 m, al coperto 50 m
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .