Sensore di temperatura innovativo - iTHERM QuickSens
Per impianti con requisiti severi, come nell'industria alimentare
Il nuovo iTHERM QuickSens offre tempi di risposta molto brevi (t90 = 0,75 s). La combinazione di misura della temperatura precisa, veloce e stabile garantisce il più alto grado di qualità del processo e del prodotto finale. La lunghezza minima di immersione è stata diminuita del 70%. Lunghezze di immersione di 20-30 mm sono sufficienti a soddisfare anche i requisiti più severi. Il campo di misura di QuickSens va da -50°C a 200°C. Resiste a vibrazioni fino a 60g.
Vantaggi
Riduzione dei costi
Tempi di manutenzione e di fermo impianto ridotti
-
Qualità del prodotto garantita
-
Massima sicurezza di processo
-
Processi ottimizzati
Sensore di temperatura innovativo - iTHERM QuickSens
Questa ricerca del prodotto aiuta a cercare strumenti di misura, software o componenti di sistema adatti, attraverso le caratteristiche del prodotto. Applicator guida attraverso una singola selezione dei prodotti in funzione dei parametri applicativi.
L'efficienza di produzione sta diventando sempre più importante. Il parametro più frequentemente misurato nell'automazione dei processi è la temperatura. Grazie alla sua tecnologia unica, questa famiglia di termometri offre un notevole valore aggiunto in termini di riduzione dei tempi di manutenzione degli impianti, di fermo macchina, di qualità del prodotto e di sicurezza di processo.