Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
  • Storia

Tecnologia innovativa per la misura della temperatura - iTHERM StrongSens

Per impianti con esigenze sempre crescenti in termini di strumenti di misura, ad esempio, in presenza di turbine e compressori

Per impianti esposti a vibrazioni, potete contare su iTHERM StrongSens. Urti e vibrazioni fino a 60g (testato: 63g) non lo possono danneggiare. Nelle centrali elettriche StrongSens può essere utilizzato con temperature da -50 a +500°C. Termometri con tecnologia iTHERM StrongSens sono la soluzione ideale per l'Oil&Gas, l'industria chimica, la produzione di energia, l'industria alimentare e farmaceutica.

Sensore iTHERM StrongSens ©Endress+Hauser

Sensore iTHERM StrongSens con la più alta resistenza alle vibrazioni al mondo

play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
00:00

Il sensore a film sottile iTHERM StrongSens può essere incluso nei termometri TM4x.

Sensore iTHERM TS111 StrongSens Pt100 ©Endress+Hauser

Sensore RTD a film sottile Pt100 incapsulato in ceramica con una robustezza senza pari

Sensore iTHERM StrongSens con la più alta resistenza alle vibrazioni al mondo

Vantaggi

  • Riduzione dei costi

  • Ridurre manutenzione e tempi di fermo impianto

  • Riduzione dei costi per l'intero ciclo di vita

  • Garanzia della qualità del prodotto

  • Massimizzare la sicurezza di processo e ottimizzare il flusso di processo

Endress+Hauser può aiutarvi a ottenere valori di misura stabili e affidabili a lungo termine anche in presenza di vibrazioni elevate, ad esempio in turbine e compressori". La robustezza del sensore deriva dal suo design speciale, in cui il sensore a film sottile Pt100 è fissato in uno speciale tipo di calcestruzzo. Ciò consente un'eccezionale stabilità a lungo termine e valori di misura affidabili".