Misura della temperatura con RTD
Tecnologia, costruzione e vantaggi dei rilevatori di termoresistenza (RTD)
Quando si tratta di misurare la temperatura, la scelta del sensore è una delle decisioni più importanti da prendere. Nelle applicazioni industriali, solitamente si ricorre a termocoppie (TC) e rilevatori di termoresistenza (RTD). In uso da decenni nell'industria di processo, gli RTD sfruttano il principio secondo cui la resistenza elettrica del metallo del sensore aumenta con l'innalzarsi della temperatura. Questa variazione della resistenza viene misurata e convertita in valori di temperatura.
Vantaggi
Elevata accuratezza in un ampio campo di temperatura
Risposta quasi lineare, che semplifica taratura e interpretazione
Idoneità per un campo di temperature moderate: - 200 °C ... + 850 °C
Buona ripetibilità e stabilità a lungo termine
Basso effetto di autoriscaldamento, di conseguenza errori di misura minimi
Sensori di temperatura con tecnologia a RTD
Il nostro product finder vi aiuta nella ricerca di misuratori, software o componenti di sistema adatti in base alle caratteristiche dei prodotti. Applicator vi guida alla selezione di singoli prodotti mediante i parametri applicativi.
Cosa sono gli RTD?
Tipi di rilevatori di termoresistenza
Un sensore RTD è tipicamente un cavo lungo realizzato con un metallo puro quale platino, nichel o rame. Le versioni disponibili per il sensore sono a film sottile, con il filo posizionato in un corpo ceramico, o con filo avvolto a elica attorno a una bobina di vetro o ceramica. Gli RTD più comuni sono sensori Pt100 in platino (standard di settore). In Pt100, 100 indica la resistenza nominale di 100 ohm a 0 °C.
Il sensore Pt100 è noto anche come PTC, ossia "a coefficiente di temperatura positivo", vale a dire che la resistenza aumenta con l'innalzarsi della temperatura. Un RTD Pt100 è adatto per misurare temperature fra - 200 °C e + 850 °C, a seconda del sensore e della struttura. Da notare che i sensori RTD non seguono una curva resistenza/temperatura lineare ideale e, purtroppo, l'RTD perde linearità con l'innalzarsi della temperatura. Queste non-linearità possono essere compensate utilizzando trasmettitori di temperatura. Endress+Hauser ha sviluppato tecnologie di sensori brevettate innovative quali iTHERM StrongSenscaratterizzato da un'altissima resistenza alle vibrazioni, il sensoreiTHERM QuickSens con tempi di risposta molto brevi e iTHERM TrustSens con funzione di autotaratura. Gli strumenti RTD di Endress+Hauser soddisfano lo standard di accuratezza IEC 60751 classe A.
L'elemento sensore giusto per la vostra applicazione
La scelta fra termometri a TC e a RTD avviene in base a numerosi fattori, tutti relativi ai requisiti specifici dell'applicazione.
Accuratezza: in genere gli RTD sono più precisi delle TC, sopratutto nei campi delle basse temperature
Campo di temperatura: le TC sono adatte per misurare temperature elevate, mentre gli RTD di solito vengono utilizzati per misurare temperature più basse
Tempo di risposta: le TC di solito hanno una risposta più rapida rispetto ai termometri a RTD
Durabilità: le TC possono resistere a condizioni ambientali più severe (pressione, vibrazioni, ambiente corrosivo ecc.) rispetto agli RTD
Costo: in generale, le TC sono meno costose rispetto ai sensori di temperatura a RTD
Affidabilità: le TC sono più suscettibili alle interferenze elettromagnetiche rispetto agli RTD
Scelta del materiale: rispetto ai sensori di temperatura a RTD, le TC offrono solo un numero limitato di opzioni per i campi di temperatura specifici
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
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
Download
-
Misura della temperatura per l'industria di processo
Misura della temperatura - Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Dimensione del file:
Nome del file:
-
Endress+Hauser temperature sensor technologies
Dimensione del file:
557.3 KB
Nome del file:
Sensortechnologie_Thermometer_EN.pdf