Garantire la sicurezza nei processi di forni, fornaci e fonderie
Condizioni difficili e processi complessi in forni, fornaci e fonderie possono causare rischi per la sicurezza e variabilità nella produzione. I metodi di monitoraggio tradizionali potrebbero non avere l'accuratezza e la velocità necessarie per interventi tempestivi. Dati di misura affidabili sono essenziali per i sistemi di gestione della sicurezza degli impianti, garantendo la sicurezza dei lavoratori e della comunità. Grazie alla nostra offerta, rendiamo più sicure ed efficienti le operazioni con informazioni in tempo reale e controllo avanzato, consentendoti di:
Proteggere i lavoratori e la comunità locale con una maggiore sicurezza
Aumentare l'efficienza del forno tramite la digitalizzazione
Prevenire il surriscaldamento e i danni all'impianto
Explore our latest products to assure safety in furnace, kiln and smelter processes
F
L
E
X
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Termometro RTD/TC non invasivo con elevate prestazioni di misura per applicazioni impegnative, nessuna interruzione del processo, nessun rischio per la sicurezza.
Trasmettitore di temperatura PROFINET® come testa o dispositivo di campo con due ingressi sensore universali adatti all'uso in aree pericolose con Ethernet-APL™
Piattaforma di gestione dell'inventario basata su cloud per garantire la disponibilità dei materiali risparmiando sui costi. Controllo dell'inventario per carburante e prodotti chimici fissi, silos mobili con materiali da costruzione e altro ancora.
Ottimizzazione del processo di gestione dei residui e delle acque
Gli impianti di stoccaggio dei residui e i sistemi di gestione delle acque presentano rischi significativi per la sicurezza dei lavoratori, delle comunità locali e dell'ambiente. Un solido sistema di gestione della sicurezza, basato su misure affidabili, è fondamentale per prevenire guasti catastrofici e garantire la stabilità a lungo termine di queste strutture. Le nostre soluzioni consentono una gestione dei residui più sicura e sostenibile, fornendo informazioni in tempo reale e capacità di monitoraggio avanzate, consentendoti di:
Proteggere le persone e l'ambiente
Migliorare la trasparenza con la rendicontazione digitale con Netilion
Esplora i nostri ultimi prodotti per semplificare il processo di gestione delle acque e dei residui
Il processo pirometallurgico è in genere considerato la fase centrale della produzione di cemento, metalli e materiale per batterie. Dato che questa fase è la più problematica in termini di emissioni nell'ambiente, è qui che si presentano anche le maggiori opportunità per migliorare il processo. Migliorare i processi pirometallurgici significa:
Incidere positivamente sulle performance ambientali
Incrementare la sicurezza dei lavoratori e della comunità
Ottimizzare l’efficienza delle fornaci attraverso l’innovazione multisettoriale
Ridurre l'impronta di carbonio delle fornaci introducendo idrogeno e combustibili da biomassa
Scoprite i nostri ultimi prodotti per ottimizzare il processo pirometallurgico
Cerabar PMC51B è un trasmettitore per la misura della pressione assoluta o relativa. La commutazione guidata e la protezione da scrittura in modalità di sicurezza contribuiscono a ridurre i guasti sistematici.
Il Cerabar PMC71B è un trasmettitore per la misura della pressione assoluta o relativa. Offre una robusta membrana in ceramica con verifica tracciabile e accesso remoto via Bluetooth.
Micropilot FMR60B è un trasmettitore di livello continuo senza contatto per applicazioni di base nell'industria mineraria, dei minerali e dei metalli con piccole connessioni al processo.
Micropilot FMR62B è lo specialista della misura di livello senza contatto in applicazioni di liquidi impegnative. Grazie a uno speciale design dell'antenna, può gestire temperature elevate fino a +450°C.
Micropilot FMR66B è un misuratore di livello continuo senza contatto per applicazioni di base su solidi. Grazie all'impiego universale in quasi tutti i solidi sfusi, è indipendente dalla variazione delle proprietà del prodotto.
FMR67B: Micropilot FMR67B è lo specialista per la misura continua di livello senza contatto in applicazioni solide avanzate. Misura affidabile anche in silos di grandi dimensioni con un'elevata quantità di polvere.
Trasmettitore di temperatura PROFINET® come testa o dispositivo di campo con due ingressi sensore universali, adatto per l'uso in aree pericolose e applicazioni pesanti con Ethernet-APL™.
Cerabar PMP21 è un trasduttore di pressione assoluta o relativa per fluidi gassosi o liquidi. Garantisce una misura affidabile anche nelle condizioni più difficili dell'industria di processo.
Cerabar PMC21 è un trasduttore di pressione assoluta o relativa dal costo contenuto. Grazie alla sua membrana ceramica resistente all'abrasione, è progettato per resistere alle condizioni difficili dell'industria di processo.
Sensore Memosens per il monitoraggio continuo dell'acqua di raffreddamento dei forni, che garantisce un'elevata qualità dell'acqua e l'individuazione tempestiva di potenziali perdite
Sensore Memosens per il monitoraggio della disinfezione nell'acqua di raffreddamento dei forni, che garantisce un'elevata qualità dell'acqua e riduce il rischio di formazione di batteri.
Micropilot FMR10B è un dispositivo radar per lo spazio libero. Offre una misura di livello estremamente accurata, indipendentemente dalle condizioni di installazione, che lo rende perfetto per l'industria mineraria, dei minerali e dei metalli.
Micropilot FMR20B è un dispositivo radar a spazio libero per la misura continua di livello. Grazie al suo funzionamento semplice ed efficiente, è adatto all'impiego nell'industria mineraria e metallurgica.
Micropilot FMR30B è un dispositivo radar per la misura di livello in spazio libero. È la soluzione perfetta per l'industria mineraria, dei minerali e dei metalli grazie alla sua massima semplicità ed efficienza.
Cerabar PMP50 è un trasmettitore di pressione con membrana metallica. È ottimizzato per applicazioni standard e adatto all'uso nell'industria mineraria, dei minerali e dei metalli.
Deltabar PMD50 è un trasmettitore di pressione differenziale con membrana metallica. È ottimizzato per applicazioni standard e adatto all'uso nell'industria mineraria, dei minerali e dei metalli.
Trovate il prodotto più adatto alla vostra applicazione
Siete incerti sullo strumento da scegliere per la vostra applicazione e il punto di misura? Con il nostro tool Applicator, scegliere i prodotti più adatti alle vostre esigenze è facile. Provatelo!
Avvaletevi dei consigli degli esperti e dei frequenti approfondimenti per migliorare la gestione del ciclo di vita degli strumenti di misura e garantire la conformità ai requisiti di sicurezza.
Migliorate la sostenibilità e sostenete la conformità ambientale attraverso una consulenza professionale
Prevenite i guasti grazie alla valutazione continua della manutenibilità della base installata
Riducete i rischi identificando rapidamente le inefficienze e adottando un'adeguata strategia di migrazione
Mirate alla massima trasparenza e all'accessibilità delle informazioni sulla base installata
Informazioni più complete sul processo e sulla strumentazione
I sensori intelligenti raccolgono dati in tempo reale dai processi e monitorano le apparecchiature e le loro condizioni, mettendo a vostra disposizione tutte le necessarie informazioni sui prodotti e sugli asset. La digitalizzazione dei processi di produzione consente al personale operativo di visualizzare informazioni a cui generalmente non ha accesso, a tutto vantaggio della trasparenza dei dati. Netilion di Endress+Hauser può fare proprio questo e permettere agli utenti di prendere le giuste decisioni.
Note finali
Volete saperne di più sull'offerta per il settore minerario e metallurgico?
Miniere, minerali e metalli: Estrarre un futuro sostenibile
In un mondo caratterizzato da riduzione delle varietà dei metalli, gap di competenze e difficoltà di scavo - possiamo aiutarvi a ridurre i costi di produzione, mantenere il vostro impianto sicuro e aumentare la conformità e la responsabilità.
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .