Sintesi delle specifiche
-
Precisione
(Pt100, -50...200 °C) <= 0,15 K
(Pt100, -58...392 °F) <= 0,15 K
Campo applicativo
L'iTEMP TMT36 è un trasmettitore di temperatura a canale singolo IO-Link, affidabile e di lunga durata, dotato di una testa di connessione di forma B. L'accoppiamento individuale trasmettitore-sensore con la linearizzazione Callendar van Dusen migliora ulteriormente l'accuratezza della misura di temperatura dei sensori RTD. L'iTEMP TMT36 con funzionalità IO-Link può essere installato in tutti i termometri modulari Endress+Hauser per digitalizzare un maggior numero di applicazioni con requisiti speciali utilizzando la tecnologia IO-Link. using Tecnologia O-Link.
Il trasmettitore di temperatura è caratterizzato da affidabilità, stabilità a lungo termine, elevata precisione e funzioni diagnostiche
Per la massima sicurezza e disponibilità
Installazione in testa di terminale di forma B (faccia piana), o su guida DIN con clip per guida DIN
IO-Link (1x uscita PNP, NPN o interruttore push-pull, configurabile)
Vantaggi
Terminali a pressione per un cablaggio rapido e senza attrezzi durante l'installazione o la manutenzione
Semplice parametrizzazione tramite strumenti software gratuiti (richiede SFP20)
Corrispondenza trasmettitore-sensore mediante linearizzazione Callendar van Dusen per punti di misura critici
Accuratezza di misura RTD migliorata fino a 0,15 K e stabilità a lungo termine
Funzionamento sicuro ed affidabile
Tecnologia IO-Link per digitalizzare l'ultimo tratto dell'impianto
Video
Selezione Fundamental
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti semplici
- Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti standard
- Affidabilità, solidità e manutenzione ridotta
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti di fascia alta
- Funzionalità e convenienza elevate
Eccellenza tecnica
Semplicità
-
Prodotti speciali
- Progettati per applicazioni complesse
Eccellenza tecnica
Semplicità
Variabile
Selezioni FLEX | Eccellenza tecnica | Semplicità |
---|---|---|
Selezione Fundamental Soddisfa le tue esigenze di misurazione di base |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Lean Gestisci agevolmente i tuoi processi core |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Extended Ottimizza i tuoi processi con tecnologie innovative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
|
Selezione Xpert Controlla le tue applicazioni più impegnative |
Eccellenza tecnica
|
Semplicità
Variabile |
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI iTEMP TMT36
Versione italiana - 10/2023
Trasmettitore di temperatura
EN IT 10/10/2023Lingua:
Italiano
Versione:
10/10/2023
Dimensione del file:
795.2 KB
Nome del file:
TI01717TIT_0123-00.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI iTEMP TMT36
Trasmettitore di temperatura
EN IT 10/10/2023Lingua:
Italiano
Versione:
10/10/2023
Dimensione del file:
795.2 KB
Nome del file:
TI01717TIT_0123-00.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA iTEMP TMT36
Trasmettitore di temperatura con IO-Link
EN IT 10/10/2023Lingua:
Italiano
Versione:
10/10/2023
Dimensione del file:
1.4 MB
Nome del file:
BA02289TIT_0123-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
KA iTEMP TMT36
Trasmettitore di temperatura IO-Link
EN IT 10/10/2023Lingua:
Italiano
Versione:
10/10/2023
Dimensione del file:
466.8 KB
Nome del file:
KA01645TIT_0123-00.pdf
-
-
-
Documentazione speciale (SD)
SD Endress+Hauser IO-Link devices
Endress+Hauser IO-Link function blocks
For Siemens TIA PortalEN IT 01/12/2024Lingua:
Inglese
Versione:
01/12/2024
Dimensione del file:
4.2 MB
Nome del file:
SD03368SEN_0124-00.pdf
-
-
-
Innovazioni (IN)
La forma perfetta per il tuo punto di misura
La forma perfetta per il tuo punto di misura
Trasmettitori di temperatura Endress+HauserLingua:
Italiano
Versione:
30/10/2024
Dimensione del file:
7.2 MB
Nome del file:
IN01338T_IT.pdf
-
-
-
Innovazioni (IN)
The perfect fit for your measuring point
The perfect fit for your measuring point
Temperature transmitters from Endress+HauserLingua:
Inglese
Versione:
31/07/2024
Dimensione del file:
1.4 MB
Nome del file:
IN01338T_09EN.pdf
-
-
-
Innovazioni (IN)
eBrochure iTEMP TMT36
eBrochure iTEMP TMT36
Lingua:
Inglese
Versione:
20/02/2024
Dimensione del file:
999.9 KB
Nome del file:
IN01314T_09 TMT36.pdf
-
-
-
Innovazioni (IN)
eBrochure iTEMP TMT36
eBrochure iTEMP TMT36
Lingua:
Ceco
Versione:
25/09/2024
Dimensione del file:
2 MB
Nome del file:
FO_iTEMP_eBrochure_TMT36_IN01314T_09-en-cs_cz-C.pdf
-
-
-
Innovazioni (IN)
Perfektní přizpůsobení pro váš měřicí bod
Perfektní přizpůsobení vašemu měřícímu bodu
Převodníky teploty od společnosti Endress+HauserLingua:
Ceco
Versione:
25/09/2024
Dimensione del file:
2.2 MB
Nome del file:
FO_iTEMP_eBrochure_transmitter_IN01338T_09-CS.pdf
-
-
-
Dichiarazione del produttore
Product family: DIN rail transmitter, Field transmitter, Head transmitters
Product root: TMT127-, TMT128-, TMT142B-, TMT182B-, TMT188-, TMT31-, TMT36-, TMT71-, TMT72-, TMT80-, TMT82-, TMT84-, TMT85-, TMT86-
Declaration number: ЕАЭС KZ 7500533.13.12.04143
Manufacturer specification: EMCLingua:
Russo
Versione:
05/09/2024
Dimensione del file:
874.1 KB
Nome del file:
EACKZ7500533131204143.pdf
-