Produzione di cemento: concentrarsi su ciò che conta realmente
Rispettate in maniera semplice le esigenze specifiche e complesse dei vostri clienti
Con la volatilità dei prezzi dei beni primari da un lato e le complesse esigenze dei clienti dall'altro, la necessità di ottimizzare i processi nell'industria di produzione del cemento non è mai stata più elevata. Si pensi, ad esempio, alle spese per l'energia nel processo di produzione del clinker, che possono rappresentare fino al 75% dei costi variabili. Per ridurre le spese in maniera efficiente senza compromettere la qualità dei prodotti, è fondamentale ottenere dati di processo precisi mediante l'impiego di una strumentazione affidabile.
Il 65-75%
dei costi complessivi
nel settore manifatturiero del cemento è riconducibile ai costi legati alla produzione di energia. Ci sono modi per ottimizzare il processo.
Che dobbiate gestire un progetto, occuparvi dell'automazione di un sistema di gestione del carburante, selezionare la strumentazione per il vostro processo di produzione di clinker o confezionare una soluzione per la pulizia da gas NOx per rispettare il vostro programma di compliance ambientale, i nostri esperti sono in grado di gestire tutte le richieste di misura e di controllo degli stabilimenti per la produzione del cemento totalmente integrati:
Monitoraggio dei sili di farina cruda e clinker
Pacchetto per il controllo dei bruciatori delle fornaci e per il dosaggio del carburante
Monitoraggio del raffreddamento del clinker
Strumentazione per preriscaldatori a cicloni
Stoccaggio e dosaggio degli additivi
Applicazioni
Monitoraggio dei sili di farina cruda e clinker
Per tenere in moto la produzione è necessario monitorare continuamente i livelli delle scorte nei sili di farina cruda e clinker. Poiché i contenitori di stoccaggio possono avere forme e dimensioni molto diverse, il monitoraggio del livello può rivelarsi un'operazione complessa.
La nostra expertise nel settore
Endress+Hauser offre un'ampia scelta di tecnologie e soluzioni per il monitoraggio dei livelli, studiate per ambienti difficili come quelli esposti alla polvere o a fenomeni di abrasione.
Il nostro sensore di livello radar a 80 Ghz è particolarmente indicato per le applicazioni di misura in sili o bunker alti. È caratterizzato da un angolo di emissione ridotto e utilizza la valutazione Multi-Echo Tracking.
Controllo dei bruciatori delle fornaci e del dosaggio di carburante
Il processo pirolitico è in genere considerato la fase centrale della produzione del cemento. Poiché è in questa fase che ricade la maggior parte dei costi produttivi, è qui che si presentano anche le maggiori opportunità per migliorare il processo.
La nostra expertise nel settore
Il parametro principale per questi processi è naturalmente la temperatura, il cui monitoraggio permette di assicurare una qualità costante del prodotto e di ottimizzare il consumo di combustibile.
Per la misura della temperatura nei cicloni superiori del preriscaldatore è possibile utilizzare una termocoppia con un sofisticato pozzetto in ceramica realizzato in nitruro di silicio.
Per i cicloni inferiori, è consigliabile l'impiego di termometri con pozzetto a barra piena in nichel-cobalto, un materiale che offre una resistenza impareggiabile contro i gas aggressivi.
I misuratori di portata Coriolis ottimizzano il bruciatore regolando la portata massica del carburante alimentato al bruciatore e forniscono al sistema di riscaldamento del carburante i valori di temperatura e viscosità rilevati nella linea
Il raffreddamento del clinker è una delle applicazioni più critiche nella produzione di cemento, in quanto la velocità di raffreddamento può essere determinante per la qualità del clinker e le prestazioni generali del cemento.
La nostra expertise nel settore
Grazie al nostro ampio portafoglio di soluzioni, possiamo offrire un pacchetto completo e integrato per il monitoraggio dei raffreddatori del clinker, che comprende:
Bilance radiometriche non invasive per misurare la portata massica nei trasportatori di clinker a coclea o negli alimentatori a cinghia (che indicano la densità del clinker e permettono di dedurre i livelli di calce libera)
I preriscaldatori a cicloni devono essere monitorati per tenere sotto controllo la miscelazione della farina cruda e impedire eventuali blocchi, che potrebbero causare costosi tempi di fermo dell'impianto.
La nostra expertise nel settore
Oltre alla temperatura come parametro di base per l'efficienza generale, la misura della pressione e dei depositi effettivi può essere utile per rilevare i potenziali blocchi.
Termocoppie in leghe altamente tecnologiche e resistenti alle abrasioni con elettronica resistente alle vibrazioni, per un monitoraggio della temperatura di lunga durata
Fare clic sulle seguenti mappe per scoprire nel dettaglio come ridurre i vostri costi di produzione
Vantaggi
I nostri consulenti hanno raggiunto, insieme ai nostri clienti, risultati notevoli e hanno migliorato l'ottimizzazione dell'impianto, mantenendo al tempo stesso elevati livelli di sicurezza operativa in molti settori industriali, quali ad esempio produzione di metalli preziosi, cemento e acciaio. Oltre alle nostre competenze tecniche e al portfolio prodotti ottimizzato dedicato all'industria, le basi del nostro successo risiedono nel nostro credo di business. Crediamo nella costruzione di relazioni di lunga durata con i nostri clienti, non mirate solamente al profitto immediato.
145.000+
sensori di livello intelligenti nei serbatoi di cemento di tutto il mondo
I costi energetici possono rappresentare il 65-75% dei costi variabili del processo. Per risparmiare energia, offriamo un monitoraggio in linea integrato e una migliore gestione del combustibile.
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Acqua, bevande, latticini, prodotti chimici o farmaceutici devono essere analizzati ogni giorno. Scegliete il dispositivo più adatto alle vostre esigenze di processo dal nostro ampio portfolio di prodotti.
Portata
Portata
Acqua, gas naturale, vapore, olio minerale, prodotti chimici sono alcuni dei fluidi che devono essere misurati ogni giorno. Scegliete il flussimetro più adatto alle vostre esigenze di processo.
Livello
Livello
Misura continua e controllo di livello in liquidi e solidi sfusi
Pressione
Pressione
Dispositivi per la misura della pressione di processo, pressione differenziale, livello e portata.
Software
Software
Oltre a tutte le tecnologie di misura, offriamo software appropriati per tutti i settori industriali che consentono di eseguire i vostri processi operativi al massimo del loro potenziale.
Prodotti di sistema
Prodotti di sistema
Applicator
Temperatura
Temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Storie collegate
Efficienza
Migliorare i processi di separazione nell'industria estrattiva
Migliorare i processi minerari come la flottazione con schiuma e l'ispessimento per migliorare l'efficienza di estrazione.
Ottimizzate i costi del processo di produzione dell'acciaio con una strumentazione intelligente e soluzioni di automazione di processo specifiche per il settore.
Gestione del combustibile più efficiente e sicura nell'industria mineraria
Ottimizzazione della gestione del combustibile per autocarri nell'industria mineraria mediante strumentazione e soluzioni di automazione dedicate alle operazioni di scarico e alla protezione antitracimazione.
Industria chimica: Partner per un successo sostenibile
Industria chimica: Partner per un successo sostenibile
Ottimizzate le vostre risorse e massimizzate le prestazioni del vostro impianto. Per saperne di più!
Alimentare la transizione energetica verso l'efficienza
Alimentare la transizione energetica verso l'efficienza
Con il nostro ampio portfolio di strumentazione, soluzioni e servizi, diamo ai clienti la possibilità di ottenere la massima prestazione dell'impianto: dall'efficienza e la sicurezza dei processi alla sostenibilità e alla conformità alle normative.
Utilità: Gestione del vapore e dell'acqua industriale
Utilità: Gestione del vapore e dell'acqua industriale
Rendete la gestione delle vostre utility più efficiente, sicura e affidabile. Affidatevi a Endress+Hauser per migliorare i vostri sistemi di energia a vapore e il trattamento delle acque industriali.
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .