Sintesi delle specifiche
-
Precisione
0.3 %
-
Temperatura di processo
-25 °C…+100 °C
(-13 °F....+185 °F) -
Campo di misura della pressione
+100 mbar…+40 bar
(+1.5 psi...+600 psi) -
Cella di misura
+100 mbar…+40 bar
(+1.5 psi...+600 psi)
Campo applicativo
Cerabar PMC21 è un trasmettitore di pressione molto compatto. Comprende un sensore ceramico capacitivo privo di olio ed è in grado di misurare la pressione relativa o assoluta da 100 mbar fino a 40 bar. È progettato per resistere in condizioni difficili nell'industria di processo, grazie a gradi di protezione fino a IP68, alla membrana Ceraphire molto resistente alle abrasioni e alla custodia in acciaio 316L di alta qualità. Può essere impiegato nella maggior parte dei settori e offre varie certificazioni, ad esempio certificazioni navali o per aree pericolose.
Trasduttore di pressione con sensore capacitivo in ceramica privo di olio per la misura della pressione assoluta o relativa in gas o liquidi.
Connessione al processo: filettatura
Temperatura di processo: -25 ... +100 °C (-13 ... +212 °F)
Pressione di processo: 100 mbar ... +40 bar (1.5 ... +600 psi)
Precisione: ±0,3% del campo
Certificati internazionali di protezione dal rischio di esplosione, certificazioni navali, pulizia per applicazioni con ossigeno
Vantaggi
Installazione e configurazione semplici e rapide in campo grazie alla struttura molto compatta e a campi di misura personalizzabili
L'elevata precisione di riferimento pari allo 0,3%, la stabilità a lungo termine e la ripetibilità assicurano un'alta qualità di monitoraggio dei processi. Elevata qualità garantita da una copertura dei test del 100% durante la produzione
L'elevata disponibilità del processo anche in ambienti di processo difficili è garantita dalle diverse opzioni di pulizia e connessione. Sono inoltre disponibili le versioni IP68
Le esigenze di sicurezza, tracciabilità e di produzione di documentazione in campo possono essere supportate da PMC21 poiché è in linea con i requisiti di varie certificazioni navali e per aree pericolose; in opzione sono disponibili certificazioni dei materiali conformi a EN10204 3.1
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
Predecessore
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21
Versione italiana - 03/2021
Misura della pressione di processo
EN IT 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Lingua:
Italiano
Versione:
31/03/2021
Dimensione del file:
1.1 MB
Nome del file:
TI01133PIT_0721.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Versione italiana - 03/2021
Misura della pressione di processo
EN IT 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Lingua:
Italiano
Versione:
31/03/2021
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
BA01271PIT_0721.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
TI Cerabar PMC21 IO-Link
Misura della pressione di processo
EN IT 31/07/2023Lingua:
Italiano
Versione:
31/07/2023
Dimensione del file:
804.7 KB
Nome del file:
TI01724PIT_0123-00.pdf
-
-
-
Informazioni tecniche (TI)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21
Misura della pressione di processo
EN IT 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Lingua:
Italiano
Versione:
31/03/2021
Dimensione del file:
1.1 MB
Nome del file:
TI01133PIT_0721.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Misura della pressione di processo
EN IT 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Lingua:
Italiano
Versione:
31/03/2021
Dimensione del file:
1.2 MB
Nome del file:
BA01271PIT_0721.pdf
-
-
-
Manuale operativo (BA)
BA Cerabar PMC21 IO-Link
Misura della pressione di processo
EN IT 31/07/2023Lingua:
Italiano
Versione:
31/07/2023
Dimensione del file:
973.1 KB
Nome del file:
BA02299PIT_0123-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
KA Cerabar PMC21 IO-Link
Misura della pressione di processo
EN IT 01/05/2023Lingua:
Italiano
Versione:
01/05/2023
Dimensione del file:
322.9 KB
Nome del file:
KA01646PIT_0123-00.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Misura della pressione di processo
EN IT 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Lingua:
Italiano
Versione:
31/03/2021
Dimensione del file:
769.9 KB
Nome del file:
KA01164PIT_0721.pdf
-
-
-
Short Instruction (KA)
KA Cerabar PMC21
Misura della pressione di processo
EN IT 01/05/202311/04/2023Lingua:
Italiano
Versione:
01/05/2023
Dimensione del file:
327.7 KB
Nome del file:
KA01602PIT_0223-00.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Cerabar PMC21, PMP21, PMP23
Ex ia IIC T4 Ga/Gb
Ex ia IIC T4 GbEN IT 23/11/202028/06/2016Lingua:
Inglese
Versione:
23/11/2020
Dimensione del file:
408.2 KB
Nome del file:
XA01363PEN_0220.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
Safety Instructions Cerabar PMC21, PMP21, PMP23
CSA Control Drawing
4...20 mA (IS)
Cl. I, Div. 1, Groups A, B, C, D;
Cl. I, Zone 1, Ex ia IIC T4, AEx ia IIC T4EN IT 17/05/201704/04/2016Lingua:
Inglese
Versione:
17/05/2017
Dimensione del file:
431.7 KB
Nome del file:
XA01322PEN_0217.pdf
-
-
-
Istruzioni di sicurezza Ex (XA)
XA Cerabar PMC21, PMP21, PMP23
Ex ia IIC T4 Ga/Gb
Ex ia IIC T4 GbEN IT 24/09/2024Lingua:
Inglese
Versione:
24/09/2024
Dimensione del file:
392.7 KB
Nome del file:
XA03270PEN_0124-00.pdf
-