Qualità dell'acqua nelle applicazioni di filtrazione a membrana
Utilizzate la migliore strumentazione di processo attualmente disponibile, con dati in tempo reale, per assicurare la qualità dell'acqua nelle applicazioni di filtrazione a membrana.
Strumentazione di processo per la filtrazione a membrana
La strumentazione di processo svolge un ruolo cruciale nel garantire gli standard più elevati in termini di qualità dell’acqua. Nei processi di trattamento delle acque, le membrane vengono utilizzate per separare i contaminanti dall'acqua in base a proprietà quali dimensioni o carica. I più diffusi processi a membrana includono la microfiltrazione, l'ultrafiltrazione, la nanofiltrazione e l'osmosi inversa. La sfida operativa è quella di evitare depositi, intasamenti e danni alle membrane, ottimizzando i cicli di pulizia e riducendo il consumo di prodotti chimici e acqua.
Dati di processo in tempo reale per controllare meglio i cicli di pulizia
Eliminazione dei problemi di intasamento o danneggiamento (rottura, incrostazioni e depositi) della membrana
Esplorate le soluzioni Endress+Hauser per il settore idrico finalizzate al monitoraggio affidabile ed economicamente efficiente della qualità dell'acqua potabile, oggi e in futuro.
I misuratori di portata a principio elettromagnetico sono ampiamente affermati nell'industria da oltre sessant'anni. I flussimetri e flussostati elettromagnetici hanno un impiego universale, in tutti i rami dell'industria.
I sensori a ultrasuoni Proline Prosonic Flow e FLOWSIC garantiscono una misura versatile ed economica di gas e liquidi fino a un diametro nominale DN 4000 (156")
Massimizzate la durata della membrana con i pannelli di monitoraggio
I parametri critici della qualità dell'acqua in entrata nei processi di osmosi inversa richiedono un monitoraggio estremamente attento. I pannelli di analisi offrono l'opportunità di combinare diversi parametri quali torbidità, pH, redox, cloro, conducibilità, TOC e altro. Personalizzate il pannello analitico in base alle vostre esigenze.
F
L
E
X
Prodotti semplici
Selezione, installazione e messa in funzione semplice
Ottimizzate i cicli di pulizia con la pressione differenziale
I processi di filtrazione devono essere attentamente monitorati. I nostri robusti dispositivi di misura della pressione differenziale aiutano a evitare danni al filtro rispondendo tempestivamente ai sovraccarichi di pressione e al fabbisogno di pulizia.
Monitoraggio delle prestazioni del filtro con misura affidabile della portata
Nella filtrazione a membrana, la misura della portata è necessaria per il bilancio idraulico e i flussi di permeato e concentrato. Un monitoraggio stabile è essenziale per garantire le massime prestazioni del processo di osmosi inversa.
Crescita demografica, scarsità idrica e cambiamento climatico influiscono in modo significativo sulla disponibilità di risorse idriche. L'acqua riutilizzata è la fonte più sostenibile, dato che richiede meno energia rispetto all'acqua marina desalinizzata.
Grazie alla collaborazione con partner affidabili quali Endress+Hauser e Rockwell Automation, Garver è riuscita a raggiungere lo scarico zero delle acque nel trattamento dello spurgo della torre di raffreddamento.
Wernsing Feinkost GmbH fa affidamento sull'attività di engineering e sulla tecnologia di misura di Endress+Hauser per garantire che il trattamento delle acque reflue avvenga senza problemi 24 ore su 24.
Pasfrost utilizza Memosens CLS82D per le misure di conducibilità nel suo impianto di riutilizzo delle acque. Il sensore restituisce misure precise anche con valori di conducibilità molto bassi.
Migliorate l'efficienza di consumo dell'acqua ottimizzando i processi di pulizia, riducendo il carico di COD e riutilizzando il vapore acqueo derivante dal processo di essiccazione. Scoprite in che modo l'affidabilità dei dati di processo aiuta DMK Group.
State pianificando un progetto? Discutete le vostre sfide con il nostro esperto
Gli esperti locali di Endress+Hauser sono pronti ad aiutarvi .
Approfondite i temi relativi al trattamento dell'acqua o delle acque reflue
Acqua e acque reflue: Proteggere - Conservare - Migliorare
Endress+Hauser è sicura di potervi aiutare a raggiungere i vostri obiettivi operativi nell'intero ciclo dell'acqua, combinando un portfolio innovativo di strumenti di misura, servizi esperti e competenze industriali.
Soluzioni di processo il trattamento dell'acqua e dei reflui
Rispettate gli obblighi legislativi e di sicurezza applicando le soluzioni Endress+Hauser per il trattamento delle acque e dei reflui.
Diamo valore alla tua privacy
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, raccogliere dati statistici per ottimizzare la funzionalità del sito e fornire contenuti o annunci pubblicitari personalizzati.
Selezionando "Accetta tutti", ci autorizzi a utilizzare i cookie.
Per maggiori dettagli, consulta la nostra Politica sui cookie .