Prova la ricerca per parole chiave, numero d'ordine, codice prodotto o numero di serie, per es. "CM442" o "Informazione tecnica"
Per avviare la ricerca, digitare almeno 2 caratteri.
Sistema di monitoraggio della qualità dell'acqua (WQMS) per la conformità alle soglie di legge e agli standard di qualità

Sistemi di monitoraggio della qualità dell'acqua per l'acqua potabile

Soglie di legge locali rispettate con i nostri sistemi di monitoraggio della qualità dell'acqua intelligenti e compatti (WQMS)

Produzione e distribuzione di acqua per il consumo pubblico comportano sfide uniche. Svariati parametri devono essere sottoposti a un monitoraggio coerente, frequente e preciso per la conformità a standard qualitativi sempre più rigorosi. Installazione e configurazione dell'attrezzatura necessaria possono essere complesse e dispendiose in termini di tempo e di denaro. Con tecnologie di misura all'avanguardia, soluzioni chiavi in mano e consulenza esperta, Endress+Hauser offre soluzioni complete per l'analisi affidabile ed efficiente dell'acqua potabile.

  • Riduzione del consumo di acqua fino all'80% con le nostre ultime soluzioni

    Adattate alle vostre specifiche esigenze e rapide da installare, le nostre soluzioni di monitoraggio integrano la migliore strumentazione del settore, le tecnologie Memosens e Liquiline per consentire la misura affidabile ed economicamente efficiente di tutti i vostri punti di controllo critici. Queste soluzioni si distinguono per l'ingombro minimo e un ridotto consumo di acqua. Caratteristiche quali resistenza all'umidità, sensori pretarati e una serie di protocolli per la comunicazione dei dati interagiscono per semplificare pianificazione, integrazione, messa in servizio, funzionamento e manutenzione.

Monitoraggio della qualità dell'acqua potabile in impianti di trattamento dell'acqua ©Endress+Hauser

Monitoraggio della qualità dell'acqua potabile in impianti di trattamento dell'acqua.

Pannello analitico compatto in impianti di trattamento dell'acqua ©Endress+Hauser

I pannelli analitici compatti forniscono tutte le misure necessarie per il controllo del processo di trattamento dell'acqua potabile, in questo caso per torbidità e disinfezione

Soluzione di analisi multiparametrica per il controllo della qualità dell'acqua potabile nella vostra rete idrica ©Endress+Hauser

Soluzione di analisi multiparametrica con spettrometro di torbidità, pH, ossigeno e sensori di conducibilità per controllare la qualità dell'acqua potabile nella vostra rete idrica

Monitoraggio della qualità dell'acqua per garantire la massima qualità dell'acqua potabile per comunità e industrie ©Endress+Hauser

Sistemi di monitoraggio della qualità dell'acqua (WQMS) per acqua potabile per assicurare la massima qualità a città, comunità e industrie.

Come possiamo aiutarvi

Noi utilizziamo la nostra pluriennale esperienza nel settore del trattamento dell'acqua e delle acque reflue per fornire soluzioni che, oltre a rendere semplice e affidabile la misura della qualità dell'acqua potabile, vi aiutano a soddisfare e superare i requisiti di conformità del settore, in continua evoluzione.

  • Le nostre soluzioni chiavi in mano velocizzano e rendono economicamente efficienti le fasi di progettazione e pianificazione, mentre l'integrazione è semplificata da una serie di interfacce di connessione analogiche, digitali e IIoT.

  • Con l'installazione diretta e la messa in servizio dei punti di misura, per far funzionare la soluzione è sufficiente avvitarla alla parete e collegarla all'alimentazione elettrica e all'impianto idrico.

  • I nostri pannelli personalizzati con marchio CE assicurano la costante conformità alle normative locali.

  • Grazie alle sue capacità predittive, la nostra tecnologia Memosens unica nel suo genere vi avvisa qualora siano necessari interventi di taratura o manutenzione, evitandovi la pianificazione di attività fisse e riducendo i costi di manutenzione. La taratura dei vostri sensori può avvenire facilmente nei vostri laboratori.

  • Approfittate della nostra costante assistenza esperta locale lungo tutto il ciclo di vita della soluzione, aumentata all'occorrenza con la connettività IIoT per il monitoraggio remoto.
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
Benoit apprezza l'affidabilità e la precisione dei pannelli di analisi Endress+Hauser

I pannelli analitici Endress+Hauser forniscono misure accurate e affidabili. Sono facili da usare e hanno un design pulito e ordinato. Posso raccomandarli caldamente ad altri acquedotti.

Benoit Daval, Technical Manager
Belfort waterworks (Francia)
  • Cosa offriamo

    Endress+Hauser è il vostro "sportello unico" per l'analisi efficiente e affidabile dell'acqua potabile. Noi semplificheremo e potenzieremo il vostro monitoraggio dei dati sulla qualità dell'acqua, permettendovi di soddisfare e superare gli standard di...

  • Hardware & Software

    • Configuratore online per la personalizzazione rapida dei pannelli in base alle vostre esigenze

    • Trasmettitori multiparametro Liquiline all'avanguardia. Fino a 8 parametri relativi alla qualità dell'acqua per ogni trasmettitore

    • Sensori pretarati con...

  • Servizi

    • Consultazione e pianificazione

    • Gestione del progetto

    • Test di accettazione in fabbrica (FAT)

    • Site Acceptance Test (SAT)

    • Messa in servizio e corsi di formazione da parte di tecnici di assistenza esperti

    • Ricerca guasti e riparazione

    • Assistenza remota ove necessario

    • Assistenza in tutto il mondo

Download

    La soluzione affidabile e compatta per il monitoraggio dell'acqua potabile

    Date un'occhiata ai pannelli di monitoraggio analitico Endress+Hauser sviluppati appositamente per l'acqua potabile, che rendono il vostro lavoro molto più facile.

    Amore per l'acqua di qualità

    Date un'occhiata ai dispositivi Endress+Hauser sviluppati appositamente per il settore del trattamento delle acque. Memosens e Liquiline, nonché soluzioni di monitoraggio, che facilitano il vostro lavoro nell'impianto idrico.

    • Rivista aziendale
    Panoramica delle soluzioni per cabine di misura e container di analisi per il monitoraggio della qualità dell'acqua

    Cabine di misura e container

    • Rivista aziendale

    Semplificatevi la vita con un cabine di misura o un container personalizzato per la vostra attività di misura. In questa brochure troverete una panoramica di soluzioni Endress+Hauser per l'analisi dei liquidi.

Entrate in contatto con i nostri consulenti di soluzioni

Per domande specifiche, compilate il modulo e i nostri consulenti di soluzioni vi contatteranno. Se volete, potete condividere informazioni di dettaglio nella casella sottostante.

Per favore, fateci sapere il più dettagliatamente possibile come possiamo aiutarvi. In questo modo possiamo contattarvi con la migliore risposta possibile.

Esplora altre applicazioni per il settore